Szybsze procesy projektowania w połączeniu z funkcjami wirtualnego testowania przyspieszają dostarczanie produktów, obniżają koszty i zwiększają wydajność maszyn rolniczych
Przyspieszenie procesów projektowania maszyn rolniczych dzięki oprogramowaniu Solid Edge
Oprogramowanie Solid Edge umożliwia producentom maszyn rolniczych błyskawiczne reagowanie na najważniejsze trendy, które wpływają na branżę i proces produkcji maszyn.
Przyspieszenie procesu projektowania
maszyn rolniczych
Aby zachować konkurencyjność w obecnych warunkach rynkowych, konieczne jest przyspieszenie procesów projektowania maszyn rolniczych, co pozwala dotrzymać terminów wprowadzenia produktów na rynek i spełniać wymagania klientów dotyczące wysokiej jakości i niezawodności sprzętu. Oprogramowanie Solid Edge to wydajna, zintegrowana platforma do projektowania 3D, umożliwiająca wirtualne testowanie projektów w celu zminimalizowania problemów na etapie produkcji, obniżenia kosztów oraz zapewnienia trwałości i niezrównanej wydajności sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
Zestaw narzędzi Solid Edge obejmuje wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu, w tym projektowanie 3D, projektowanie, elektryczne, tworzenie symulacji, wytwarzanie i zarządzanie danymi projektowymi. Używając oprogramowania Solid Edge do projektowania maszyn rolniczych, można:
Sprostać rosnącemu popytowi na maszyny rolnicze dzięki skróceniu czasu rozwoju produktu
Opracowywać innowacyjne projekty maszyn i sprzętu przy użyciu wydajnych, elastycznych narzędzi do projektowania 3D
Łatwiej opracowywać analizy wykonalności dzięki funkcjom modelowania 3D pozwalającym oceniać projekty i konfiguracje nowych produktów
Łatwo integrować z projektami znormalizowanych i katalogowych części innych producentów
Wykonywać wirtualne testy projektów w celu wyeliminowania interferencji między ruchomymi częściami oraz zminimalizowania problemów na etapie produkcji
Przy użyciu modułu Solid Edge Simulation zoptymalizować projekty pod kątem wysokiej wydajności i trwałości, minimalizując jednocześnie koszty materiałowe
Zmniejszyć koszty operacyjne użytkownika końcowego dzięki projektowaniu wydajnych maszyn
Udokumentować zgodność z przepisami i regulacjami branżowymi za sprawą bezpiecznej kontroli nad dokumentami oraz elektronicznym zarządzaniem przepływem informacji i zatwierdzeniami
Udoskonalić obsługę klienta przez dostarczanie wysokiej jakości ilustrowanych dokumentów serwisowych oraz prowadzenie dokładnych list materiałowych BOM zgodnych ze stanem w momencie dostawy
Funkcje
Przystępne cenowo, profesjonalne rozwiązania zwiększające produktywność
Producenci maszyn rolniczych to często małe lub średnie firmy, które nie dysponują zasobami informatycznymi, jakie większe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać do wdrożenia i utrzymania zaawansowanego oprogramowania. W związku z tym potrzebują profesjonalnych rozwiązań do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które są przystępne cenowo, łatwe do wdrożenia i utrzymania i zwiększają produktywność. Oprogramowanie Solid Edge dostarcza pomocne rozwiązania zapewniające następujące korzyści:
Digitalizacja procesów inżynieryjnych. Digitalizacja całego procesu rozwoju produktu pozwala na całkowitą transformację działalności. Cyfrowe modele 3D usprawniają procesy inżynieryjne. W całym cyklu rozwoju produktu można zastosować inteligentne rozwiązania w trójwymiarowych modelach.
Szybsze projektowanie elementów mechanicznych przy użyciu oprogramowania 3D CAD. Zastosuj podejście niezależne od danych historycznych do trójwymiarowego projektowania wspomaganego komputerowo (3D CAD) dzięki technologii synchronicznej. Szybko i elastycznie projektuj części i złożenia o skomplikowanej budowie. Pracuj bezpośrednio z geometrią projektu i niezwłocznie wprowadzaj zmiany.
Wizualizacja założeń projektowych. Twórz fotorealistyczne obrazy i animacje opracowywanych produktów przy użyciu renderingu 3D. Przedstaw ich wartość potencjalnym klientom. Sprawdź poprawność projektu w rzeczywistym środowisku przy wykorzystaniu funkcji rzeczywistości rozszerzonej.
Integracja projektowania elektrycznego i mechanicznego. Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty przy użyciu sprawdzonych funkcji projektowania okablowania i wiązek przewodów. Zapewnij inżynierom mechanicznym i elektrycznym bezproblemową współpracę między domenami ECAD i MCAD.
Przygotowanie projektu do drukowania 3D. Twórz produkty z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnego i druku 3D z obsługą całego procesu przepływu danych.
Proste tworzenie modeli części blaszanych. Twórz trójwymiarowe modele części blaszanych na podstawie szkiców 2D. Używaj unikatowych funkcji, takich jak rozszerzone zagięcie przez przekroje i podcięcie wypukłości zagięcia, aby budować złożone modele.
Usprawniony dostęp do metod produkcyjnych. Zdefiniuj i realizuj szereg tradycyjnych oraz nowoczesnych procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.
Zgodność z wymaganiami klientów i organów regulacyjnych. Sprostaj wymaganiom klientów i organów regulacyjnych dzięki funkcji zarządzania wymaganiami. Udostępniaj wymagania inżynierom projektowym i śledź ich spełnianie.
Tworzenie cyfrowej dokumentacji 3D. Prowadź bardziej efektywną komunikację i zmniejsz koszty produkcji, zastępując rysunki 2D opisanymi modelami 3D dzięki definicji opartej na modelu. Poświęcaj mniej czasu na dokumentację.
Sprawdzanie poprawności i lepsza wydajność produktu. Sprawdzaj poprawność i zwiększ wydajność produktów, używając skalowalnych narzędzi do symulacji, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie i nowe, zintegrowane symulacje ruchu i wibracji. Udostępniaj cyfrową dokumentację projektową globalnie dzięki plikom językowym XLIFF.
Udostępnianie danych dotyczących produktu w chmurze. Współpraca w chmurze pozwala na bezpieczne udostępnianie informacji na temat produktu, niezależnie od źródła ich pochodzenia.
Prostsze ponowne wykorzystanie i migracja danych. Usprawnij ponowne wykorzystanie i migrację modeli 3D i rysunków 2D z innych narzędzi CAD. Zachowaj dane dotyczące modeli 3D i powiązania z rysunkami 2D.
Proste i bezpieczne zarządzanie danymi. Wyszukuj i udostępniaj dane dotyczące produktu i zarządzaj nimi w sprawny i bezpieczny sposób dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi. Sprostaj potrzebom wszystkich producentów dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymi i integracji z Teamcenter.
Dla producentów maszyn rolniczych projektujących standardowe produkty dostępne w wielu konfiguracjach oraz opracowujących konstrukcje na zamówienie przyspieszenie procesu projektowania oznacza sprawne dostarczanie nowych produktów, spełnianie wymagań klientów oraz poprawienie przepływu środków pieniężnych i większą zyskowność.
Usprawnienie procesów projektowania dzięki zastosowaniu cyfrowych duplikatów
Tworzenie modeli cyfrowych lub „cyfrowych duplikatów” produktów umożliwia producentom maszyn rolniczych szybsze wprowadzanie zmian w projektach, co z kolei pozwala skrócić czas dostawy gotowego produktu. Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w projekcie, sprawdzać je i montować nowe rozwiązania przy minimalnych nakładach czasu i pracy. Oprogramowanie Solid Edge to wydajna, zintegrowana platforma do cyfrowego rozwijania produktów 3D, umożliwiająca wirtualne testowanie w celu zminimalizowania problemów na etapie wytwarzania, obniżenia kosztów oraz zapewnienia trwałości i niezrównanej wydajności sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
Przykład klienta
Szybsze dostarczanie produktów odznaczających się większą innowacyjnością
Firma Theebo Tech, zajmująca się projektowaniem i wytwarzaniem sprzętu rolniczego, w tym siewników i sadzarek, uprościła i zautomatyzowała procesy rozwoju produktów dzięki zastosowaniu oprogramowania Solid Edge.