Publikacje techniczne

Łatwe tworzenie atrakcyjnych ilustracji i interaktywnych dokumentów technicznych
Możliwość jasnego przedstawienia prawidłowych procedur produkcji, instalacji i konserwacji jest kluczowa dla wydajności produktów i powodzenia Twojego biznesu. Dzięki dostępnym w Solid Edge rozwiązaniom do tworzenia publikacji technicznych Twoi projektanci mogą szybko tworzyć różne typy dokumentów — od prostych rysunków wykorzystywanych w podręcznikach użytkownika po interaktywne dokumenty techniczne 3D wykorzystywane na potrzeby produkcji i serwisowania. Nie musisz już zlecać tych zadań dokumentalistom technicznym czy zewnętrznym firmom — teraz możesz tworzyć wysokiej jakości dokumentację na miejscu.
Możliwości
Bezpośrednia praca z częściami i złożeniami w oprogramowaniu Solid Edge
Rozwiązania do tworzenia publikacji technicznych są ściśle zintegrowane z Solid Edge, dzięki czemu możesz pracować bezpośrednio z częściami i złożeniami utworzonymi w Solid Edge, bez konieczności konwertowania plików CAD na inny format. Zmiany w pierwotnym projekcie można łatwo nanieść na istniejącą dokumentację, co przyspiesza proces wprowadzania zmian projektowych i daje gwarancję, że opublikowana dokumentacja będzie odzwierciedlać aktualną wersję projektu.

Szybkie tworzenie szczegółowych ilustracji
projektów
Moduł Solid Edge Illustrations pozwala tworzyć wysokiej jakości dokumenty PDF 3D, a także gotowe do zapisania w chmurze ilustracje wygenerowane na podstawie plików Solid Edge i innych formatów CAD 3D. Użyj Solid Edge, aby zapisać widoki 3D i móc dodawać znaczniki oraz uwagi przed publikacją Moduł Solid Edge Illustrations oferuje kompletny zestaw narzędzi do tworzenia obrazów, animacji oraz dokumentów PDF 3D opartych na szablonach, umożliwiając łatwe tworzenie wysokiej jakości dokumentacji na podstawie modeli 3D.
Publikowanie interaktywnej dokumentacji technicznej
Moduł Solid Edge 3D Publishing to łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia dokumentacji technicznej, które pozwala umieszczać modele z Solid Edge i innych rozwiązań CAD 3D bezpośrednio w dokumentacji. Moduł Solid Edge 3D Publishing oferuje bogaty zestaw narzędzi do pracy z modelami CAD 3D, listami części oraz sformatowanym tekstem dzięki czemu każdy użytkownik może w zaledwie kilka minut przygotować kompletną papierową lub interaktywną dokumentację techniczną. To rozwiązanie idealnie nadaje się do tworzenia instrukcji pracy, ilustrowanych katalogów części, dokumentacji serwisowej i podręczników obsługi produktu.

Wideo
Rozwiązania Solid Edge do tworzenia publikacji technicznych
Twórz atrakcyjne ilustracje i interaktywną dokumentację techniczną w oprogramowaniu Solid Edge. Twórz dokumenty techniczne na podstawie projektów, łącznie z pakietami instrukcji pracy dotyczących wytwarzania, podręcznikami serwisowymi i katalogami części zamiennych.
Rozwiązania Solid Edge do tworzenia publikacji technicznych automatycznie pobierają informacje o cechach produktu z systemu CAD, dzięki czemu nie trzeba ręcznie odtwarzać tych danych, łącznie z obsługą hierarchicznej struktury złożeń i podzespołów, metadanych, widoków rozstrzelonych, konfiguracji złożeń itp.Dzięki integracji funkcji projektowania i tworzenia publikacji użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje publikacji technicznych bezpośrednio w oprogramowaniu Solid Edge. Pobierz kartę charakterystyki modułu Solid Edge Technical Publications