Nowa wersja
Solid Edge 2023: Twórz. Komunikuj się. Współpracuj.
Solid Edge 2023 dostarcza nowe funkcje usprawniające projektowanie produktów, w tym ulepszenia umożliwiające bezproblemową współpracę między zespołami i systemami, nowy, ulepszony interfejs użytkownika, rozszerzone możliwości symulacji i wytwarzania, a także elastyczne opcje licencji, w ramach których otrzymujesz wybrane funkcje, kiedy są Ci potrzebne.
Przegląd portfolio
Kompletna oferta rozwiązań
do rozwoju produktu
Solid Edge to zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze narzędzi zaspokajających całe spektrum potrzeb związanych z procesem rozwoju produktu. Solid Edge łączy szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego – umożliwia to technologia synchroniczna.
Zapoznaj się z naszymi inicjatywami
Chmura
Oprogramowanie Solid Edge umożliwia projektowanie w chmurze – na Twoich warunkach. Solid Edge oferuje możliwość pracy w chmurze, zapewniając łatwy dostęp do profesjonalnych narzędzi CAD 3D na różnych urządzeniach, natychmiastową konfigurację środowiska CAD według wymagań użytkownika oraz możliwość szybkiego udostępniania danych członkom zespołu projektowego, a także dostawcom i klientom.
Spada tym samym zapotrzebowanie na wsparcie IT. Dzięki temu, zamiast poświęcać czas na codzienne prace konserwacyjne dotyczące systemu, pracownicy IT mogą skoncentrować się na przedsięwzięciach zwiększających produktywność.
Zapoznaj się z naszymi inicjatywami
Mobilność
Rozwój tabletów oznacza ogromne korzyści dla konstruktorów, którzy potrzebują dostępu do swoich projektów, pracując w burze, na hali produkcyjnej oraz w drodze na spotkania z dostawcami lub klientami.
Korzystając z oprogramowania Solid Edge na tablecie Microsoft Surface™ Pro lub Surface Book, użytkownik ma pełny dostęp do swoich projektów CAD 3D dosłownie wszędzie – w laboratorium badań i rozwoju, na hali produkcyjnej i podczas podróży służbowej na spotkanie z dostawcą lub klientem. Bezpłatna przeglądarka Solid Edge Mobile Viewer umożliwia zaś szybkie wyświetlanie części, złożeń i rysunków na dowolnym urządzeniu mobilnym
Poznaj nasze rozwiązania
Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb
Oprogramowanie Solid Edge jest łatwe do opanowania i proste w obsłudze.
Projektanci i inżynierowie
Solid Edge napędza innowacje, oferując nieograniczone możliwości projektowania z wykorzystaniem technologii synchronicznej.
Małe i średnie firmy
Małe i średnie firmy są istotnym źródłem innowacji i przełomowych rozwiązań na rynku.
Start-upy
Pomyślne uruchomienie startupu to niełatwe przedsięwzięcie. Uważamy, że oprogramowanie CAD powinno być rozwiązaniem, a nie kolejnym problemem.
Uczniowie i studenci
Inżynieria to ekscytująca, pełna wyzwań i oferująca mnóstwo satysfakcji dziedzina, która zapewnia możliwości rozwoju na wielu ścieżkach kariery.
Wykładowcy i nauczyciele
Bezpłatna licencja dla całej placówki pozwala przygotować uczniów i studentów – od szkoły podstawowej po uniwersytet – do pracy w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
Pasjonaci i majsterkowicze
Sprawdź, jak łatwo możesz nadać swoim pomysłom namacalną postać dzięki ujętym w Solid Edge funkcjom do projektowania, symulacji oraz wytwarzania addytywnego i ubytkowego.
Historia klienta
Pierwsze miejsce firmy Hall Designs dzięki oprogramowaniu Solid Edge
Wyścigi Trophy Truck to sportowa jazda terenowa na najwyższym poziomie z udziałem niezwykle szybkich pojazdów. Nie ma żadnych ograniczeń – dozwolony jest każdy samochód. Jednak Craig Hall doskonale wie, że nie każdy pojazd dojedzie do mety – jakość projektu CAD może zdecydować, kto przekroczy tę magiczną linię, a kto utknie po drodze. Craig i jego firma Hall Designs projektują komponenty samochodów wyścigowych oraz całe pojazdy dla wielu konstruktorów w segmencie samochodów terenowych. Wobec cen tych samochodów sięgających wielu setek tysięcy dolarów gra toczy się o wysoką stawkę. Krótkie przerwy między kolejnymi wyścigami wymuszają szybkie wprowadzanie zmian w projektach CAD.

Najwspanialsze jest to, że w sportach motorowych zawsze znajdzie się ktoś, kto domaga się, aby samochód był lepszy, szybszy, lżejszy. Dzięki temu mogę popuścić wodzy kreatywności i obmyślić coś nowego.
Craig Hall, właściciel firmy Hall Designs
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge z technologią synchroniczną Craig Hall jest w stanie błyskawicznie opracowywać projekty nowych komponentów, szybko wykorzystywać i modyfikować części CAD oferowane przez dostawców i tworzyć realistyczne modele 3D udostępniane klientom, bez konieczności budowania kosztownych fizycznych prototypów. Oprogramowanie Solid Edge oferuje również coś, czego nie mają konkurencyjne systemy CAD: model tanich subskrypcji na podstawowym poziomie, który umożliwił Craigowi uruchomienie firmy bez ponoszenia ogromnego początkowego ryzyka finansowego związanego z zakupem oprogramowania.
Nowości i wydarzenia
Wiadomości na temat oprogramowania Solid Edge
Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze wiadomości na temat Solid Edge i weź udział w wydarzeniach organizowanych na żywo lub online.
Webinar | Na żądanie | Dostępny w dowolnej chwili
Projektowanie elektromechaniczne dla współczesnych inżynierów
Poznaj najnowsze techniki projektowania elektromechanicznego.