Ulepszenia wprowadzone w Solid Edge 2023 są niesamowite. Ta wersja zawiera wiele ulepszeń, które ułatwiają codzienną pracę i pozwalają osiągnąć lepszą jakość.
— Francesco Arfilli, Fiorini Group
Kluczowe funkcje
Nowości w Solid Edge 2023
Solid Edge w modelu SaaS: połączenie z chmurą, dostęp z każdego miejsca i wyjątkowe korzyści
Narzędzia do rozwoju produktu, na których polegasz — teraz dostępne jako subskrypcja Xcelerator Cloud i oprogramowanie dostępne jako usługa (SaaS). Solid Edge w modelu SaaS daje Ci połączenie z chmurą oraz możliwość dostępu do oprogramowania i usług w oparciu o Twoje potrzeby.
- Obniż wydatki ogólne na IT, zarządzaj kosztami i łatwo skaluj swoją działalność.
- Uzyskaj dostęp do wyjątkowych dodatkowych funkcji, możliwości i dołączonych narzędzi.
- Bezpiecznie przechowuj swoje dane w chmurze i łatwo udostępniaj je zespołom — zawsze, wszędzie i na każdym urządzeniu.
- Wykorzystaj możliwości rzeczywistości rozszerzonej (AR), aby spojrzeć na swój produkt w kontekście świata rzeczywistego.
- Łatwo współpracuj dzięki rozwiązaniu Xcelerator Share, które jest dołączone do Twojej subskrypcji.
- Uzyskuj natychmiastowy dostęp do dodatkowych funkcji dzięki nowym licencjom opartym na wartości, które umożliwiają dalsze wykorzystanie danych projektu.

Otrzymuj wybrane funkcje, kiedy są Ci potrzebne dzięki elastycznym opcjom licencji.
Licencje oparte na wartości pozwalają Ci wybierać określone funkcje, gdy są Ci potrzebne. Ta nowa elastyczna opcja licencji dostępna w ramach subskrypcji Solid Edge w modelu SaaS daje natychmiastowy dostęp do zintegrowanych produktów dodatkowych: Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI, Simulation i Solid Edge XpresRoute. Łatwo dobieraj i łącz produkty dodatkowe dzięki elastycznemu systemowi tokenów.
Klikaj mniej, rób więcej
Nowy wygląd i sposób działania unowocześniają interfejs użytkownika programu Solid Edge, aby dopasować go do Twojego sposobu pracy. Aktualizacje obejmują intuicyjne paski poleceń i narzędzi, zaktualizowane opcje personalizacji oraz ulepszone przepływy pracy przy modelowaniu. Ulepszenia w przepływach pracy związanych z modelowaniem części sekwencyjnych i arkuszy blachy udostępniają narzędzia do synchronizacji użytkownikom sekwencyjnym, co jeszcze bardziej zwiększa produktywność i przyspiesza wdrażanie nowych użytkowników.
Lepsze wykorzystanie danych projektowych
Dzięki ulepszeniom w zakresie interoperacyjności można lepiej wykorzystać dane projektowe i jednocześnie umożliwić ich stosowanie w przyszłości. Łatwo przenoś dane z programu Solid Edge do i z innych produktów z oferty Xcelerator, w tym NX Mechatronics Concept Designer (MCD) i Process Simulate. Pliki oprogramowania SolidWorks, JT, STEP i Parasolid (części lub złożeń) można wstawiać bezpośrednio do złożeń w oprogramowaniu Solid Edge bez konieczności ich translacji.
Definicja oparta na modelu dzięki Advanced PMI: płynne wykorzystanie zamierzeń projektowych i wytwórczych
Ulepszenia definicji opartej na modelu (MBD) dostarczają narzędzi do szybszego i łatwiejszego dopracowywania modeli 3D. Dzięki ulepszonym przepływom pracy i automatycznemu wsparciu Twoja produktywność znacznie wzrasta. Nowy dodatek Solid Edge Advanced PMI zapewnia wysokiej jakości spójne wymiarowanie dla podrzędnych aplikacji PMI.
Automatyczne identyfikowanie, oznaczanie i wyodrębnianie najważniejszych cech projektu
Przedstawiamy Solid Edge Inspector — oszczędzaj czas i pieniądze w procesie wytwarzania, eliminując błędy w trakcie kontroli. Oprogramowanie automatycznie generuje rzetelne, wysokiej jakości dane i raporty, umożliwiając jednocześnie bezproblemową komunikację na dalszych etapach procesu produkcji.
Wykorzystaj pełne możliwości siatki — zoptymalizowana symulacja dla wszystkich modeli
Rozszerzone możliwości pozwalają teraz na symulację na modelach konwergentnych (modelach utworzonych przy użyciu projektowania generatywnego lub uzyskanych ze skanów 3D) bez konieczności konwersji do obiektów b-rep. Funkcja siatki obiektu została rozszerzona o symulację złożeń i arkuszy blach, co przekłada się na mniejszą liczbę błędów siatki i przyspiesza szybkość badań symulacyjnych.
Zbuduj to, co wydaje się niemożliwe, dzięki nowym funkcjom wytwarzania
Nowe możliwości wieloosiowej obróbki zgrubnej dla obróbki 5-osiowej dostępne w oprogramowaniu Solid Edge CAM Pro zapewniają bardziej efektywne usuwanie materiału przy jednoczesnej oszczędności czasu. Nowy dodatek do obróbki rotacyjnej dla obróbki 4-osiowej oraz nowa funkcja Wire EDM poszerzają możliwości tworzenia kształtów, które w innym przypadku byłyby zbyt drogie lub nawet niemożliwe do uzyskania. Biblioteka narzędzi Smart Machine Kit zapewnia łatwy dostęp do ustandaryzowanych, profesjonalnie opracowanych zestawów symulacji maszyn.
Twórz publikacje techniczne dzięki szybszemu, bardziej dynamicznemu interfejsowi użytkownika
Nowy, unowocześniony interfejs użytkownika oraz udoskonalenia w zakresie funkcjonalności, przepływów informacji oraz animacji dają więcej możliwości w obszarze ilustracji i dokumentacji technicznej. Możesz na przykład przypisywać sformatowane metadane tekstowe do dynamicznie wyświetlanych ilustracji i części oraz tworzyć niestandardowe przejścia z predefiniowanym czasem ruchu kamery, odsłaniania części, jej ruchu, ukrywania i innych funkcji animacji. Definiuj wiele stron głównych i wyświetlaj miniatury wraz z dokumentem.
Filmy
Nowości w Solid Edge 2023
Kompletna oferta rozwiązań do rozwoju produktu
Solid Edge to zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze narzędzi zaspokajających całe spektrum potrzeb związanych z procesem rozwoju produktu. Solid Edge łączy szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego – umożliwia to technologia synchroniczna.

Ogłoszenie dotyczące wprowadzenia produktu na rynek
Przedstawiamy Solid Edge 2023
Zobacz, co nowego pojawiło się w tegorocznym wydaniu.
Gotowi na zakupy?
Odwiedź nasz sklep internetowy, aby jeszcze dzisiaj wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję bądź dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach zakupienia stałej licencji.
Pakiet Solid Edge i Teamcenter
z rabatem
Połącz łatwe w obsłudze, profesjonalne oprogramowanie CAD 3D z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do zarządzania danymi produktu (PDM).