Jak lepsze narzędzie CAD do projektowania
pozwala wygrywać wyścigi
Solid Edge napędza innowacje, oferując nieograniczone możliwości projektowania z wykorzystaniem technologii synchronicznej – technologii, dzięki której projektowanie staje się szybsze i bardziej inteligentne, a przy tym wolne od ograniczeń tradycyjnego modelowania 3D. Solid Edge to w pełni funkcjonalna mobilna platforma do projektowania i współpracy, która umożliwia projektowanie w dowolnym miejscu i czasie. Nasi klienci mogą samodzielnie wybrać portfolio wszechstronnych i intuicyjnych rozwiązań do projektowania 3D, które będą odpowiadać ich potrzebom biznesowym.
Artykuł techniczny
Pięć porad dotyczących wydajności dużych złożeń
Niezależnie od tego, czy złożenie składa się z tysiąca czy stu tysięcy części, ten artykuł techniczny przedstawiający pięć gotowych do wdrożenia strategii pozwalających zwiększyć wydajność dużych złożeń dostarczy informacje na temat dobrych praktyk dotyczących modelowania złożeń CAD dowolnej wielkości oraz zarządzania nimi.
![assembly modeling](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Large-Assemblies-WP.jpg)
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Cad-Drawing.png)
Artykuł techniczny
Rysunki CAD: Poznaj najlepsze techniki
Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kreślarzem czy stawiasz dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie, ten artykuł techniczny zapozna Cię z podstawowymi technikami wykonywania rysunków technicznych CAD bądź pomoże Ci je udoskonalić, aby zwiększyć ich przydatność produkcyjną.
E-book
Cztery kwestie, o których należy pamiętać podczas pracy z częściami blaszanymi
W jaki sposób nowoczesne narzędzia mogą ułatwić pracę z częściami blaszanymi na etapie projektowania i produkcji? Nowy e-book, opracowany przez eksperta branżowego DEVELOP3D, opisuje cztery kwestie, o których należy pamiętać podczas pracy z częściami blaszanymi.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Sheet-Metal_tcm27-2670.jpg)
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge użytkownicy mogą rozpocząć proces projektowania w dowolnym miejscu, a następnie utworzyć wirtualny prototyp, aby nowa część była gotowa już na następny wyścig. Dzięki możliwości szybszego projektowania oprogramowanie Solid Edge pozwala na swobodne wprowadzanie zmian — wcześniej nie było to zawsze możliwe z uwagi na ograniczenia czasowe. Szybkość projektowania przekłada się więc na szybkość na torze.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Solid-Edge-ROI.jpg)
Kalkulator wskaźnika ROI
Znajdź swój wskaźnik ROI dzięki oprogramowaniu Solid Edge
Jak zmiana sposobu modelowania pozwala oszczędzić czas i pieniądze? Nasz kalkulator symuluje potencjalny zwrot z inwestycji, który możesz osiągnąć dzięki wykorzystaniu oprogramowania Solid Edge z technologią synchroniczną.
Najważniejsze punkty
Możliwości oprogramowania Solid Edge
W jaki sposób oprogramowanie Solid Edge zapewnia projektantom i inżynierom wszystko, co niezbędne, aby przyspieszyć projektowanie produktów, szybciej dokonywać rewizji i zwiększyć poziom ponownego wykorzystania danych projektowych? Od podstawowych możliwości modelowania po funkcje projektowania najnowszej generacji — oprogramowanie Solid Edge oferuje wszystkie potrzebne elementy pozwalające szybko przystąpić do pracy.
Wszystko, co projektuję, musi być gotowe na wczoraj.
Jan van der Tol, projektant i szef zespołu w Ten Kate Racing
OFERTY
Oprogramowanie do projektowania 3D
Odwiedź nasz sklep internetowy
Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej, sprawdzić bieżące oferty, porównać poziomy produktów oraz wykupić miesięczne lub roczne subskrypcje.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!