Solid Edge 2019

Solid Edge 2019 firmy Siemens to rozwiązanie do rozwoju produktu najnowszej generacji, dostępne już dziś. Najlepsze w swojej klasie rozwiązania do projektowania elementów elektrycznych i płytek drukowanych. W pełni zintegrowana analiza symulacji. Najnowsze narzędzia do obróbki ubytkowej i wytwarzania addytywnego. Nowe funkcje zarządzania wymaganiami. Bezpłatne i bezpieczne funkcji współpracy w chmurze.

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge 2019 już terazObejrzyj film

Mecmesin Exterior View Closeup

Omówienie

Wykup subskrypcję oprogramowania Solid Edge 2019

Oprogramowanie Solid Edge można zakupić online w formie miesięcznej lub rocznej subskrypcji lub stałej licencji dostępnej u naszych partnerów.

Kup teraz

Omówienie

Zobacz, co nowego w Solid Edge 2019

Projektowanie elementów mechanicznych

Projektowanie najnowszej generacji — dostępne już dziś.

Nowe możliwości modelowania konwergentnego pozwalają inżynierom włączać modele siatkowe do procesu projektowania i tworzyć rzeczywiste projekty, a nie tylko inspirujące kształty. Więzy z funkcjami wytwarzania obsługują frezowanie, odlewanie i formowanie projektów generatywnych oraz drukowanie 3D, z uwzględnieniem optymalizacji pod kątem wymagań dotyczących masy i wytrzymałości. Nowe metody projektowania z uwzględnieniem możliwości kosztowych w celu utrzymania właściwego kierunku rozwoju produktu w ramach dostępnego budżetu.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Najlepsze narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych
dołączają do rodziny produktów Solid Edge.

Moduł Solid Edge Wiring Design obejmuje narzędzia do projektowania i symulacji okablowania służące do szybkiego tworzenia i weryfikacji układów elektrycznych. Moduł Solid Edge Harness Design umożliwia szybkie i intuicyjne projektowanie wiązek przewodów i płytek montażowych łącznie z automatycznym wyborem części, weryfikacją projektu i generowaniem raportów produkcyjnych. Moduł Solid Edge PCB Design zawiera funkcje odwzorowywania schematów i układów płytek drukowanych, w tym trasowania wstępnego, hierarchicznego planowania i rozmieszczania 2D/3D oraz współpracy ECAD-MCAD. Moduł Solid Edge Electrical Routing to z kolei narzędzie do wydajnego tworzenia, trasowania i organizowania przewodów, kabli i wiązek.

Wytwarzanie

Wprowadź swoje pomysły w życie — w pełnej palecie barw.

Przedstawiamy Solid Edge CAM Pro — kompletny i bardzo elastyczny system, który wykorzystuje najnowszą technologię obróbki do efektywnego programowania obrabiarek CNC — od prostego programowania NC po obróbkę wysokowydajną i wieloosiową. Skojarzone ścieżki narzędzi umożliwiają szybkie wprowadzanie zmian projektowych w częściach i złożeniach. Oprócz tradycyjnych procesów produkcji Solid Edge oferuje również funkcję automatycznego przygotowania do druku i drukowania w kolorze na potrzeby wytwarzania addytywnego bezpośrednio w Twojej drukarce lub z wykorzystaniem usług drukowania 3D, umożliwiając Ci wprowadzenie Twoich pomysłów w życie.

Symulacja

Sprawdzanie poprawności złożonych projektów
właśnie stało się łatwiejsze.

Solid Edge oferuje poprawione funkcje symulacji strukturalnej i termicznej, w tym przejściowego przekazywania ciepła. Analiza oparta na wcześniejszych pomiarach umożliwia symulację wydajności grzewczej i chłodniczej. Symulacja przepływu w powierzchni swobodnej oraz funkcje analizy oświetlenia i promieniowania umożliwiają przeprowadzanie cyfrowych analiz typu „co jeśli”.

Publikacje techniczne

Przejrzysta komunikacja.
Wyraźnie lepiej.

Możesz szybko tworzyć i publikować szczegółowe ilustracje przedstawiające projekty produktu oraz publikować interaktywne dokumenty cyfrowe na potrzeby pakietów instrukcji pracy dotyczących wytwarzania, instalacji i konserwacji. Asocjatywne aktualizacje zapewniają synchronizację dokumentów w przypadku zmiany projektów produktów.

Zarządzanie danymi

Miej swoje dane pod kontrolą,
łącznie z wymaganiami.

Nowy moduł Solid Edge Requirements Management — zarządzaj wymaganiami w zakresie projektowania produktu i przestrzegaj standardów dzięki kompletnym funkcjom śledzenia. Łatwe konfigurowanie i administrowanie.

Portal Solid Edge

Wyróżnij się dzięki swobodnej
współpracy w chmurze.

Portal Solid Edge oferuje bezpłatne funkcje zarządzania narzędziami CAD online, przeglądania i współpracy. Dzięki dostępowi do wyświetlania plików CAD i dodawania do nich uwag w przeglądarce internetowej można pracować na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu, w czasie rzeczywistym. Korzystaj z funkcji bezpiecznego i kontrolowanego udostępniania dokumentów projektowych i plików CAD.

Plant Design Piping Design

Wszystkie nowe funkcje

Solid Edge Modular Plant Design

  • Solid Edge P&ID Design — diagram przepływów 2D oraz obsługa symboli przy tworzeniu schematów orurowania i oprzyrządowania, które wspierają surowe wymogi dotyczące projektowania zakładów przemysłowych.
  • Solid Edge Piping Design — zautomatyzowane projektowanie rurociągów 3D z obszernymi bibliotekami części i w pełni zautomatyzowanym tworzeniem rysunków izometrycznych na potrzeby projektowania hal przemysłowych.

Dowiedz się więcej

Film

Zobacz, co nowego w Solid Edge 2019

Oferty

Ograniczone czasowo oferty z rabatem

Pakiet Solid Edge i Solid Edge CAM Pro z rabatem

Zmodernizuj procesy projektowania i produkcji za sprawą najlepszego w swojej klasie oprogramowania 3D CAD/CAM. Rozwiązania Solid Edge i Solid Edge CAM Pro dostępne w postaci pakietów z rabatem.

Pakiet Solid Edge i Teamcenter
z rabatem

Połącz łatwe w obsłudze, profesjonalne oprogramowanie CAD 3D z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do zarządzania danymi produktu (PDM).

Przypomnienie na wszelki wypadek: aktualizacje z poprzedniej wersji