Twórz przyszłość dzięki kompletnemu portfolio narzędzi do rozwoju produktu służącymi do projektowania mechanicznego i elektrycznego, symulacji, wytwarzania, tworzenia publikacji technicznych, zarządzania danymi i nie tylko.
Solid Edge 2023: Twórz. Komunikuj się. Współpracuj.
Solid Edge 2023 dostarcza nowe funkcje usprawniające projektowanie produktów, w tym ulepszenia umożliwiające bezproblemową współpracę między zespołami i systemami, nowy, ulepszony interfejs użytkownika, rozszerzone możliwości symulacji i wytwarzania, a także elastyczne opcje licencji, w ramach których otrzymujesz wybrane funkcje, kiedy są Ci potrzebne.
Solid Edge to zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze narzędzi zaspokajających całe spektrum potrzeb związanych z procesem rozwoju produktu. Solid Edge łączy szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego – umożliwia to technologia synchroniczna.
Oprogramowanie Solid Edge umożliwia projektowanie w chmurze – na Twoich warunkach. Solid Edge oferuje możliwość pracy w chmurze, zapewniając łatwy dostęp do profesjonalnych narzędzi CAD 3D na różnych urządzeniach, natychmiastową konfigurację środowiska CAD według wymagań użytkownika oraz możliwość szybkiego udostępniania danych członkom zespołu projektowego, a także dostawcom i klientom.
Spada tym samym zapotrzebowanie na wsparcie IT. Dzięki temu, zamiast poświęcać czas na codzienne prace konserwacyjne dotyczące systemu, pracownicy IT mogą skoncentrować się na przedsięwzięciach zwiększających produktywność.
Rozwój tabletów oznacza ogromne korzyści dla konstruktorów, którzy potrzebują dostępu do swoich projektów, pracując w burze, na hali produkcyjnej oraz w drodze na spotkania z dostawcami lub klientami.
Korzystając z oprogramowania Solid Edge na tablecie Microsoft Surface™ Pro lub Surface Book, użytkownik ma pełny dostęp do swoich projektów CAD 3D dosłownie wszędzie – w laboratorium badań i rozwoju, na hali produkcyjnej i podczas podróży służbowej na spotkanie z dostawcą lub klientem. Bezpłatna przeglądarka Solid Edge Mobile Viewer umożliwia zaś szybkie wyświetlanie części, złożeń i rysunków na dowolnym urządzeniu mobilnym
Bezpłatna licencja dla całej placówki pozwala przygotować uczniów i studentów – od szkoły podstawowej po uniwersytet – do pracy w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
Sprawdź, jak łatwo możesz nadać swoim pomysłom namacalną postać dzięki ujętym w Solid Edge funkcjom do projektowania, symulacji oraz wytwarzania addytywnego i ubytkowego.
Pierwsze miejsce firmy Hall Designs dzięki oprogramowaniu Solid Edge
Wyścigi Trophy Truck to sportowa jazda terenowa na najwyższym poziomie z udziałem niezwykle szybkich pojazdów. Nie ma żadnych ograniczeń – dozwolony jest każdy samochód. Jednak Craig Hall doskonale wie, że nie każdy pojazd dojedzie do mety – jakość projektu CAD może zdecydować, kto przekroczy tę magiczną linię, a kto utknie po drodze. Craig i jego firma Hall Designs projektują komponenty samochodów wyścigowych oraz całe pojazdy dla wielu konstruktorów w segmencie samochodów terenowych. Wobec cen tych samochodów sięgających wielu setek tysięcy dolarów gra toczy się o wysoką stawkę. Krótkie przerwy między kolejnymi wyścigami wymuszają szybkie wprowadzanie zmian w projektach CAD.
Najwspanialsze jest to, że w sportach motorowych zawsze znajdzie się ktoś, kto domaga się, aby samochód był lepszy, szybszy, lżejszy. Dzięki temu mogę popuścić wodzy kreatywności i obmyślić coś nowego.
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge z technologią synchroniczną Craig Hall jest w stanie błyskawicznie opracowywać projekty nowych komponentów, szybko wykorzystywać i modyfikować części CAD oferowane przez dostawców i tworzyć realistyczne modele 3D udostępniane klientom, bez konieczności budowania kosztownych fizycznych prototypów. Oprogramowanie Solid Edge oferuje również coś, czego nie mają konkurencyjne systemy CAD: model tanich subskrypcji na podstawowym poziomie, który umożliwił Craigowi uruchomienie firmy bez ponoszenia ogromnego początkowego ryzyka finansowego związanego z zakupem oprogramowania.
Nowości i wydarzenia
Wiadomości na temat oprogramowania Solid Edge
Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze wiadomości na temat Solid Edge i weź udział w wydarzeniach organizowanych na żywo lub online.
Webinar | Na żądanie | Dostępny w dowolnej chwili
Projektowanie elektromechaniczne dla współczesnych inżynierów
Poznaj najnowsze techniki projektowania elektromechanicznego.