Jak lepsze narzędzie CAD do projektowania
pozwala wygrywać wyścigi

Solid Edge napędza innowacje, oferując nieograniczone możliwości projektowania z wykorzystaniem technologii synchronicznej – technologii, dzięki której projektowanie staje się szybsze i bardziej inteligentne, a przy tym wolne od ograniczeń tradycyjnego modelowania 3D. Solid Edge to w pełni funkcjonalna mobilna platforma do projektowania i współpracy, która umożliwia projektowanie w dowolnym miejscu i czasie. Nasi klienci mogą samodzielnie wybrać portfolio wszechstronnych i intuicyjnych rozwiązań do projektowania 3D, które będą odpowiadać ich potrzebom biznesowym.

Artykuł techniczny

Pięć porad dotyczących wydajności dużych złożeń

Niezależnie od tego, czy złożenie składa się z tysiąca czy stu tysięcy części, ten artykuł techniczny przedstawiający pięć gotowych do wdrożenia strategii pozwalających zwiększyć wydajność dużych złożeń dostarczy informacje na temat dobrych praktyk dotyczących modelowania złożeń CAD dowolnej wielkości oraz zarządzania nimi.

assembly modeling
Cad Drawing

Artykuł techniczny

Rysunki CAD: Poznaj najlepsze techniki

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kreślarzem czy stawiasz dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie, ten artykuł techniczny zapozna Cię z podstawowymi technikami wykonywania rysunków technicznych CAD bądź pomoże Ci je udoskonalić, aby zwiększyć ich przydatność produkcyjną.

E-book

Cztery kwestie, o których należy pamiętać podczas pracy z częściami blaszanymi

W jaki sposób nowoczesne narzędzia mogą ułatwić pracę z częściami blaszanymi na etapie projektowania i produkcji? Nowy e-book, opracowany przez eksperta branżowego DEVELOP3D, opisuje cztery kwestie, o których należy pamiętać podczas pracy z częściami blaszanymi.

Sheet Metal

Film

Szybkość i elastyczność projektowania

Zobacz więcej materiałów wideo

Dzięki oprogramowaniu Solid Edge użytkownicy mogą rozpocząć proces projektowania w dowolnym miejscu, a następnie utworzyć wirtualny prototyp, aby nowa część była gotowa już na następny wyścig. Dzięki możliwości szybszego projektowania oprogramowanie Solid Edge pozwala na swobodne wprowadzanie zmian — wcześniej nie było to zawsze możliwe z uwagi na ograniczenia czasowe. Szybkość projektowania przekłada się więc na szybkość na torze.

Solid Edge ROI

Kalkulator wskaźnika ROI

Znajdź swój wskaźnik ROI dzięki oprogramowaniu Solid Edge

Jak zmiana sposobu modelowania pozwala oszczędzić czas i pieniądze? Nasz kalkulator symuluje potencjalny zwrot z inwestycji, który możesz osiągnąć dzięki wykorzystaniu oprogramowania Solid Edge z technologią synchroniczną.

Zacznij już teraz

Najważniejsze punkty

Możliwości oprogramowania Solid Edge

W jaki sposób oprogramowanie Solid Edge zapewnia projektantom i inżynierom wszystko, co niezbędne, aby przyspieszyć projektowanie produktów, szybciej dokonywać rewizji i zwiększyć poziom ponownego wykorzystania danych projektowych? Od podstawowych możliwości modelowania po funkcje projektowania najnowszej generacji — oprogramowanie Solid Edge oferuje wszystkie potrzebne elementy pozwalające szybko przystąpić do pracy.

Projektowanie nowej generacji

Przyszłość rozwoju produktu 3D — modelowanie generatywne, wytwarzanie addytywne i inżynieria wsteczna, zapewniane przez technologię modelowania konwergentnego.

Technologia synchroniczna

Połączenie szybkości i prostoty modelowania bezpośredniego z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego.

Projektowanie części blaszanych

Kompletny system do projektowania części blaszanych obejmujący cały cykl, od etapu projektowania aż po produkcję.

Modelowanie złożeń i zarządzanie nimi

Doskonała wydajność obsługi złożeń, zarówno zawierających kilka, jak i setki tysięcy części.

Tworzenie rysunków technicznych CAD

Rysunki koncepcyjne, funkcje dodawania szczegółów i adnotacji oraz kontroli wymiarowania zapewniające automatyczną zgodność z normami rysunków technicznych elementów mechanicznych.

Fotorealistyczny rendering

Fotorealistyczne obrazy i animacje tworzone w środowisku modelowania pozwalają ożywić modele.

Projektowanie w chmurze

Łatwy dostęp z wielu różnych urządzeń, błyskawiczna konfiguracja środowiska CAD oraz szybkie udostępnianie danych innych członkom zespołu, dostawcom i klientom.

Wszystko, co projektuję, musi być gotowe na wczoraj.

Jan van der Tol, projektant i szef zespołu w Ten Kate Racing

OFERTY

Oprogramowanie do projektowania 3D

Odwiedź nasz sklep internetowy

Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej, sprawdzić bieżące oferty, porównać poziomy produktów oraz wykupić miesięczne lub roczne subskrypcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z projektowania 3D

See More Stories