Projektowanie najnowszej generacji jest już rzeczywistością

Dzięki zaawansowanej technologii Solid Edge oferuje teraz funkcje modelowania generatywnego, wytwarzania addytywnego i inżynierii odwrotnej. Funkcje te, dostępne dzięki unikatowej technologii modelowania konwergentnego (zbieżnego) Solid Edge, są używane razem z tradycyjnymi narzędziami do edycji Solid Edge, umożliwiając bezproblemowe włączenie istniejących produktów do procesu rozwoju.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge

E-book

Najnowsza generacja technologii projektowania

Pobierz nowy e-book i przeczytaj o rekomendacjach analityków branżowych z firmy Lifecycle Insights w zakresie wykorzystania nowych technologii projektowania, które zwiększają produktywność i pomagają inżynierom i firmom sprostać napiętym harmonogramom.

Pobierz teraz

Funkcje

Dowiedz się więcej o technologiach najnowszej generacji

Dzięki nastawionemu na cel projektowaniu generatywnemu można zoptymalizować produkty tak, aby ich masa była jak najmniejsza, natomiast inżynieria odwrotna umożliwia modyfikowanie istniejących komponentów. Technologia synchroniczna ułatwia wprowadzanie zmian. Dokończ tworzenie części, wykorzystując wytwarzanie addytywne — wydrukuj je samodzielnie na drukarce 3D lub skorzystaj z usług dostępnych online. Twórz wizualizacje produktu w środowisku rzeczywistym.

Projektowanie generatywne

Dzięki uzupełnieniu wydajnych narzędzi do projektowania o optymalizację topologii projektowanie generatywne przyspiesza proces tworzenia lżejszych komponentów gotowych do natychmiastowej produkcji przy zastosowaniu współczesnych procesów addytywnych. Oprogramowania Solid Edge można również użyć do dalszego dopracowywania kształtów pod kątem bardziej tradycyjnych metod wytwarzania.

Modelowanie konwergentne

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia uwzględnianie modeli siatkowych w procesie w celu tworzenia rzeczywistych projektów. Można również bez trudu łączyć tradycyjne modele bryłowe b-rep z modelami siatkowymi bez czasochłonnych i podatnych na błędy translacji.

Swobodne modelowanie powierzchni podziałowych

Oprogramowanie Solid Edge zawiera funkcje swobodnego modelowania powierzchni podziałowych umożliwiające błyskawiczne wprowadzanie koncepcji w życie bez wiedzy eksperckiej. W przeciwieństwie do zwykłych funkcji modelowania powierzchniowego swobodne modelowanie powierzchni podziałowych wykorzystuje stylizowane projektowanie do szybkiego i precyzyjnego modelowania powierzchni złożonych w środowisku Solid Edge.

Wytwarzanie addytywne

Rozwiązania w zakresie wytwarzania addytywnego Solid Edge pozwalają tworzyć światowej klasy produkty za pomocą najnowszych technik drukowania 3D i wytwarzania addytywnego.

Inżynieria odwrotna 3D

Szybki rozwój skanerów 3D o wysokiej rozdzielczości sprawił, że nawet starsze części zaprojektowane na tradycyjnej desce kreślarskiej można teraz przenieść do środowiska cyfrowego i zmodyfikować tak, aby pasowały do współczesnych projektów — nie trzeba ich projektować od nowa. Oprogramowanie Solid Edge umożliwia szybsze skanowanie, edytowanie i wytwarzanie produktów dzięki wydajnym narzędziom i funkcjom inżynierii odwrotnej.

Technologia synchroniczna

Dzięki oferowanej przez Solid Edge unikatowej technologii synchronicznej tworzenie i edycja projektów 3D przebiega szybciej i łatwiej. Technologia ta łączy w sobie szybkość i prostotę modelowania bezpośredniego z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego. Technologia synchroniczna wspomaga projektantów w projektowaniu z uwzględnieniem kosztów, zapewniając rozwój produktu zgodnie z planem i w ramach budżetu.

Rzeczywistość rozszerzona

Sprawdzaj poprawność cyfrowych projektów w środowisku fizycznym, umieszczając w nim wygenerowane komputerowo modele 3D, łącząc tym samym świat cyfrowy z rzeczywistym.

Parasolid

Solid Edge został oparty na oprogramowaniu Siemens Parasolid® — najbardziej rozpowszechnionym w branży jądrze wspomaganego komputerowo modelowania geometrycznego. Parasolid zapewnia pełną zgodność modeli 3D między aplikacjami do rozwoju produktu. Oprogramowanie Solid Edge, oferując funkcje tworzenia i modyfikacji cyfrowych modeli 3D, spełnia zobowiązanie firmy Siemens do zapewnienia użytkownikom wsparcia w procesie cyfrowej transformacji. Dzięki cyfrowej transformacji nawet najmniejsze organizacje mogą wykorzystać technologię do wyrównania swoich szans na rynku względem dużych przedsiębiorstw.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.

Film

Poznaj oprogramowanie Solid Edge najnowszej generacji

Projektowanie generatywne w połączeniu z modelami siatkowymi przenosi inżynierię odwrotną na kolejny poziom.

Zobacz więcej materiałów wideo

Projektowanie najnowszej generacji w Solid Edge

Stosowanie wielu przypadków obciążeń w ramach tego samego projektu generatywnego.