Rozwiązania stworzone przez partnerów
Poszerz swoje możliwości o wyspecjalizowane rozwiązania stworzone przez naszych partnerów.
Wiele firm, które są partnerami Solid Edge, tworzy specjalistyczne aplikacje poszerzające możliwości użytkownika. Oprogramowanie Solid Edge oferuje otwartą architekturę i zachęca inne firmy do przyłączenia się do programu, dzięki czemu klienci zyskują dodatkowe możliwości w zakresie projektowania.
KeyShot l Luxion
KeyShot to program do śledzenia promieni świetlnych w czasie rzeczywistym i tworzenia globalnego oświetlenia, używany do tworzenia renderingów 3D, animacji i interaktywnych wizualizacji.
3Dfindit.com | CADENAS
Silnik wyszukiwania wizualnego 3Dfindit.com przeczesuje miliardy modeli 3D CAD w katalogach producentów z całego świata.
Projektowanie hal przemysłowych Smap3D l CAD-Partner
Inteligentne projektowanie hal przemysłowych i orurowania 2D/3D dzięki rozwiązaniu Smap3D Plant Design.
Edge Layout | graphIT Ltd.
Oprogramowanie Edge Layout oferuje rozwiązania do planowania i walidacji rysunków koncepcyjnych 3D fabryk, począwszy od wstępnej koncepcji po optymalizację złożonych jednostek produkcyjnych.
PCBto3D l TLD
PCBto3D wypełnia lukę między Twoimi procesami projektowania elektrycznego i mechanicznego, tworząc model 3D Twojego projektu płytki drukowanej w Solid Edge.
EDGE Quick Library l EDGE plm
Biblioteka EDGE Quick Library zapewnia prostą i efektywną funkcję biblioteki części zdefiniowanych przez użytkownika dla Solid Edge.
TracePartsOnline.net l TraceParts
TracePartsOnline.net jest wiodącą na świecie biblioteką CAD dostarczającą katalogi 3D w formacie Solid Edge, pochodzące od ponad 400 producentów części.
PARTcommunity l CADENAS
PARTcommunity oferuje bezpłatne modele 2D i 3D CAD pochodzące z katalogów ponad 500 dostawców.
PARTsolutions l CADENAS
Trwała redukcja kosztów części znormalizowanych oraz pochodzących od dostawców i innych firm dla inżynierów i nabywców.
SigmaNEST l SigmaTEK Systems
Oprogramowanie do optymalizacji rozkładu na arkuszu CAD/CAM
PEPS CAD/CAM System l Camtek
PEPS to jeden z wiodących na świecie systemów CAD/CAM — obecny 25 lat na rynku i szczycący się ponad 40 tysiącami instalacji. Dane CAD można importować do systemu PEPS ze wszystkich systemów CAD w wielu różnych formatach.
JETCAM Expert l JETCAM
Korzystając z interfejsu API SolidEdge, użytkownicy mogą rozwijać i importować pliki bezpośrednio z narzędzia JETCAM.
ESPRIT l DP Technology
ESPRIT, flagowy produkt firmy DP Technology, to wydajny, w pełni funkcjonalny system programowania dla obrabiarek frezujących, tokarskich, elektroerozyjnych (EDM) i wielozadaniowych.
CAMWorks l HCL Technologies
Oparty na funkcjach moduł CAM, który wykorzystuje technologię synchroniczną i zapewnia automatyczny przepływ informacji (workflow) z łatwą w użyciu technologią skojarzonego programowania NC, przyspieszając czas programowania nawet o 90%.
openBoM l Newman Cloud
openBoM jest działającym w chmurze narzędziem do zarządzania listami materiałowymi BOM i współpracy w czasie rzeczywistym, które ściśle integruje się z Solid Edge i zastępuje arkusze kalkulacyjne BOM.
Kenesto l Kenesto
Kenesto to proste, działające w chmurze rozwiązanie do zarządzania dokumentami dla inżynierów i projektantów, którzy potrzebują zarządzać dokumentami CAD.
CADCustomization l PREMA GROUP
CADCustomization jest konfiguratorem opartym na MS Excel, przydatnym dla produktów tworzonych na zamówienie (ETO) w przemyśle maszynowym i innych branżach.
CADECplus
Producenci artykułów trwałego użytku (maszyny, urządzenia, konstrukcje) chcą dostosować się do indywidualnych specyfikacji produktów (ETO), aby rozwijać swoją działalność.
DBSolidEdge l MechWorks
Efektywnie i bezpiecznie zarządzaj swoimi danymi projektowymi dzięki DBSolidEdge i automatyzuj procesy wydań bez żadnego wysiłku programistycznego.
EcoDesigner l Trayak
EcoDesigner to łatwa w użyciu aplikacja dla projektantów korzystających z oprogramowania Solid Edge do wykonywania analiz cyklu życia (LCA) i obliczania wpływu produktu na środowisko.
Keytech PLM l keytech Software
Keytech PLM umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi produktu, dokumentami i stanami przepływu informacji (workflow) w miarę jak każdy produkt przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia.
SAP PLM Interface for Solid Edge l Cideon
SAP PLM Interface for Solid Edge ściśle integruje procesy projektowania CAD z innymi procesami biznesowymi wspieranymi/kontrolowanymi przez SAP.
Cortona3D RapidAuthor l Cortona3D
Cortona3D RapidAuthor ponownie wykorzystuje dane pochodzące z oprogramowania SolidEdge do tworzenia interaktywnej dokumentacji technicznej 3D + 2D, tj. katalogów części i instrukcji roboczych.
EDGE Auto Numbering l EDGE plm
EDGE Auto Numbering jest prostym, możliwym do skonfigurowania przez użytkownika systemem nazewnictwa plików Solid Edge, który gwarantuje unikatowe nazwy plików.
EDGE Cloud Generator l EDGE plm
Generator EDGE Cloud automatyzuje tworzenie chmur rewizyjnych w Solid Edge Draft.
EDGE Schematic Extender l EDGE plm
EDGE Schematic Extender umożliwia pobieranie list From-To i list materiałowych BOM ze schematów Solid Edge.
MITCalc l MITCalc
Obliczenia mechaniczne, przemysłowe i techniczne dla oprogramowania Solid Edge.
TPO — Total Production Optimization l Platainec
TPO wypełnia lukę między ERP a systemami CAD, przetwarzając wszystkie dane (projektowe, zamówienia i magazynowe) w celu stworzenia zoptymalizowanych planów produkcji.
Limbic Chair VR | Limbic Life
Zintegrowanie rozwiązania Limbic Chair VR może usprawnić obieg informacji i zwiększyć wydajność pracy z projektami CAD, edytowaniem obrazów, MRI, tekstem itp.