Skalowalna symulacja na potrzeby weryfikacji i optymalizacji projektu

Możliwość identyfikacji i rozwiązania problemów w projekcie przed rozpoczęciem produkcji pozwala znacząco obniżyć koszty oraz skrócić czas dostawy, eliminując potrzebę tworzenia fizycznych prototypów. Portfolio Solid Edge oferuje sprawnie działające narzędzia do optymalizacji oraz cyfrowej walidacji projektów.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny

Funkcje

Od początku do końca: narzędzia dostosowane do potrzeb

Solid Edge zapewnia wydajne funkcje symulacji, które dopasowują się do Twoich potrzeb: cyfrową walidację projektów części i złożeń, analizę metodą elementów skończonych oraz wbudowane opcje analizy mechaniki płynów.

Simulation Optimization

Solid Edge Simulation

Wbudowane narzędzie do analizy metodą elementów skończonych (MES) umożliwia projektantom cyfrowe sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń w środowisku Solid Edge. Moduł do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge znacząco ogranicza konieczność korzystania z fizycznych prototypów, co z kolei pozwala obniżyć koszty materiałów i testowania oraz skrócić czas projektowania.

Flow Simulation

Simcenter FLOEFD for Solid Edge

Wbudowane w system Solid Edge narzędzie Simcenter FLOEFD for Solid Edge poszerza możliwości środowiska CAD o analizę mechaniki płynów (CFD) i optymalizuje wydajność oraz niezawodność produktów pod kątem przepływu cieczy, przekazywania ciepła i zjawisk elektromagnetycznych.

Simcenter Flomaster for Solid Edge

Jako szybkie, elastyczne i dokładne rozwiązanie do modelowania układów cieplno-przepływowych Simcenter Flomaster for Solid Edge automatycznie tworzy model oparty o dane CAD, co usprawnia obliczenia oraz wizualizację prędkości przepływu, temperatury oraz spadku ciśnienia w rurach w środowisku 1D.

Prototypy stworzyliśmy w wirtualnym świecie. Pierwszy produkt to produkt końcowy. To, co widzę na ekranie komputera, odpowiada rzeczywistemu produktowi.

Peter van Harrewijn, inżynier w Hydrauvision

Film

Jak Hydrauvision radzi sobie z wyzwaniami?

Produkty firmy Hydrauvision są poddawane najtrudniejszym testom, ponieważ pracują w ciężkich warunkach i muszą wytrzymać znaczne obciążenie robocze. Są wykorzystywane do zastosowań morskich, dlatego przed wysyłką trzeba upewnić się, że spełniają rygorystyczne normy regulacyjne. Klienci firmy Hydrauvision oczekują nie tylko wysokiej jakości i niezawodności, ale również szybkiej reakcji firmy oraz krótkiego czasu realizacji zamówień.

Zobacz więcej materiałów wideo

Oferty

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Film

Sprawdź możliwości oprogramowania Solid Edge

Najlepsze w swojej klasie funkcje systemu Solid Edge dają projektantom potężne narzędzia, które pomagają im cyfrowo sprawdzać projekty, aby mogli tworzyć lepsze produkty w krótszym czasie przez przeniesienie symulacji na początek procesu projektowania.

Zobacz więcej materiałów wideo

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z narzędzi do symulacji?

See More Stories