Industry Insights
Vyzkoušejte možnosti rychlejšího a efektivnějšího návrhu vybavení pro energetiku a technické sítě pomocí Solid Edge
Solid Edge umožňuje výrobcům v odvětví energetiky a technických sítí zjednodušit procesy návrhu a lépe reagovat na poptávku trhu.
Funkce
Výhody Solid Edge
Díky Solid Edge můžete urychlit návrh vybavení pro energetiku a technické sítě a prosadit se tak i v náročných a rychle se vyvíjejících tržních podmínkách. Tento špičkový software umožňuje:
Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.
Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100 000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.
Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Poznejte výhody modelování 3D CAD bez historie díky synchronní technologii. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.
Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Validujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.
Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné výrobky pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.
Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku.
Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.
Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.
Splnit požadavky zákazníků i zákonné předpisy. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.
Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.
Validovat a zlepšovat chování a vlastnosti výrobků. Validujte a vylepšujte vlastnosti výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuální prototypy a analýzy pohybů i vibrací. Nabídněte digitální dokumentaci návrhů v jiných jazycích díky překladu pomocí formátu XLIFF.
Automatizovat modulární návrh továrny. Automatizovat návrh modulární továrny pomocí návrhu 3D potrubí, obsáhlých knihoven součástí a plně automatického výstupu výkresů Isogen® pro návrh závodu.
Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.
Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD řešení. Využijte asociativitu průmyslových 3D modelů a původních 2D výkresů.
Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.
Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro vývoj průmyslových strojů.
Rychlejší vývoj optimálních a spolehlivých výrobků díky digitální transformaci
Zákonné požadavky zvyšují složitost vývoje, výroby a provozu vybavení pro energetiku a technické sítě. 3D digitální modely nazývané digitální dvojčata obsahují data, která usnadňují optimalizaci a validaci výrobků a plnění požadavků zákazníků a regulačních úřadů.
Díky digitalizaci nejsou potřeba fyzické prototypy, což urychluje vývoj a zvyšuje spolehlivost a životnost konečných výrobků.
Zkušenosti zákazníků
Vedoucí specialisté na mechanická těsnění si vybrali Solid Edge
Solid Edge byl vybrán konstrukčním týmem společnosti AESSEAL, který nyní může vyvíjet a uvádět na trh nová složitá těsnění pro průmyslové aplikace.
Problémové oblasti
- Tvorba sofistikovaných návrhů pomocí 2D CAD systému je časově náročná a namáhavá
- Pro konstruktéry je ve 2D prostředí nemožné vizualizovat nově vytvořené komponenty
- Objevuje se potřeba po inovaci procesů a časovým úsporám
Klíče k úspěchu
- Díky Solid Edge mohou konstruktéři pracovat efektivněji
- Eliminace kritických situací a zrychlení vývoje výrobků od konceptu až do samotné výroby díky integraci softwarů Solid Edge a NX CAM, které mnohé procesy automatizují
Výsledky
- Návrh zrychlen ze dvou dnů na přibližně půl hodiny
- Možnost tvorby složitých návrhů, které ve 2D nebyly možné
- Modely Solid Edge se používají v prezentacích a videích společnosti