Industry Insights
Zrychlení návrhu zemědělských strojů díky Solid Edge
Solid Edge umožňuje výrobcům rychle reagovat na důležité trendy, které ovlivňují práci farmářů a výrobu zemědělských strojů.
Funkce
Dostupná a profesionální řešení produktivity
Výrobci zemědělských strojů jsou často malé až střední velké podniky. Ty obvykle nemají tolik prostředků na správu IT tak jako velké korporace, které si mohou dovolit implementovat a udržovat špičková softwarová řešení. Malé a třední podniky potřebují profesionální CAD systém a produktivní nástroje, které jsou finančně dostupné, snadno implementovatelné a dobře udržovatelné. Solid Edge nabízí řešení, která mohou pomoci:
Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.
Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100.000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.
Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Poznejte výhody modelování 3D CAD bez historie díky synchronní technologii. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.
Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Validujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.
Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné výrobky pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.
Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku.
Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.
Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.
Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.
Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.
Validovat a zlepšovat chování a vlastnosti výrobků. Validujte a vylepšujte vlastnosti výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuální prototypy a analýzy pohybů i vibrací. Nabídněte digitální dokumentaci návrhů v jiných jazycích díky překladu do formátu XLIFF.
Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.
Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD řešení. Využijte asociativitu průmyslových 3D modelů a původních 2D výkresů.
Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky díky vestavěné správě dat a integrací Teamcenteru.
V případě výrobců zemědělských strojů, kteří navrhují standardní stroje dostupné v několika konfiguracích a současně vyrábí i na zakázku, umožňuje zrychlený návrh včasné dodání nových výrobků a plnění potřeb zákazníků, z čehož plynou vyšší zisky.
Rychlejší návrh díky digitálním dvojčatům
Díky digitálním dvojčatům výrobků mohou výrobci zemědělských strojů rychleji upravovat návrhy a dodávat své výrobky na trh. Uživatelé mohou provádět úpravy návrhu, tyto změny validovat a připravovat nová řešení s minimálním úsilím. Solid Edge je efektivní integrovaná aplikace pro vývoj 3D návrhů, která umožňuje provádět virtuální testy a minimalizovat tak problémy při výrobě, snížit náklady a zajistit delší životnost i vyšší výkonnost strojů v náročných prostředích.
Zkušenosti zákazníků
Výrobky jsou vyvíjeny rychleji a inovativně
Společnost Theebo Tech navrhuje a vyrábí zemědělskou techniku, zejména secí a sázecí stroje. Díky Solid Edge dosáhla zjednodušených a automatizovaných procesů vývoje výrobků.
Problémové oblasti
- Výběr nejlepšího softwarového řešení pro práci s plechovými součástmi a velkými sestavami
- Zjednodušení procesu návrhu
- Vylepšení opakované použitelnosti 3D dat výrobku
Klíče k úspěchu
- Pochopení vazeb mezi soubory a porozumění plnému dopadu změn v návrhu
- Okamžitý přístup k důležitým dokumentům
- Zrychlení vývoje výrobků pomocí synchronní technologie
Výsledky
- Výrazně rychlejší návrh
- Opakované využití návrhů z přechozích projektů
- Zjednodušené a automatizované procesy vývoje výrobků vedoucí ke značnému zlepšení provozní efektivity
- Výrobky jsou vyvíjeny rychleji a inovativně