Solid Edge Electrical Routing

Cyfrowa integracja projektowania wiązek przewodów.
Solid Edge Electrical Routing to wyspecjalizowane, oparte na procesach środowisko wydajnego tworzenia, trasowania i organizacji przewodów, kabli i wiązek w ramach złożenia Solid Edge, które oferuje łatwy transfer topologii wiązki między środowiskami ECAD i MCAD, co skraca czas projektowania i przyspiesza osiągnięcie gotowości do produkcji.
Funkcje
Trasowanie przewodów instalacji elektrycznej
Ustrukturyzowany przepływ informacji
Szybko określ ścieżkę 3D między częściami i zdefiniuj właściwości przewodów, kabli i wiązek. Trasuj przewody wzdłuż brył geometrycznych o nieregularnym kształcie. Skorzystaj z intuicyjnych kreatorów, aby przypisać komponenty elektryczne i połączenia do wstępnie skonfigurowanych części w Solid Edge. Gdy projekt jest gotowy można wyeksportować gotowe do użycia pliki w formacie Netlist do schematów, a kable można opisać z podaniem ich długości i wykorzystać do analizy elektrycznej.
Aktualne informacje na temat naruszeń zasad projektowych
Wbudowane narzędzie do sprawdzania błędów przedstawia aktualne informacje i ostrzeżenia o naruszeniu zasad projektowych, które są odzwierciedlone w postaci symboli graficznych obok przewodu. Narzędzie oferuje wskazówki na temat rozwiązywania problemów.
Tworzenie kompletnych cyfrowych prototypów
Przejdź bezpośrednio od projektowania do produkcji z realistyczną reprezentacją pełnych makiet projektu, eliminując potrzebę tworzenia kosztownych fizycznych prototypów.
Połączenie między środowiskami Siemens
Unikatowy tryb połączenia łączy środowiska ECAD i MCAD, oferując dynamiczne aktualizacje aspektów tworzenia wiązek przewodów. Gdy w jednej domenie dokonano zmiany, zostaje ona zaznaczona również w drugiej dzięki analizie krzyżowej. Trybu połączenia można używać wyłącznie z oprogramowaniem firmy Siemens do modułu Solid Edge Wiring Design i Solid Edge Harness Design, Capital Logic oraz Harness XC.
Współpraca z innymi narzędziami branżowymi
Dzięki standardowym formatom wymiany danych w trybie bez połączenia możliwa jest współpraca z narzędziami branżowymi ECAD, co daje firmom, które nie korzystają z wyspecjalizowanego systemu ECAD, szansę zdyskontowania korzyści płynących z tego narzędzia.
Film
Poznaj możliwości trasowania przewodów instalacji elektrycznej w praktyce
Solid Edge Electrical Routing to wyspecjalizowane, oparte na procesach środowisko wydajnego tworzenia, trasowania i organizacji przewodów, kabli i wiązek w ramach złożenia Solid Edge.
W tym materiale wideo zobaczysz, w jaki sposób możliwości w zakresie trasowania przewodów instalacji elektrycznej umożliwiają zespołom projektowym współpracę w celu stworzenia kompletnych i dokładnych modeli cyfrowych, zawierających zarówno komponenty mechaniczne, jak i elektryczne.