Solid Edge 2020

Przeprowadź digitalizację całego procesu rozwoju produktu dzięki Solid Edge 2020 od firmy Siemens i odmień swoją działalność.

Nowe funkcje w Solid Edge 2020, takie jak rzeczywistość rozszerzona, rozbudowane narzędzia do sprawdzania poprawności, definicja oparta na modelu i optymalizacja rozkładu na arkuszu, wraz z licznymi usprawnieniami podstawowych funkcji CAD, wspierają sprawną współpracę i umożliwiają całkowitą digitalizację procesu — od projektu po produkcję.

Pobierz broszurę Przeczytaj komunikat prasowy na temat Solid Edge 2020

Omówienie

Solid Edge:

Kompletny zestaw produktów

Projektowanie elementów mechanicznych

Twórz wizualizacje i sprawdzaj poprawność swoich pomysłów przy użyciu technologii nowej generacji — od rzeczywistości rozszerzonej, aż po definicję opartą na modelu

Dziesięciokrotnie przyspiesz proces projektowania dzięki zwiększonej produktywności w dziedzinach takich jak duże złożenia, projektowanie części blaszanych i migracja danych.  Wprowadź technologie nowej generacji, aby tworzyć cyfrowe reprezentacje swoich projektów, przyspieszając i ułatwiając stworzenie cyfrowego bliźniaka fizycznego produktu. Sprawdzaj poprawność cyfrowych projektów w środowisku fizycznym, korzystając z nowych możliwości fotorealistycznej wizualizacji projektu, które urzeczywistniają pomysły.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Projektowanie elektromechaniczne w pełnym tego słowa znaczeniu: bezproblemowa integracja między dziedzinami ECAD i MCAD

Twórz w pełni funkcjonalne i gotowe do produkcji projekty elektromechaniczne w idealnie połączonym środowisku ECAD/MCAD, gdzie zmiany zaznaczane są interaktywnie w obu domenach, co minimalizuje liczbę błędów projektowych i skraca czas rozwoju produktu.

Wytwarzanie

W pełni zoptymalizowane wytwarzanie addytywne i subtraktywne

Usprawniony dostęp do nowoczesnych metod wytwarzania pozwala definiować i realizować szereg procesów produkcji, w tym procesów obróbki CNC, optymalizacji rozkładu na arkuszu, cięcia, gięcia, odlewania, spawania, montażu oraz wytwarzania addytywnego.

Symulacja

Animuj swoje projekty dzięki narzędziom symulacji przeznaczonym dla projektantów, z których mogą także korzystać analitycy.

Przeprowadź cyfrowy proces sprawdzania poprawności i optymalizacji części, złożeń i kompletnych układów na wczesnych etapach procesu projektowania, co ograniczy konieczność tworzenia fizycznych prototypów w celu oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów. Obecnie oferujemy trzy poziomy funkcji symulacji: Solid Edge Premium, Solid Edge Simulation i Solid Edge Simulation Advanced.

Dokumentacja techniczna

Globalnie udostępniaj cyfrową dokumentację projektową

Nowe i ulepszone narzędzia publikowania pozwalają użytkownikom importować i eksportować przekroje Solid Edge, publikować grafikę wektorową w dokumentach PDF, definiować rozmiary poszczególnych ilustracji oraz tworzyć obrazy bądź grafikę wektorową z przezroczystym tłem.

Zarządzanie danymi

Skalowalne, łatwe w zarządzaniu i wyszukiwaniu dane.

Skalowalny zestaw narzędzi Solid Edge — od wbudowanego zarządzania danymi po integrację z Teamcenter — jest w stanie sprostać różnym potrzebom wszelkich producentów. Wyszukuj rysunki, części i złożenia za pomocą nazw plików i standardowych bądź niestandardowych właściwości, aby łatwo i szybko uzyskać dostęp do danych. Jednoetapowe przepływy informacji z możliwością szybkiego wydania wraz z powiadomieniami e-mail oferują proste procesy zatwierdzania projektu. Zarządzanie wymaganiami w Solid Edge ponadto oferuje systematyczne śledzenie i raportowanie wymagań projektowych ze strony klienta i organów regulacyjnych.

Współpraca

Bezpieczne przechowywanie, przeglądanie i opisywanie plików CAD

Działający w chmurze portal Solid Edge umożliwia bezpieczne przechowywanie, przeglądanie, opisywanie i współdzielenie plików CAD. Teraz można również w bezpieczny sposób udostępniać prezentacje rzeczywistości rozszerzonej (AR) poprzez portal Solid Edge. AR do użytku na telefonach lub tabletach umieszcza modele CAD w realnym środowisku, co
pomaga przy ocenie projektu i pozwala zobaczyć, jak produkt będzie wyglądał w docelowym środowisku fizycznym.

Wszystkie nowe możliwości

Rzeczywistość rozszerzona w Solid Edge

Urzeczywistnij swoje pomysły, przeprowadzając wizualizację projektu. Funkcja rzeczywistości rozszerzonej w Solid Edge pozwala użytkownikom doświadczyć wirtualnych prototypów w prawdziwym świecie, łącząc środowisko cyfrowe ze światem rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Film

Zobacz, co nowego w Solid Edge 2020

Oferty

Ograniczone czasowo oferty zniżkowe

Save 50% on Solid Edge Electrical Products

Get 50% off our featured electrical design products: Solid Edge Wiring Design and Solid Edge Harness Design.

Pakiet Solid Edge i Teamcenter
z rabatem

Połącz łatwe w obsłudze, profesjonalne oprogramowanie CAD 3D z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do zarządzania danymi produktu (PDM).