Funkcje
Twórz swoje projekty w 3D — Projektuj elementy elektryczne
Rozwiązania Solid Edge do projektowania elektrycznego umożliwiają:
- Projektowanie i symulację instalacji elektrycznych, od prostych obwodów elektrycznych po złożone okablowanie
- Trasowanie i rozmieszczanie elementów w modelach złożeń 3D
- Przygotowywanie schematów 2D przemysłowych paneli sterowania
- Analizę modeli w celu obliczenia prawidłowych długości przewodów i projektów okablowania
- Wykorzystanie wirtualnej symulacji do zagwarantowania, że obwody działają zgodnie ze specyfikacją, bez potrzeby czekania na wykonanie fizycznych prototypów
- Interaktywną współpracę między domenami ECAD i MCAD, nawet w rozproszonych lokalizacjach
- Wizualizację elektrycznych aspektów projektu w środowisku 3D
- Pełną integrację układów płytek drukowanych ze środowiskami projektowania elementów mechanicznych
- Dostęp do solidnych bibliotek i repozytoriów części
- Zwiększenie wydajności projektowania dzięki pełnej synchronizacji danych w oprogramowaniu Teamcenter
Solid Edge Wiring Design
Graficzne środowisko projektowe do tworzenia schematów okablowania i dokumentacji serwisowej. Oferuje unikatowe, zintegrowane funkcje analizy i symulacji instalacji elektrycznych, pozwalające uporać się z wyzwaniami projektowania elementów elektromechanicznych już na wczesnym etapie cyklu projektowania. Obejmuje opcje tworzenia konfigurowalnych i możliwych do wielokrotnego wykorzystania projektów schematów przeznaczonych do użycia podczas opracowywania schematów 2D przemysłowych paneli sterowania.
Solid Edge Harness Design
Graficzne środowisko do projektowania wiązek i płytek montażowych, pozwalające zautomatyzować cały proces, od etapu projektowania do produkcji. To rozwiązanie zapewnia zautomatyzowane generowanie pełnowymiarowych rysunków gotowych do wykorzystania w procesie wytwarzania, list materiałowych (BOM) oraz raportów z produkcji, co pozwala znacząco skrócić czas realizacji produkcji oraz zapobiec błędom wytwarzania.
Solid Edge Electrical Routing
Wyspecjalizowane, oparte na procesach środowisko wydajnego tworzenia, trasowania i organizacji przewodów, kabli i wiązek w ramach złożenia mechanicznego, oferujące łatwy transfer topologii wiązki między środowiskami MCAD i ECAD, co skraca czas projektowania i przyspiesza osiągnięcie gotowości do produkcji. Unikalna funkcja trybu połączenia pozwala wyróżnić zmiany projektowe w obu środowiskach podczas testowania krzyżowego. Informacje zwrotne dostępne w czasie rzeczywistym alarmują o potencjalnych problemach.
Solid Edge PCB Design
Narzędzia do odwzorowywania schematów i układów płytek drukowanych, które upraszczają złożone zadania związane z projektowaniem płytek drukowanych. Obejmuje trasowanie wstępne (szkicowanie), hierarchiczne planowanie i rozmieszczanie 2D/3D oraz współpracę ECAD-MCAD.
Solid Edge PCB Collaboration
Otwarte, interoperacyjne środowisko współpracy przeznaczone do rozwijania płytek drukowanych, umożliwiające pokonanie przeszkód komunikacyjnych związanych z projektowaniem płytek drukowanym dzięki zapewnieniu efektywnej komunikacji dotyczącej założeń projektowych między środowiskiem ECAD i MCAD.

Artykuł techniczny
Jak poprawić współpracę w zakresie projektowania elektromechanicznego?
W jaki sposób efektywna współpraca może zwiększyć produktywność i zagwarantować solidność konstrukcji? Co zrobić, aby połączyć zespoły zajmujące się projektowaniem komponentów elektrycznych i mechanicznych?
Projektowanie okablowania w Solid Edge
Twórz szybko dokładne rysunki koncepcyjne 2D przemysłowych paneli sterowania dzięki nowym funkcjom projektowania paneli. Moduł Solid Edge Wiring Design generuje rysunki koncepcyjne przemysłowego panelu sterowania dzięki nowym funkcjom, które umożliwiają ponowne wykorzystanie danych do utworzenia układu panelu.