Obróbka CNC i frezowanie

Rozwiązanie Solid Edge CAM Pro dostarcza odpowiednie narzędzia do wytwarzania produktów na miarę obecnych czasów.
Solid Edge CAM Pro dostarcza wszechstronne rozwiązania do programowania obrabiarek, od prostego programowania NC po szybkościową obróbkę wieloosiową, pozwalając tym samym zaspokoić wszelkie wymagania dotyczące różnych rodzajów obróbki maszynowej CNC.
System Solid Edge CAM Pro oferuje zaawansowane funkcje obróbki maszynowej, takie jak obróbka adaptacyjna oraz oparta na cechach, obróbka ołówkowa oraz rozbudowane procesy obróbki zgrubnej. Ścieżki narzędzi są powiązane z częściami i złożeniami w Solid Edge, dzięki czemu można je szybko zaktualizować tak, aby uwzględniały zmiany projektowe.
Możliwości
Poznaj kompletne rozwiązanie do wytwarzania
System Solid Edge CAM Pro oferuje obsługę obróbki CNC i frezowania, w tym translatory, modelowanie złożenia, edycję modelu, wizualizację, weryfikację, postprocessing oraz tworzenie dokumentacji na potrzeby zakładu produkcyjnego.
Dostępność niezależnie od używanych rozwiązań CAD
System Solid Edge CAM Pro został opracowany tak, aby można go było używać niezależnie od stosowanego systemu CAD. Jest wyposażony w najważniejsze branżowe translatory umożliwiające import danych.
Integracja z oprogramowaniem Solid Edge
System Solid Edge CAM Pro może również zostać zintegrowany z oprogramowaniem Solid Edge.
Wytwarzanie w Solid Edge 2019
Przekonaj się, dlaczego system Solid Edge CAM Pro jest najlepszym produktem towarzyszącym dla oprogramowania Solid Edge.
Chcieliśmy włączyć zespół odpowiedzialny za narzędzia w nasze plany. Zdecydowaliśmy się na aplikacje CAD i CAM oferowane przez jednego producenta, aby uzyskać kompleksową obsługę techniczną.
Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Pakiet Solid Edge i Solid Edge CAM Pro z rabatem
Zmodernizuj procesy projektowania i produkcji za sprawą najlepszego w swojej klasie oprogramowania 3D CAD/CAM. Rozwiązania Solid Edge i Solid Edge CAM Pro dostępne w postaci pakietów z rabatem.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!