Funkcje
Funkcje ułatwiające współpracę
Teamcenter Share i Solid Edge oferują szeroki zakres funkcji współpracy. Bogaty zestaw funkcji oprogramowania Teamcenter Share zaspokoi potrzeby zespołu w zakresie współpracy w chmurze, począwszy od zapewnienia bezpiecznej, centralnej pamięci masowej z opcjonalnymi narzędziami do zarządzania danymi, aż po umożliwienie doraźnej współpracy z zewnętrznymi uczestnikami procesu dzięki łatwemu udostępnianiu danych w oparciu o adresy e-mail.
Bezpieczna pamięć masowa w chmurze
Możesz bez obaw zapisywać dane projektowe w chmurze. System Share, zweryfikowany przez niezależny podmiot pod kątem bezpieczeństwa i integralności danych, jest zgodny z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa firmy Siemens i wykorzystuje najlepsze technologie ochrony i przechowywania danych.
Rzeczywistość rozszerzona
Możesz sprawdzać cyfrowe prototypy w rzeczywistym środowisku. Rzeczywistość rozszerzona pozwala na zaprezentowanie projektu w jego docelowym środowisku w interesujący sposób, zanim jeszcze produkt zostanie wytworzony.
Synchronizacja plików na komputerze
Synchronizuj pliki między komputerem stacjonarnym a chmurą i pracuj w trybie offline. Dane są zawsze dostępne, na każdym urządzeniu, dzięki czemu współpracownicy mają dostęp do najnowszych zmian. Integracja systemu Share z Solid Edge pozwala na dostęp do projektów bez opuszczania środowiska Solid Edge.
Komunikacja i powiadomienia
Komunikuj się z zespołem w bardziej efektywny sposób, odwołując się do konkretnych plików. Otrzymuj powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach związanych z projektem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komunikację można prowadzić z dowolnego urządzenia.
Udostępnianie projektów na podstawie uprawnień
Chroń swoją własność intelektualną podczas udostępniania projektów klientom i dostawcom. Możesz udostępniać je wszystkim, jednocześnie kontrolując poziom dostępu do projektów i danych. Odbiorcy mogą zapoznać się z danymi inżynieryjnymi bez konieczności ich pobierania.
Natychmiastowy dostęp do danych z dowolnego urządzenia
Możesz pracować z domu, biura lub w podróży dzięki dostępowi przez przeglądarkę na telefonie, tablecie, Chromebooku, komputerze Mac, komputerze stacjonarnym i innych urządzeniach. Nie jest wymagana dodatkowa infrastruktura IT.
Zarządzanie zadaniami
Przyspiesz współpracę, zarządzając tym, kto co robi, kiedy i w jakiej kolejności. Określaj terminy, priorytety i pliki referencyjne dla projektu. Poszczególne osoby mogą informować o ukończeniu zadania. Kadra kierownicza może przeglądać ogólne statusy zadań za pomocą pulpitu nawigacyjnego projektu na dowolnym urządzeniu.
Ochrona przed nadpisaniem danych przez wielu użytkowników
Współpracuj z pełnym zaufaniem. Aktywne projekty w oprogramowaniu Solid Edge są chronione przed nadpisaniem danych przez innych użytkowników, co pozwala uniknąć kosztownych błędów. Z systemem Share współpracuje mnóstwo innych narzędzi do zarządzania danymi w oprogramowaniu Solid Edge.
Widoki i znaczniki ukierunkowane na działania inżynieryjne
Wyświetlaj, mierz i oznaczaj modele w trójwymiarowej przestrzeni ukierunkowanej na działania inżynieryjne. Oznaczenia i komentarze są w pełni identyfikowalne, dostępne online i w oprogramowaniu Solid Edge.
Połączenie z rozwiązaniem Teamcenter
Korzystając z rozwiązania Teamcenter do planowania, projektowania i udostępniania informacji o produktach i procesach w firmie, można używać również systemu Teamcenter Share, bezpiecznie zintegrowanego z zarządzanymi przez firmę przepływami informacji, do udostępniania plików CAD i innych współpracownikom spoza firmy.
„Firma Siemens odmieniła naszą współpracę z zespołem wyścigowym i siecią producentów. Szybka, przejrzysta komunikacja ma duże znaczenie, a praca w chmurze umożliwia nam sprawny kontakt z osobami na całym świecie”.
— PJ Tolentino, Rurok Industries
Film
Przekonaj się o skuteczności systemu Teamcenter Share w połączeniu z oprogramowaniem Solid Edge
Dzięki rozwiązaniu Solid Edge i Teamcenter Share, Ty i Twój zespół możecie pracować z dowolnego miejsca, bezpiecznie współdzielić dane z klientami i dostawcami oraz efektywnie współpracować dzięki narzędziom ukierunkowanym na projektowanie.

Siemens Xcelerator — powitaj transformację cyfrową
Nasze kompleksowe i zintegrowane portfolio produktów obejmuje oprogramowanie, usługi oraz platformę do tworzenia aplikacji na potrzeby projektowania instalacji elektrycznych i konstrukcji mechanicznych, symulacji systemów, produkcji, obsługi operacji oraz analizy cyklu życia produktów.