![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Generative-Design-l-Convergent-2.jpg)
E-book
Co to jest projektowanie generatywne?
Projektowanie generatywne jest stosowane w wielu dziedzinach, między innymi w projektowaniu, architekturze i sztuce. Ta metoda projektowania umożliwia tworzenie projektów przy użyciu algorytmu i jest przydatna szczególnie w procesie rozwoju produktu, umożliwiając generowanie bryły komponentu przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu materiału oraz z uwzględnieniem warunków takich jak przestrzeń pakowania i wymagania dotyczące wytwarzania.
Funkcje
Oprogramowanie do projektowania generatywnego przez optymalizację topologii
Projektowanie generatywne opiera się na tradycyjnym podejściu projektowym i rozwija je przez wykorzystanie mocy obliczeniowej i technik optymalizacji do projektowania komponentów. Projektowanie generatywne umożliwia zmniejszenie zarówno masy, jak i ilości materiału używanego do wytworzenia danego komponentu przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości konstrukcji. Nasze rozwiązanie dotyczące projektowania generatywnego umożliwia zastępowanie małych złożeń pojedynczym komponentem, co pozwala obniżyć koszty wytwarzania i uprościć listy materiałowe (BOM). Przeprowadzenie studium projektowania generatywnego może zaowocować interesującymi nowymi koncepcjami projektowymi, które można następnie uwzględnić w tradycyjnym procesie projektowania.
Od samego początku wiedzieliśmy, że oprogramowanie do projektowania generatywnego pozwoli nam zmniejszyć masę produktów i zapewni nam unikatowy ogląd części, stanowiący istotny czynnik wyróżniający w porównaniu z częściami wytwarzanymi w przeszłości.
Craig Hall, właściciel firmy Hall Designs
Film
Zobacz, jak działa oprogramowanie do projektowania generatywnego
Nasze zaawansowane rozwiązanie do optymalizacji topologii pomaga projektantom w tworzeniu lżejszych komponentów, minimalizowaniu odpadów materiałowych i tworzeniu spersonalizowanych projektów, doskonale nadających się do druku 3D w wysokiej rozdzielczości.
W tej demonstracji pokażemy, jak funkcje projektowania generatywnego wbudowane w oprogramowanie Solid Edge umożliwiają stosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju produktu. Projektowanie generatywne umożliwia tworzenie organicznych rozwiązań geometrycznych o zmniejszonej masie dla określonego materiału w zdefiniowanej przestrzeni, z uwzględnieniem dopuszczalnych obciążeń i więzów.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!