Funkcje
Modelowanie złożeń i zarządzanie nimi w oprogramowaniu Solid Edge
Możesz teraz tworzyć duże złożenia i zarządzać nimi bez szkody dla wydajności
Niezrównana wydajność pracy z dużymi złożeniami
Zaawansowane techniki zarządzania pamięcią w oprogramowaniu Solid Edge umożliwiają łatwe zarządzanie modelowaniem złożeń. Można teraz szybko tworzyć i wczytywać duże złożenia oraz powiązane z nimi rysunki, a także je aktualizować. Upraszczanie złożeń, definiowanie obszarów złożenia oraz nawigowanie wyłącznie po strukturze pozwala zwolnić pamięć systemową i poprawia wydajność wyświetlania. Dzięki dostępnej w Solid Edge funkcji modelowania złożeń możesz ustalać pozycję wieloelementowych złożeń w złożeniach nadrzędnych, a także w każdej chwili przełączać się między widokiem uproszczonym i szczegółowym — wszystko to w czasie rzeczywistym i bez żadnych opóźnień. Możesz także szybko zamieniać podzespoły w niezależne części, tworząc zastępczy komponent w celu zwiększenia wydajności pracy. Tryb wysokiej wydajności dla dużych złożeń, który uaktywnia się automatycznie w miarę wzrostu rozmiaru złożenia, usprawnia interaktywne działanie i przyspiesza przepływ informacji nawet dziesięciokrotnie. Funkcje podglądu złożenia pozwalają użytkownikom na przejście do trybu podglądu w celu zmniejszenia liczby wczytywanych danych.

Twórz wizualizacje projektów w rzeczywistym otoczeniu
Wizualizacja chmury punktów w kolorze zapewnia poziom pewności, który jest niezbędny, aby umieścić nowy projekt w dowolnym środowisku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku modernizacji fabryk lub zakładów produkcyjnych. Narzędzia do pomiaru i wyświetlania złożeń w Solid Edge można wykorzystać do umiejscowienia i projektowania sprzętu w kontekście chmury punktów.

Modelowanie „wstępujące” i „zstępujące” w kontekście
W oprogramowaniu Solid Edge można projektować w dowolny sposób: stosując modelowanie wstępujące („bottom-up”, polegające na tworzeniu złożenia z istniejących komponentów) lub zstępujące („top-down”, rozpoczynając od rysunku koncepcyjnego lub projektując części dostosowane do istniejącego złożenia). Pakiet poleceń i narzędzi do modelowania złożenia umożliwia używanie każdej z tych metod w sposób asocjatywny lub nieasocjatywny. Unikatowa technologia synchroniczna zastosowana w oprogramowaniu Solid Edge umożliwia szybsze tworzenie i modyfikowanie złożeń przy użyciu funkcji logicznych lub równoczesnej edycji wielu części. Niezależnie od tego, jaki był początek projektu, w oprogramowaniu Solid Edge można tworzyć lub modyfikować komponenty złożenia, pracując w jego kontekście.

Łatwe zarządzanie relacjami złożeń
Przy użyciu narzędzi do modelowania złożeń w oprogramowaniu Solid Edge można łatwo aktualizować relacje i więzy, zarówno podczas modyfikowania istniejących części, jak i importowania nowych złożeń. Tekstowe i symboliczne przedstawienia komponentów złożenia i ich relacji, zorganizowane w formacie konspektu, ułatwiają ich wyszukiwanie i aktywowanie oraz sterowanie ich wyświetlaniem.

Oszczędzaj czas dzięki szykom i częściom standardowym
Podczas tworzenia złożeń często występuje konieczność wielokrotnego rozmieszczenia w nich części standardowych lub elementów dostępnych komercyjnie, jak na przykład nakrętki lub śruby, oraz podzespołów w określonym szyku lub odbiciu lustrzanym. Oprogramowanie Solid Edge umożliwia szybkie kopiowanie części i podzespołów zgodnie z szykiem. Użytkownicy mogą kopiować i wklejać wewnętrzne, zewnętrzne i wyuczone relacje, aby umożliwić montaż nowych części przy użyciu jak najmniejszej liczby kliknięć. Wewnętrzne wystąpienia części należących do podzespołów oraz same podzespoły można kopiować i wklejać, wraz z należącymi do nich częściami, aby umożliwić ponowne wykorzystanie wewnętrznych komponentów, łącznie z więzami. Oprogramowanie Solid Edge obsługuje tryb lekki służący do lokalizowania nieaktywnych komponentów. Dzięki dostępnym bibliotekom części można łatwo wyszukiwać i rozmieszczać często używane części zgodne z normami stosowanymi w przedsiębiorstwie.

Szybsze projektowanie ram i elementów spawanych
Oprogramowanie Solid Edge zawiera aplikacje do obsługi konkretnych procesów, przyspieszające tworzenie sztywnych struktur ramowych i elementów spawanych. Wbudowana wiedza na temat procesów inżynieryjnych wraz z ustrukturyzowanymi przepływami informacji pozwalają projektować ramy i elementy spawane o wiele szybciej niż w przypadku ogólnych narzędzi CAD do modelowania. Funkcje projektowania ram i elementów spawanych w oprogramowaniu Solid Edge są w pełni skojarzone z tworzeniem złożeń, modelowaniem części i tworzeniem rysunków technicznych. Oprócz tego oprogramowanie Solid Edge umożliwia automatyczne utworzenie listy części wraz z danymi dotyczącymi długości cięcia każdego komponentu, z opcją dostosowania pod kątem innych przeglądarek używanych w dziale produkcji lub zaopatrzenia.

Szybkie translacje importowanych plików
Koniec z koniecznością uzyskiwania dostępu do danych zewnętrznych po zaimportowaniu plików. Obieg danych dotyczących komponentów wewnętrznych w oprogramowaniu Solid Edge automatycznie uwzględnia informacje na temat komponentów z plików zaimportowanych na karcie Pathfinder i umieszcza w ciągu kilku sekund bezpośrednio w złożeniu. Struktury komponentów wewnętrznych są przekształcane na struktury tradycyjnych plików. Podczas przeciągania komponentów w manipulacji złożeniem zostają zachowane zarówno odwołania wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szablony plików części, elementów blaszanych i złożeń ułatwiają opracowywanie publikacji technicznych. Oprogramowanie Solid Edge obsługuje importowanie danych w formacie x_t (Parasolid), STEP, JT oraz IFC.

Realistyczne renderowanie i animowanie złożeń
Oprogramowanie Solid Edge pomaga ożywić projekty za sprawą fotorealistycznego renderowania, obejmującego między innymi graficzne rozmieszczanie świateł, miękkie cienie i odbicia. Dzięki wydajnym narzędziom do tworzenia widoków rozstrzelonych można tworzyć realistyczne symulacje ruchu, a następnie zapisać je jako filmy i udostępniać. Zaawansowana oś czasu pomaga projektantom ustawiać dokładną sekwencję operacji przedstawiających uruchomienie silnika, obracanie się wałków, przyciemnianie części oraz eksplozje.

Film
Zarządzanie dużymi złożeniami w Solid Edge
Jednym z największych problemów podczas pracy z dużymi złożeniami jest czas potrzebny na otworzenie i wczytanie wszystkich części. Solid Edge zapewnia rozwiązanie, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad sposobem otwierania większych złożeń.
Modelowanie dużych złożeń w oprogramowaniu Solid Edge
Na tym filmie można zobaczyć, jak oprogramowanie Solid Edge radzi sobie z dużymi złożeniami. Oprogramowanie Solid Edge zapewnia użytkownikowi wszystkie narzędzia niezbędne do wydajniejszej pracy ze złożeniami, niezależnie od tego, czy model CAD składa się 10, 13 tysięcy czy nawet 2,5 miliona części.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!