Проектирование деталей из листового металла

Комплексное и автоматизированное проектирование изделий из листового металла в Solid Edge
Для решения таких непростых задач, как проверка изделий из листового металла на возможность производства, в Solid Edge оптимизирован весь процесс разработки изделий из листового металла, от CAD-модели до развертки и чертежей. В отличие от CAD-систем общего назначения, Solid Edge включает специфические для листового металла элементы, такие как тиснение, подштамповка, вытяжка с пробивкой, наплавленный валик, фланец по контуру, однонаправленный сгиб и гравировка. А благодаря встроенным приложениям для анализа, программирования ЧПУ и других актуальных задач решение Solid Edge помогает ускорить проектирование при одновременном улучшении качества и уменьшении затрат.
Сокращайте процесс разработки изделий из листового металла
С легкостью создавайте модели из листового металла на основе эскизов и работайте напрямую с геометрией. Благодаря синхронной технологии Solid Edge, которой нет в CAD-системах на базе истории построений, любые элементы можно редактировать независимо друг от друга. Можно изменять их порядок, организацию или сортировать по имени или типу. Специализированные функции для проектирования изделий из листового металла позволяют создавать и изменять такие элементы, как подштамповка и наплавленный валик, используя эскизы и технологические параметры. При этом не требуется менять несвязанную геометрию или последующие операции. Кроме того, в Solid Edge есть функция «обертывания» твердых тел листовым металлом.
С легкостью вносите изменения на всех стадиях проектирования
В модели из листового металла можно с легкостью вносить незапланированные изменения, сохраняя при этом конструкторский замысел. Конструкторский замысел, включая геометрические условия и параметры модели, сохраняется автоматически при любом перетаскивании элементов или изменении размеров. Можно добавлять управляющие размеры к любой детали 3D-модели из листового металла. В отличие от традиционных CAD систем, решение Solid Edge с синхронной технологией не распространяет изменения вниз по дереву конструктивных элементов в порядке их создания и не требует регенерации не связанных элементов. Поэтому первую операцию можно изменить так же быстро, как и последнюю.
Повторное использование старых 3D проектов и проектов поставщиков
Импортируйте файлы моделей из листового металла и преобразуйте их в пригодные к использованию детали, в которые можно вносить изменения. Solid Edge распознает основные параметры импортированных деталей, такие как толщина и сгибы. Таким образом, можно продолжить проектирование и внесение изменений в импортированные детали, как если бы они изначально были созданы в Solid Edge. Вы просто перетаскиваете конструктивные элементы, такие как пластины и фланцы, не перестраивая всю модель.
Экономия времени благодаря специализированным функциям
Специализированные функции Solid Edge для проектирования деталей из листового металла существенно повышают продуктивность работы. Предназначенные для определенных процессов команды, такие как «Фланец по двум сечениям» для проектирования воздуховодов, «Создать листовую деталь из детали» для бункеров (хопперов) и «Тело заготовки» для изделий листовой штамповки существенно ускоряют моделирование деталей из листового металла. Также экономят время встроенные интеллектуальные инструменты, которые автоматически производят расчеты для обработки материала и проверяют детали на пригодность к производству. Кроме того, возможность создания готовых к производству изделий листовой штамповки помогает исключить брак и доработку.
Повышайте качество с помощью встроенных средств проверки
Решение Solid Edge содержит уникальные инструменты проверки моделей, которые позволяют проверить проект на пригодность к производству и сокращают потребность в физических прототипах. В Solid Edge есть сенсоры, автоматически измеряющие такие параметры, как расстояние между сгибами, и рассчитывающие стоимость, площадь поверхности, переменные и многое другое. Благодаря возможности конечно-элементного масштабирования можно выполнять симуляцию на более ранних стадиях проектирования, что позволяет улучшить качество деталей из листового металла и сократить число дефектов, а также экономно использовать материал, создавая максимально легкие изделия.
Быстрое создание точных чертежей
Solid Edge является самой производительной в отрасли CAD-системой для чертежей и помогает оптимизировать создание чертежей изделий из листового металла, в том числе путем создания таблицы сгибов. Сформованные и развернутые компоненты можно детализировать и дополнять размерами, а также ассоциативно сохранять, чтобы в случае изменений в проекте они обновлялись автоматически. Таблицы сгибов, виды с закраской, разнесенные сборки, а также выносные виды и разрезы можно быстро создавать непосредственно в чертеже. Благодаря стандартной технологии OLE (object link and embedding – связывание и встраивание объектов) от Microsoft, целые чертежи, таблицы сгибов или отдельные виды можно повторно использовать в документах таких форматов, как Word, Excel и PowerPoint, чтобы иллюстрировать руководства, спецификации, брошюры и другие материалы.
Создавайте развертки, готовые к обработке на станках ЧПУ
Для создания разверток, готовых к обработке на станках ЧПУ, в Solid Edge используется стандартная в отрасли формула, но можно создать и собственную формулу, ориентируясь на таблицы сгибов. Для удобства изготовления, развертки в Solid Edge всегда представлены с самыми оптимальными размерами листа. Элементы деформации можно представить максимально удобно для конкретного процесса изготовления изделий из листового металла. Таблицы сгибов можно хранить непосредственно в 3D-деталях, чтобы порядок сгибов можно было документально оформить, использовать в чертежах или экспортировать для программирования станков ЧПУ. В Solid Edge можно использовать линии триангуляции для конических сгибов – большое преимущество для тех, кто создает изделия из листового металла разной формы – квадратной, круглой, конической.
Используйте уникальные функции, чтобы с легкостью создавать сложные модели
С легкостью создавать сложные 3D-модели из листового металла, используя улучшения фланцев по сечениям и уникальные возможности устранения выпячиваний на сгибах листового металла большой толщины в среде 3D CAD. Функция «фланец по сечениям» улучшает технологичность и работает с большим количеством вариантов: вершина к вершине, вершина к нескольким вершинам, дуга к отрезку, симметрично, несимметрично, параллельно и непараллельно. Уникальная функция автоматической разгрузки помогает создавать фланцы по сечениям. Благодаря новым параметрам сгибов фланца по сечениям появляются более гибкие возможности работы и повышается точность разверток. Кроме того, новая функция устранения выпячиваний на сгибах позволяет разгрузить сгибы. Функция «фланец по сечениям» особенно полезна при создании конструкций сельскохозяйственных машин и оборудования для пищевой промышленности. Выпячивания, которые возникают на металлических пластинах при сгибе, можно устранить, что крайне важно для производства.
БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение
Бесплатное ПО для 3D-проектирования
Бесплатная версия Solid Edge
Получите доступ к бесплатной пробной версии Solid Edge и оцените ее возможности.
Бесплатное ПО для стартапов
Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!
Видео
Проектирование изделий из листового металла в Solid Edge
Одно из ключевых преимуществ Solid Edge – это особая среда для проектирования изделий из листового металла, которая поддерживает весь процесс разработки изделий такого типа с использованием оптимизированных методов синхронного моделирования, учитывающих уникальные требования к такому проектированию.
Истории успеха