Oprogramowanie Solid Edge
dla małych i średnich firm
Małe i średnie firmy zyskały dostęp do najlepszego w branży, profesjonalnego oprogramowania do rozwoju produktu, z elastycznym systemem licencji skrojonym na miarę ich możliwości budżetowych. Solid Edge to zestaw niedrogich i prostych w użyciu narzędzi uwzględniający wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu — projektowanie 3D, symulacje, wytwarzanie, zarządzanie danymi i wiele więcej.
Poza zaawansowanymi funkcjami rozwoju produktu zapewniamy dostęp do szkoleń i zasobów umożliwiających szybkie opanowanie obsługi oprogramowania oraz dynamicznej społeczności internetowej i nie tylko, w której można uzyskać odpowiedzi na różne pytania i dzielić się historiami swoich sukcesów.

Oferta
Odwiedź nasz sklep internetowy
Oprogramowanie Solid Edge można zakupić online w formie miesięcznej lub rocznej subskrypcji lub stałej licencji dostępnej u naszych partnerów.
Dowiedz się więcej o ofercie oprogramowania Solid Edge
Solid Edge oferuje użytkownikom kompletny zestaw rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych. Solid Edge zapewnia nie tylko szeroki wybór narzędzi do projektowania, ale też skalowalne rozwiązania do wykonywania obliczeń, wspierania procesu produkcji oraz zarządzania danymi produktu.

Raport analityczny
Dobieranie niezbędnych narzędzi do projektowania produktu
Pobierz przewodnik dla inżynierów, opracowany przez branżową firmę analityczną Tech-Clarity, aby dowiedzieć się więcej na temat dobierania niezbędnych narzędzi do projektowania produktu.
Film
Pierwsze miejsce firmy Hall Designs dzięki oprogramowaniu Solid Edge
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge z technologią synchroniczną Craig Hall był w stanie błyskawicznie opracowywać projekty nowych komponentów, szybko wykorzystywać i modyfikować części CAD oferowane przez dostawców i tworzyć realistyczne modele 3D udostępniane klientom, bez konieczności budowania kosztownych fizycznych prototypów. Oprogramowanie Solid Edge oferuje również coś, czego nie mają konkurencyjne systemy CAD: model tanich subskrypcji na podstawowym poziomie, który umożliwił Craigowi uruchomienie firmy bez ponoszenia ogromnego początkowego ryzyka finansowego związanego z zakupem oprogramowania.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!
Solid Edge daje nam miażdżącą przewagę nad konkurencją. To bardzo wszechstronna, a jednocześnie pozbawiona utrudnień znanych z rozbudowanego oprogramowania technologia, dzięki której możemy pozostać konkurencyjni w stosunku do większych producentów, nawet jeśli dysponujemy skromniejszymi zasobami.
Theodore Turner, kierownik działu projektowania i rozwoju, Theebo Tech Pty Ltd