Solid Edge Harness Design to najlepsza w swojej klasie aplikacja do graficznego tworzenia wiązek przewodów i rysowania płytek montażowych, której można używać do produkcji wewnętrznej lub dla potrzeb tworzenia do druku. Rozwiązanie bazuje na kontrolowanym i uproszczonym procesie korygowania przez projektowanie w celu zapewnienia cyfrowej ciągłości między domenami.
Umożliwia skrócenie czasu poświęcanego na projektowanie oraz automatyzację poszczególnych etapów procesu projektowania wiązek przy użyciu sprawdzonych narzędzi do projektowania i prac inżynieryjnych.
Zasubskrybuj oprogramowanie Solid Edge Harness Design Więcej informacji
E-book
Oparte na współpracy, kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących zmian w instalacjach elektrycznych
W przypadku nowoczesnych produktów projektowanie instalacji elektrycznych ma kluczowe znaczenie i wymaga intensywnej współpracy projektowej inżynierów elektryków i mechaników. Z naszego e-booka dowiesz się więcej na temat rozwiązywania problemów dotyczących zmian w instalacjach elektrycznych.
Moduł Solid Edge Harness Design łączy elektryczne i mechaniczne aspekty projektowania wiązek przewodów w jednym rozwiązaniu, umożliwiając inżynierom szybkie dostarczanie produktów gotowych do wprowadzenia na rynek.
Wbudowane biblioteki komponentów i symboli oraz imponujące narzędzie do wyboru części
Moduł Solid Edge Harness Design zawiera wbudowane inteligentne biblioteki komponentów i symboli ułatwiające zautomatyzowany wybór zacisków, plomb i przewodów. Imponujące narzędzie do wyboru części dokonuje konfiguracji i wyboru zacisków, plomb i przewodów w odniesieniu do każdego połączenia. Widoki gniazd i tabele połączeń umożliwiają projektantom określenie zakończeń poszczególnych przewodów.
Elastyczne opcje projektowania wiązek: na osobnej licencji lub w pakiecie z licencją Solid Edge Wiring Design
Wiązki można projektować w trybie samodzielnej licencji lub korzystać ze schematów okablowania dostępnych w narzędziu Solid Edge Wiring Design.
Imponujące funkcje raportowania umożliwiające tworzenie dokumentacji
Po ukończeniu projektu wiązki można skorzystać z szybkich funkcji raportowania do wygenerowania dokumentacji na potrzeby produkcji, łącznie z listami materiałowymi oraz listami obróbki. Gwarantuje to szybki przepływ dokładnych informacji i pozwala znacząco skrócić czas realizacji produkcji oraz zapobiec błędom wytwarzania.
Możliwości opracowywania rysunków koncepcyjnych płytek montażowych
Wiązki można rysować bez skalowania lub w rzeczywistym rozmiarze przy użyciu funkcji opracowywania rysunków koncepcyjnych płytek montażowych.
Prawdziwa współpraca ECAD/MCAD
Aby uzyskać prawdziwą współpracę ECAD/MCAD w środowisku 3D odzwierciedlającym rzeczywistość, moduł Solid Edge Harness Design można w pełni zintegrować z narzędziami projektowymi 3D oprogramowania Solid Edge.
Automatyzacja projektowania
Zautomatyzuj cały proces, od projektu do produkcji, aby osiągnąć jak największą skuteczność produkcji okablowania. Tabele złącz są automatycznie uzupełniane w miarę dodawania przewodów, wyboru przyłączy i generowania tabeli przewodów. Imponujące narzędzie do wyboru części automatycznie dokonuje konfiguracji i wyboru zacisków, plomb i przewodów w odniesieniu do każdego połączenia.
Zautomatyzowane funkcje raportowania
Konfiguruj i generuj raporty przy użyciu interfejsu API oraz łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika. Raporty są generowane bezpośrednio na podstawie rysunku projektowego, co pozwala na szybkie uzyskanie dokładnych informacji.
Dojrzałe narzędzie
Opracowane na podstawie sprawdzonych w branży narzędzi projektowania, na potrzeby rynku głównego nurtu. Modułowi Solid Edge Harness Design towarzyszą samouczki w postaci materiałów filmowych, dokumenty z praktycznymi instrukcjami oraz wsparcie zapewniane przez aktywną społeczność użytkowników, a także internetowy kurs szkoleniowy.
Integracje zapewniające zgodność danych
Pełna zgodność danych dla klientów używających aplikacji Siemens Capital i/lub Teamcenter. Możesz przenosić projekty 3D i listy materiałowe (BOM) z projektów okablowania do procesów PLM lub wykorzystywać dane pochodzące z modułu Solid Edge Harness Design w rozwiązaniach dla firm w aplikacji Capital.
Modułu Solid Edge Wiring Design i Solid Edge Harness Design można używać oddzielnie lub wdrażać je razem. To drugie podejście umożliwia bezproblemowy przepływ danych projektowych dotyczących okablowania do powiązanych projektów wiązek przewodów, ograniczając tym samym nakład pracy i minimalizując ryzyko błędów. W połączeniu z narzędziem Solid Edge Electrical Routing to unikalne rozwiązanie umożliwia interaktywne, krzyżowe testowanie zmian i dynamiczną aktualizację w domenie ECAD i MCAD.
Film
Zobacz działanie narzędzi Wiring Design i Harness Design na żywo
W obliczu rosnącej złożoności instalacji elektrycznych możliwość tworzenia dokładnej dokumentacji i kompleksowego projektowania produktów staje się prawdziwym wyzwaniem. Nieinteligentne narzędzia do rysowania i arkusze kalkulacyjne nie są już w stanie zapewnić pełnej kontroli nad elektrycznymi komponentami projektów. Przedsiębiorstwa potrzebują obecnie inteligentnego środowiska projektowania instalacji elektrycznych, z funkcjami weryfikacji i automatyzacji.