Integracja Teamcenter z Solid Edge

Zapisywanie i współdzielenie danych Solid Edge, a także zarządzanie nimi w celu poprawy wydajności i integralności procesu rozwoju produktu
Integracja Teamcenter® z Solid Edge umożliwia poprawę jakości procesu rozwoju produktu dzięki ulepszonym funkcjom do zarządzania danymi CAD w Solid Edge, a także zapewnia jedno środowisko do zarządzania danymi projektowymi w przypadku narzędzi i danych mechanicznych i elektronicznych, a także w zakresie oprogramowania i symulacji. Integracja zapewnia dostęp do szerokiej gamy funkcji do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), co pozwala na lepszą optymalizację procesu — od fazy projektu do produkcji.
Szybka realizacja zadań
Integracja Teamcenter z Solid Edge zapewnia przejrzyste połączenie między oprogramowaniem Solid Edge i Teamcenter. Okna dialogowe oprogramowania Solid Edge, które obsługują operacje na plikach są bezpośrednio połączone z systemem Teamcenter, aby można było go przeszukiwać i wyświetlać filtrowane listy oraz graficzny podgląd dokumentów Solid Edge. Użytkownicy Solid Edge mają również do swojej dyspozycji innowacyjny interfejs Active Workspace oprogramowania Teamcenter, ułatwiający zarządzanie cyklem życia produktu (PLM).

Modelowanie koncepcyjne
Modelowanie koncepcyjne umożliwia błyskawiczne tworzenie i ocenę wielu scenariuszy projektowych z zastosowaniem systemu Teamcenter jako rozwiązania szkieletowego. To rozwiązanie pozwala na analizowanie różnych koncepcji projektowych bez konieczności przesyłania plików do systemu Teamcenter. Dzięki temu można tworzyć lub dodawać nowe części do złożeń bez tworzenia numerów części, a następnie publikować lub usuwać projekt po jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.

Zintegrowane zarządzanie rewizjami
Nowe rewizje części, złożeń i rysunków technicznych w oprogramowaniu Solid Edge są automatycznie tworzone i śledzone. Użytkownik może klonować i edytować istniejące struktury produktów przy użyciu środowiska Structure Manager, umożliwiającego błyskawiczne konfigurowanie nowych złożeń poza środowiskiem Solid Edge. Do zarządzania zmianami i inżynieryjnymi oraz statusami produkcyjnymi można używać elektronicznych przepływów informacji.

Częstsze ponowne wykorzystanie projektów pozwala zmniejszyć koszty
Koszty i czas rozwoju produktu i produkcji można znacząco zmniejszyć, podnosząc poziom ponownego wykorzystania istniejących danych projektowych. Funkcja wyszukiwania kształtów umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących części w nowych projektach. Kryteria wyszukiwania można łatwo skonfigurować, zapisać i uruchomić, aby ponownie wykorzystać znalezione w ten sposób istniejące komponenty. Struktury produktu można również klonować i edytować przy użyciu edytora struktur, co umożliwia błyskawiczne konfigurowanie nowych złożeń.

Zarządzanie danymi CAD z innych systemów
Oprócz funkcji zarządzania dokumentami Solid Edge oprogramowanie Teamcenter pozwala również na zarządzanie powiązanymi danymi technicznymi zapisanymi w różnych formatach. Narzędzie „Add to Teamcenter” (Dodaj do Teamcenter) przyspiesza importowanie danych z innych systemów, w tym również rysunków CAD 2D, co pozwala zintegrować te cenne dane z procesem rozwoju produktu.

Lepsza współpraca
Oprogramowanie Teamcenter oferuje wiele funkcji usprawniających współpracę w ramach zespołu projektowego oraz z innymi działami i zewnętrznymi dostawcami i klientami. Na przykład dział produkcji może używać oprogramowania Teamcenter do wyświetlania rysunków 2D, modeli CAD 3D oraz list materiałów, dzięki czemu ma dostęp do informacji niezbędnych do wyprodukowania właściwych części zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami.

Ścieżka w kierunku kompletnego rozwiązania PLM
Wybierając Teamcenter, najczęściej używany cyfrowy system zarządzania cyklem życia produktu, użytkownicy oprogramowania Solid Edge zapewniają sobie właściwą ścieżkę rozwoju. Teamcenter Rapid Start — wstępnie skonfigurowane wdrożenie oprogramowania Teamcenter — udostępnia zbiór najlepszych praktyk branżowych dotyczących rozwoju produktu i pozwala ograniczyć do minimum czas i koszty implementacji. Użytkownik zyskuje również dostęp do pełnego zestawu funkcji zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w oprogramowaniu Teamcenter.

Korzystanie z oprogramowania Teamcenter w połączeniu z Solid Edge pozwala nam na bezpieczny dostęp do ostatnio sprawdzonych danych z dowolnego miejsca. Gdy potrzebujemy najświeższych dokumentów od zespołu pracującego w innej strefie czasowej, znajdziemy je w Teamcenter — nawet jeśli w tamtej lokalizacji akurat jest noc — i możemy mieć pewność, że za każdym razem otrzymamy poprawną wersję.
Olivier Pellerin, kierownik ds. innowacyjnych rozwiązań IT, Groupe SEB
Video
Leveraging best-in-class PLM solutions
Solid Edge helps users face the challenges of increasingly complex products and processes. Teamcenter integration for Solid Edge, leverages the best-in-class product lifecycle management tools of Teamcenter to address many of these challenges.
Oferty
Szybkie wprowadzenie w oprogramowanie Solid Edge i Teamcenter Rapid Start
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Sprawdź wbudowane funkcje symulacyjne oprogramowania Solid Edge w bezpłatnej wersji próbnej. Dostępne opcje: symulacja ruchu, symulacja obciążeń, symulacja drgań, symulacja wyboczeń oraz symulacja termiczna.
Zakup Teamcenter Rapid Start SaaS (oprogramowanie jako usługa) w celu udostępnienia oprogramowania Solid Edge
Teamcenter Rapid Start SaaS zapewnia dostęp do uproszczonego środowiska systemu PDM opartego na najlepszych praktykach i specjalistycznej wiedzy firmy Siemens Digital Industries Software.
Video
Leveraging best-in-class PLM solutions
Solid Edge helps users face the challenges of increasingly complex products and processes. Teamcenter integration for Solid Edge, leverages the best-in-class product lifecycle management tools of Teamcenter to address many of these challenges.