Toczenie CNC

Solid Edge CAM Pro zawiera kompletne rozwiązanie do toczenia CNC, łącznie z programowaniem wielogłowicowych i wielowrzecionowych centrów tokarskich.
Narzędzie obsługuje pełen zakres ścieżek narzędzi tokarskich, łącznie z trybem uczenia i innymi ręcznymi metodami szczegółowego sterowania. Są również dostępne funkcje programowania zewnętrznych i wewnętrznych średnic w centrach tokarskich oraz tokarkach pionowych. Narzędzie obsługuje operacje obróbki czołowej, toczenia, wiercenia i rowkowania zarówno pod kątem obróbki zgrubnej, jak i wykończeniowej.
System Solid Edge CAM Pro umożliwia efektywne wykonywanie obróbki skrawaniem z operacjami toczenia umożliwiającymi monitorowanie obrobionego i nieobrobionego materiału. Istnieje możliwość konfigurowania narzędzi lewo- i prawostronnych oraz określenia uchwytu i płytki jako elementów złożenia narzędzia.
Dostępność niezależnie do używanych rozwiązań CAD
System Solid Edge CAM Pro został opracowany tak, aby można go było używać niezależnie od stosowanego systemu CAD. Jest wyposażony w najważniejsze branżowe translatory umożliwiające import danych.
Zintegrowany z oprogramowaniem Solid Edge
System Solid Edge CAM Pro może być używany w postaci zintegrowanej z oprogramowaniem Solid Edge.
Chcieliśmy włączyć grupę narzędziową w nasze plany. Chcieliśmy wdrożyć aplikacje CAD i CAM oferowane przez jednego producenta, aby uzyskać kompleksową obsługę techniczną.
Mike Grywalski, kierownik ds. inżynierii produkcji, DiaCom Corporation
Lepiej wykorzystaj potencjał narzędzi do obróbki
Przyspiesz programowanie maszyn NC i zmaksymalizuj swoje inwestycje w halę produkcyjną dzięki nowym, udoskonalonym funkcjom wytwarzania w module Solid Edge Manufacturing.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Pakiet Solid Edge i Solid Edge CAM Pro z rabatem
Zmodernizuj procesy projektowania i produkcji za sprawą najlepszego w swojej klasie oprogramowania 3D CAD/CAM. Rozwiązania Solid Edge i Solid Edge CAM Pro dostępne w postaci pakietów z rabatem.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!