Prosta obsługa
Intuicyjny i nowoczesny interfejs użytkownika, przystępne samouczki, a także wbudowane szablony i kreatory sprawiają, że system Solid Edge CAM Pro jest wyjątkowo łatwy w obsłudze. Spójne nawigatory zarządzają kluczowymi elementami, a okna dialogowe zapewniają graficzne wsparcie i natychmiastową informację zwrotną w obszarze roboczym.
Funkcjonalność niezależna od używanych rozwiązań CAD
Porównanie wielu wersji projektów ułatwia zrozumienie wpływu zmian geometrii lub warunków granicznych na uzyskiwane wyniki. Rezultaty można oceniać na podstawie wartości liczbowych, wykresów lub animacji.
Biblioteka postprocesorów
Wbudowana w system Solid Edge CAM Pro biblioteka Post Hub usprawnia proces generowania programów CNC gotowych do wykorzystania w procesie produkcji. Dostępna online baza danych z możliwością przeszukiwania zapewnia dostęp do ponad 1200 postprocesorów bezpośrednio z poziomu systemu CAM Pro wraz z możliwością pobrania ich na stację roboczą.
Ścisła integracja z oprogramowaniem Solid Edge
Wysłanie plików z oprogramowania Solid Edge do systemu Solid Edge CAM Pro wymaga zaledwie jednego kliknięcia. Można wysłać w ten sposób pojedynczy plik lub całe złożenie do wytworzenia. Dane zachowują wszelkie powiązania, więc w przypadku wprowadzania zmian na późniejszych etapach, można je łatwo uwzględnić w planie produkcji.
Funkcja PMI
Informacje PMI są przesyłane wraz z danymi geometrii z oprogramowania Solid Edge do systemu Solid Edge CAM Pro. Ułatwia to programiście CNC opracowanie planu produkcji zgodnie ze specyfikacjami inżyniera.
Funkcje
Rozwiązania CAM zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkownika
Dzięki Solid Edge CAM Pro unikniesz konieczności utrzymywania różnych systemów CAM w hali produkcyjnej i związanych z tym dodatkowych kosztów. Skalowalne rozwiązanie oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji programowania NC, zapewniając elastyczność i maksymalizując wartość inwestycji.
Oprócz możliwości frezowania 2,5-osiowego ujętych w aktywnych umowach serwisowych Solid Edge Classic, Foundation i Premium, system CAM Pro jest dostępny w pakietach 2,5-osiowych, 3-osiowych i 5-osiowych. Te konfiguracje, wraz licznymi funkcjami dodatkowymi, pozwalają na dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.
Lepiej wykorzystaj potencjał narzędzi do obróbki
Przekształć swoją produkcję i zmaksymalizuj dane projektowe dzięki skutecznym, zautomatyzowanym narzędziom w pełni zintegrowanych rozwiązań CAD CAM oprogramowania Solid Edge.
Oferty
Bezpłatne oprogramowanie Solid Edge CAM
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!