Oprogramowanie Solid Edge OEM

Odkryj, w jaki sposób Solid Edge OEM może przenieść oprogramowanie do prac inżynieryjnych na następny poziom dzięki najwyższej klasy funkcjom modelowania części, projektowania złożeń i rysunków technicznych.
Od 1996 r. oprogramowanie Solid Edge oferuje zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze narzędzi zaspokajających całe spektrum potrzeb związanych z procesem rozwoju produktu. Solid Edge łączy szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego — umożliwia to technologia synchroniczna. Solid Edge OEM umożliwia również tworzenie własnych, niestandardowych aplikacji współpracujących z tym nagradzanym oprogramowaniem.
Oferta oprogramowania Solid Edge OEM
Wybierz właściwe rozwiązanie
Oprogramowanie Solid Edge OEM udostępnia niezawodne środowisko do projektowania części i części blaszanych, złożeń oraz rysunków technicznych na potrzeby produkcji. Wymienione komponenty składają się na kompleksową platformę rozwoju produktu, dostępną w niskiej cenie. Istnieje również możliwość wybrania i dopasowania poszczególnych elementów, dzięki czemu klienci mogą konfigurować rozwiązanie w bardziej elastyczny sposób lub dopasować je do swojego budżetu, płacąc tylko za niezbędne im narzędzia.
Funkcje oprogramowania Solid Edge OEM obejmują:
- Zaawansowane modelowanie części:
- synchroniczne, oparte na historii, hybrydowe
- Projektowanie części blaszanych
- Złożenia
- Rysunki techniczne
- Analizę ruchu
- Zarządzanie danymi
- Obsługę wytwarzania addytywnego
- Podstawowe renderowanie
- Translatory
Zalety oprogramowania Solid Edge OEM
Jeśli szukasz przystępnej cenowo i łatwej w obsłudze platformy CAD do obsługi oprogramowania do prac inżynieryjnych, Solid Edge OEM będzie idealnym rozwiązaniem.
Skorzystaj z pomocy społeczności Solid Edge
Od ponad 20 lat Solid Edge służy naszym klientom i kolejnym pokoleniom studentów jako wysokiej klasy oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego. Jeśli zdecydujesz się na oprogramowanie Solid Edge OEM, obecni użytkownicy błyskawicznie rozpoznają to nowe rozwiązanie. Okaże się, że wielu klientów zna już podstawy obsługi Twojego nowego oprogramowania, ponieważ marka Solid Edge jest obecna na całym świecie.
Połącz siły z globalnym liderem w dziedzinie technologii
Wybierając oprogramowanie Solid Edge OEM, nawiązujesz jednocześnie współpracę z wiodącym globalnym dostawcą oprogramowania, systemów i usług: Siemens Digital Industries Software. Mogąca się poszczycić ponad 15 milionami sprzedanych licencji i 140 000 klientów na całym świecie firma Siemens Digital Industries Software aktywnie współpracuje z klientami, oferując im rozwiązania przemysłowe zapewniające zrównoważoną przewagę konkurencyjną dzięki możliwości realizowania przełomowych innowacji.