Projektowanie części blaszanych: osiem szybkich wskazówek, które poprawią technikę
Projektowanie części blaszanych: osiem szybkich wskazówek, które poprawią technikę
Opracowywanie części blaszanych wiąże się z dużą liczbą nietypowych wyzwań. Projekt zazwyczaj pokazuje części w ich ostatecznym, zwiniętym kształcie, jednak praca zaczyna się od płaskiej płyty lub arkusza blachy. Właśnie dlatego kluczowym aspektem każdej cechy konstrukcyjnej, która składa się na ukończoną część, jest możliwość jej wyprodukowania. Należy uwzględnić również grubość materiału, podcięcia na zagięciach i w narożach, deformacje w miejscu połączeń kątowych oraz najważniejsze wymiary wewnętrzne i zewnętrzne. Przy takiej liczbie istotnych elementów nietrudno o rozmaite trudności.
Nasz ebook opisuje kilka technik, które zwiększają wydajność w pracy z częściami blaszanymi oraz pozwalają w prosty i szybki sposób przygotować prawidłowe projekty.
Co znajdziesz w „Ośmiu sposobach na lepszą pracę z elementami blaszanymi”?
Poznasz techniki, które pozwolą Ci:
• Oszczędzić czas i uniknąć zbędnych naddatków w projektowaniu części blaszanych
• Prawidłowo obliczać podcięcia na zagięciach i w narożach
• Uwzględnić odpowiedni dodatek materiału w rozwinięciach
• Zredukować liczbę cech
• Przyspieszyć tempo prac i poprawić elastyczność
• I wiele więcej…
Technologia elementów blaszanych w Solid Edge
Dobra technika jest pomocna, ale nie wystarczy. Biorąc pod uwagę potencjalną złożoność projektowania konstrukcji blaszanych, staje się oczywiste, że potrzebujesz wysoce wyspecjalizowanego zestawu narzędzi, aby osiągnąć rzeczywistą poprawę wydajności i jakości, od projektu po produkcję.
Podstawową funkcją Solid Edge w zakresie projektowania jest środowisko blach, które zapewnia cały proces projektowania od produkcji, wykorzystując usprawnione metody modelowania synchronicznego dostosowane do unikalnych potrzeb projektowania blachy. W przeciwieństwie do narzędzi CAD ogólnego zastosowania, oprogramowanie Solid Edge oferuje funkcje specyficzne dla projektowania części blaszanych: przetłoczenie, wgłębienie, wycięcie z zagięciem, wgłębienie liniowe, zagięcie profilowe, załamanie liniowe oraz grawerkę. Dzięki zintegrowanym aplikacjom do analizy, programowania NC i powiązanych zadań Solid Edge pomaga przyspieszyć czas projektowania, poprawić jakość i obniżyć koszty.
Powiązane zasoby:
First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you’ll receive shortly.