Oprogramowanie Solid Edge
dla małych i średnich firm

Małe i średnie firmy zyskały dostęp do najlepszego w branży, profesjonalnego oprogramowania do rozwoju produktu, z elastycznym systemem licencji skrojonym na miarę ich możliwości budżetowych. Solid Edge to zestaw niedrogich i prostych w użyciu narzędzi uwzględniający wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu — projektowanie 3D, symulacje, wytwarzanie, zarządzanie danymi i wiele więcej.

Poza zaawansowanymi funkcjami rozwoju produktu zapewniamy dostęp do szkoleń i zasobów umożliwiających szybkie opanowanie obsługi oprogramowania oraz dynamicznej społeczności internetowej i nie tylko, w której można uzyskać odpowiedzi na różne pytania i dzielić się historiami swoich sukcesów.

Small Business CAD

Oferta

Odwiedź nasz sklep internetowy

Oprogramowanie Solid Edge można zakupić online w formie miesięcznej lub rocznej subskrypcji lub stałej licencji dostępnej u naszych partnerów.

Kup teraz

Funkcje

Dowiedz się więcej o ofercie oprogramowania Solid Edge

Solid Edge oferuje użytkownikom kompletny zestaw rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych. Solid Edge zapewnia nie tylko szeroki wybór narzędzi do projektowania, ale też skalowalne rozwiązania do wykonywania obliczeń, wspierania procesu produkcji oraz zarządzania danymi produktu.

Projektowanie 3D

Szybkość, elastyczność i projektowanie najnowszej generacji

Wszystko, czego potrzebujesz od rozwiązania do projektowania, w połączeniu ze wszystkim, o czym marzysz, w tym technologią synchroniczną, modelowaniem generatywnym, wytwarzaniem addytywnym i inżynierią odwrotną.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Zintegrowane funkcje projektowania instalacji elektrycznych

Rozwiąż problemy związane z projektowaniem instalacji elektrycznych już na wczesnym etapie prac. Oprogramowanie Solid Edge do projektowania układów elektrycznych powstało z myślą o spełnieniu potrzeb firm, dla których prostota obsługi i stosunek ceny do wartości są tak samo ważne, jak funkcjonalność.

Symulacja

Skalowalne oprogramowanie symulacyjne ułatwiające projektowanie

Przeprowadzając symulacje we wczesnej fazie projektowania, można z łatwością wprowadzać zmiany, a także skrócić czas przekazania projektu do fazy produkcyjnej oraz ograniczyć koszty związane z samą produkcją.

Zarządzanie danymi

Skalowalne zarządzanie danymi

Funkcje zarządzania danymi dostosowane do potrzeb każdego producenta — od startupów i bardzo małych firm po większe przedsiębiorstwa działające w wielu lokalizacjach.

Wytwarzanie

Wytwarzanie metodami tradycyjnymi oraz addytywne

Rozwiązania obsługujące różne, tradycyjne i nowe techniki wytwarzania, w tym obróbkę maszynową, spawanie, cięcie i gięcie blach, formowanie oraz wytwarzanie addytywne.

Publikacje techniczne

Dynamiczna dokumentacja techniczna

Możliwość szybkiego tworzenia dokumentów technicznych, począwszy od prostych ilustracji do instrukcji użytkowników końcowych po interaktywne dokumenty techniczne na potrzeby produkcji i serwisu.

Portal

Współpraca w chmurze

Bezpiecznie udostępniaj dane projektowe i produkcyjne w całym cyklu rozwoju produktu za pośrednictwem bezpłatnego portalu Solid Edge.

Raport analityczny

Dobieranie niezbędnych narzędzi do projektowania produktu

Pobierz przewodnik dla inżynierów, opracowany przez branżową firmę analityczną Tech-Clarity, aby dowiedzieć się więcej na temat dobierania niezbędnych narzędzi do projektowania produktu.

Przeczytaj go teraz

Film

Pierwsze miejsce firmy Hall Designs dzięki oprogramowaniu Solid Edge

Dzięki oprogramowaniu Solid Edge z technologią synchroniczną Craig Hall był w stanie błyskawicznie opracowywać projekty nowych komponentów, szybko wykorzystywać i modyfikować części CAD oferowane przez dostawców i tworzyć realistyczne modele 3D udostępniane klientom, bez konieczności budowania kosztownych fizycznych prototypów. Oprogramowanie Solid Edge oferuje również coś, czego nie mają konkurencyjne systemy CAD: model tanich subskrypcji na podstawowym poziomie, który umożliwił Craigowi uruchomienie firmy bez ponoszenia ogromnego początkowego ryzyka finansowego związanego z zakupem oprogramowania.

Zobacz więcej materiałów wideo

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Solid Edge daje nam miażdżącą przewagę nad konkurencją. To bardzo wszechstronna, a jednocześnie pozbawiona utrudnień znanych z rozbudowanego oprogramowania technologia, dzięki której możemy pozostać konkurencyjni w stosunku do większych producentów, nawet jeśli dysponujemy skromniejszymi zasobami.

Theodore Turner, kierownik działu projektowania i rozwoju, Theebo Tech Pty Ltd

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z projektowania 3D

See More Stories