Solid Edge PCB 設計

使用久經產業驗證的示意圖捕捉與 PCB 佈局工具,同步進行印製電路板機電方面的設計,避免使用者花費高額成本重新進行 PCB 和機械設計。

借助 Solid Edge PCB 設計工具, ECAD-MCAD 設計團隊之間可即時協同,在設計過程中儘早解決機電設計問題。

白皮書

如何改善機電設計協同?

如何通過行之有效的協同提高生產效率並交付強大的設計? 如何使電氣和機械設計團隊順暢溝通?

閱讀此白皮書

功能

加速設計開發

Solid Edge PCB 設計提供示意圖捕捉與 PCB 佈局工具,包括布線草圖、2D/3D 分級規劃與位置以及 ECAD/MCAD 協同工具等。

  • 縮短開發週期,試與機械兩方面雙向傳輸增加的設計變更並自動完成審批過程。
  • 在 3D PCB 環境中直觀地顯示問題,執行領域檢查,即時發現潛在的干擾問題。
  • 快速捕捉和佈局印製電路板,然後驗證和更新示意圖和佈局之間的設計。
  • 利用自動位置規劃和管理、自動輔助互動式草圖布線、根據約束的布線、調節高速網路等。
  • 存取資源庫和零件庫,同時輕鬆連線元件資料庫,以便快速搜尋零件並下載模型。

視訊

檢視正在進行的 PCB 設計

觀看更多視訊

Solid Edge PCB 設計和協同

將三維佈局與位置、約束、設計規則檢查 (DRC) 和照片般逼真的視覺化功能完全整合,從而最大限度地減少 MCAD 迭代。Solid Edge PCB 設計採用全套 3D 約束,並融入了動態碰撞偵測和批量驗證功能,可確保機電設計準確無誤。