Rozwiązanie Simcenter Flomaster dla Solid Edge pozwala łatwo modelować i analizować przepływy płynów i ciepła w systemach rurociągów. Usprawniony przepływ informacji umożliwia szybkie obliczanie i wizualizację prędkości przepływu, spadku temperatury i ciśnienia w systemach rurociągów w środowisku 1D dzięki automatycznemu utworzeniu modelu symulacyjnego na podstawie geometrii 3D. Najlepsze w swojej klasie funkcje symulacji przepływu termicznego pozwalają na wymiarowanie i równoważenie systemów termoprzepływowych na wczesnym etapie projektowania oraz modelowanie różnych warunków roboczych w celu potwierdzenia maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa tych systemów.
Najlepsze w klasie funkcji symulacji termoprzepływowej
Wykorzystanie symulacji do szybszego projektowania lepszych systemów rurociągów
Środowisko 1D usprawnia przepływ informacji
Rozwiązanie Simcenter Flomaster dla Solid Edge może szybko obliczać i wizualizować prędkość przepływu, temperaturę i spadek ciśnienia w systemach rurociągów w środowisku 1D. Usprawniony przepływ informacji umożliwia automatyczne tworzenie modelu symulacji na podstawie geometrii 3D CAD, co skraca czas potrzebny na stworzenie modelu symulacji nawet o 90%.
Automatyczne wyodrębnianie geometrii 3D
Przy użyciu rozwiązania Simcenter Flomaster dla Solid Edge można zautomatyzować generowanie modeli na poziomie systemu bezpośrednio na podstawie geometrii 3D. W tym celu wystarczy wyodrębnić geometrię 3D w Solid Edge, a model symulacji zostanie automatycznie utworzony i będzie gotowy do uruchomienia w rozwiązaniu Simcenter Flomaster dla Solid Edge. Z pomocą tego modelu można przeprowadzać analizy statyczne i dynamiczne w celu oceny działania systemu rurociągów. Analizy obejmują dynamiczne zachowanie systemu i dobór wielkości komponentów.
Wbudowane kreatory
Dzięki wbudowanym kreatorom Simcenter Flomaster dla Solid Edge to rozwiązanie proste w obsłudze dla początkujących. Jest również odpowiednie dla ekspertów ds. symulacji dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak symulacja nagłych, dynamicznych zdarzeń oraz skoków ciśnienia.
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!
Przyspiesz tempo analiz symulacji dzięki zautomatyzowanym procesom, które sprawdzają poprawność działania projektu i usprawniają przeprowadzanie symulacji termoprzepływowej.