Symulacja NC

CAM NC Simulation

Rozwiązania do wytwarzania w Solid Edge obejmują tworzenie kompleksowych symulacji obrabiarki umożliwiających analizę ruchu i wykrywanie kolizji, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i pozwala uniknąć kosztownych błędów w procesie obróbki maszynowej.

Zintegrowane funkcje symulacji pracy obrabiarki w narzędziu Solid Edge CAM Pro umożliwiają uniknięcie bezproduktywnego blokowania maszyn w związku z koniecznością wykonania testów. Funkcja symulacji obrabiarki w rozwiązaniu CAM Express umożliwia przeprowadzenie precyzyjnej symulacji przy zastosowaniu faktycznych kodów G zamiast wewnętrznej reprezentacji ścieżki narzędziowej.

Funkcje

Symulacja obróbki maszynowej

Zintegrowana funkcja symulacji obróbki maszynowej w narzędziu Solid Edge CAM Pro eliminuje konieczność wykonywania tego zadania w odrębnej zewnętrznej aplikacji.

Symulacja na podstawie kodu maszynowego

Symulacja jest wykonywana na podstawie danych otrzymywanych z postprocesora, co zapewnia możliwość zweryfikowania wszystkich ruchów finalnego programu.

Symultaniczne wyświetlanie

Możliwość jednoczesnego podglądu usuwania metalu rzeczywistą ścieżką narzędzia w kontekście pełnej symulacji obrabiarki, z dynamicznym przesuwaniem oraz powiększaniem lub pomniejszaniem widoku.

Wykrywanie potencjalnych kolizji

System sprawdza ryzyko faktycznych lub potencjalnych kolizji między częścią, częścią obrabianą na danym etapie wytwarzania, narzędziem i mocowaniami oraz konstrukcją obrabiarki.

Bez konieczności duplikowania

Nie ma potrzeby przesyłania danych do odrębnego systemu: wszystkie dane znajdują się w narzędziu Solid Edge CAM Pro, co pozwala oszczędzić czas i zminimalizować błędy.

Sondowanie w maszynie

Dostępne cykle sondowania w maszynie są symulowane przy użyciu solidnych narzędzi zapewniających pełną wizualizację.

Dostępność niezależnie do używanych rozwiązań CAD

System Solid Edge CAM Pro został opracowany tak, aby można go było używać niezależnie od stosowanego systemu CAD. Jest wyposażony w najważniejsze branżowe translatory umożliwiające import danych.

Zintegrowany z oprogramowaniem Solid Edge

System Solid Edge CAM Pro może być używany w postaci zintegrowanej z oprogramowaniem Solid Edge.

Dzięki tej funkcji symulacji można zwizualizować ścieżkę narzędziową maszyny oraz rzeczywistą formę produktu po obróbce, a jednocześnie sprawdzić, czy występują jakieś problemy związane z programowaniem i konfiguracją parametrów.

Kao Shengkun, inżynier w dziale badań i rozwoju, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.

Film

Zobacz, jak działają funkcje wytwarzania w Solid Edge

Zobacz więcej materiałów wideo

Lepiej wykorzystaj potencjał narzędzi do obróbki

Przyspiesz programowanie maszyn NC i zmaksymalizuj swoje inwestycje w halę produkcyjną dzięki nowym, udoskonalonym funkcjom wytwarzania w module Solid Edge Manufacturing.

Oferty dotyczące oprogramowania

Zrób kolejny krok

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Poznaj naszych klientów, którzy osiągnęli sukces dzięki modułowi do wytwarzania w Solid Edge

See More Stories