Rozwiązania do wytwarzania addytywnego

Oprogramowanie Solid Edge pozwala tworzyć produkty światowej klasy z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnego i drukowania 3D.

Solid Edge Free Trial

Funkcje

Od projektu do gotowego produktu: techniki wytwarzania addytywnego

Oprogramowanie Solid Edge pozwala w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez technologię wytwarzania addytywnego zarówno podczas tworzenia pojedynczych prototypów, jak i masowego wytwarzania komponentów. Nasze narzędzia zapewniają kompleksową obsługę przepływu informacji: od przygotowania projektu na produkcję przy użyciu technik wytwarzania addytywnego, po przygotowanie i przekazanie projektów do sprzętu i usług drukowania 3D.

Projektowanie generatywne w celu zoptymalizowania modeli

Projektowanie generatywne łączy wydajne narzędzia do projektowania z optymalizacją topologii, przyspieszając proces tworzenia lżejszych komponentów nadających się idealnie do natychmiastowego wytwarzania przy zastosowaniu procesów addytywnych.

Przygotowanie geometrii pod kątem technik addytywnych

Oprogramowanie Solid Edge pozwala bez trudu łączyć tradycyjne modele bryłowe (b-rep) z modelami siatkowymi bez czasochłonnych i podatnych na błędy konwersji, ograniczając konieczność poprawek i jednocześnie umożliwiając stosowanie nowoczesnych procesów wytwarzania addytywnego do realizacji złożonych kształtów.

Bezpośrednie przekazywanie modeli do drukarki 3D

Oprogramowanie Solid Edge obsługuje funkcje przesyłania modeli części do drukarek 3D przy użyciu polecenia drukowania 3D. Wystarczy zapisać pliki części w formacie .stl/.3MF lub wysłać je bezpośrednio do aplikacji Microsoft 3D Builder. Dzięki temu możesz drukować we własnym zakresie z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów przygotowania do druku, w tym do drukowania w kolorze.

Film

Solid Edge: wytwarzanie addytywne

Oprogramowanie Solid Edge pozwala tworzyć światowej klasy produkty za pomocą najnowszych technik drukowania 3D i wytwarzania addytywnego.

Zobacz więcej materiałów wideo

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów

Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.