Projektowanie z obsługą w chmurze

Oprogramowanie Solid Edge umożliwia projektowanie w chmurze — na Twoich warunkach
Solid Edge oferuje funkcje pracy w chmurze, zapewniając łatwy dostęp do profesjonalnych narzędzi CAD 3D na różnych urządzeniach, natychmiastową konfigurację środowiska CAD według wymagań użytkownika oraz możliwość szybkiego udostępniania danych członkom zespołu projektowego, a także dostawcom i klientom. Dzięki możliwości projektowania w chmurze środowisko CAD jest mniej wymagające w zakresie wsparcia IT. Cenne zasoby można teraz przeznaczyć na pracę nad projektami zamiast na codzienne wsparcie systemu.
Solid Edge w pełni wykorzystuje moc obliczeniową lokalnego urządzenia użytkownika, zapewniając wysoką wydajność i krótki czas reakcji. Pliki są również zapisywane lokalnie, co zwiększa wydajność pracy i bezpieczeństwo danych. Użytkownicy Solid Edge mogą pracować bez przeszkód nawet wtedy, gdy utracą połączenie z Internetem. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowników oprogramowania CAD, którzy dużo podróżują lub pracują u klienta, a także osób, które nie mają stabilnego łącza internetowego.
Łatwy dostęp do środowiska CAD na dowolnym urządzeniu
Z Solid Edge możesz korzystać dosłownie wszędzie. Licencja CAD może być przechowywana w chmurze; wystarczy się zalogować, by pracować z oprogramowaniem Solid Edge w dowolnym miejscu. Dzięki temu możesz łatwiej przełączać się między urządzeniami, np. gdy pracujesz u klienta lub z domu.
Spersonalizowane środowisko CAD dostępne na wyciągnięcie ręki
Gdy przełączasz się z jednego urządzenia na drugie, np. ze stacji roboczej w Twoim biurze na tablet, którego używasz u klienta, możesz nadal korzystać ze swojego spersonalizowanego środowiska Solid Edge (w tym ze spersonalizowanych opcji menu, kolorów, jednostek i standardów rysunkowych) — wystarczy kilka kliknięć, by szybko dokończyć zadanie projektowe rozpoczęte na innym urządzeniu.
Aktualizacje oprogramowania dostępne na żądanie
Zamiast wyszukiwać, pobierać i udostępniać aktualizacje oprogramowania, możesz zapewnić użytkownikom bezpośredni dostęp do najnowszego pakietu serwisowego Solid Edge, który można zainstalować w dogodnym momencie.
Lepsza współpraca dzięki portalowi Solid Edge
Szukasz łatwego sposobu na usprawnienie współpracy nad przedsięwzięciami projektowymi z innymi projektantami, działami oraz zewnętrznymi dostawcami i klientami? Umieść swoje pliki CAD w chmurze przy użyciu portalu Solid Edge oraz przypisz je do poszczególnych projektów. Możliwe jest wyświetlanie modeli CAD 3D lub udostępnianie wybranych modeli innym użytkownikom. Portal Solid Edge jest łatwy w obsłudze i umożliwia dostęp do plików w dowolnym czasie i z dowolnej popularnej przeglądarki internetowej.
Zarejestruj się, aby założyć bezpłatne konto w portalu Solid Edge
Film
Funkcje chmury umożliwiają szybkie i elastyczne wdrożenie oprogramowania
Solid Edge z obsługą w chmurze
Przechowywanie w chmurze i dostęp do projektów i preferencji z dowolnego miejsca, skalowalne zarządzanie danymi i błyskawiczna migracja starszych lub pochodzących z innych systemów danych projektowych.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!
Pobierz bezpłatne oprogramowanie Solid Edge dla studentów
Zdobywaj wymagane umiejętności za pomocą oprogramowania Solid Edge Student Edition, która jest bezpłatną wersją tego samego łatwego do opanowania pakietu oprogramowania używanego przez profesjonalistów.