Funkcje
Korzystaj z możliwości dostępu do danych projektowych w dowolnym czasie i miejscu oraz skróć czas projektowania 3D dzięki interaktywnym funkcjom tabletu
Wykorzystaj mobilność i interaktywność tabletu, aby zwiększyć wydajność i szybkość reakcji. Korzystając z oprogramowania Solid Edge na tablecie Microsoft Surface™ Pro lub Surface Book, użytkownik ma pełny dostęp do swoich projektów CAD 3D dosłownie wszędzie — w laboratorium badań i rozwoju, na hali produkcyjnej i podczas podróży służbowej na spotkanie z dostawcą lub klientem. Bezpłatna aplikacja przeglądarki Solid Edge Mobile Viewer umożliwia szybkie wyświetlanie części, złożeń i rysunków w oprogramowaniu Solid Edge na dowolnym urządzeniu mobilnym.
Przyspieszenie realizacji sesji projektowania dzięki interaktywnym funkcjom tabletu
Oprogramowanie Solid Edge można obsługiwać przy użyciu ekranu dotykowego tabletu Surface Pro, podłączanej klawiatury Surface Type Cover, myszy oraz rysika Surface Pen. Procesor Intel Core i karta pamięci o dużej pojemności zapewniają wysoką wydajność, co umożliwia pracę z projektami dużych złożeń i części o skomplikowanej budowie, zaś ekran dotykowy pozwala używać gestów do intuicyjnego obracania, przesuwania i powiększania widoku. Tablet Surface Pro jest na tyle mały, że zapewnia prawdziwą mobilność, ale siedząc przy biurku, można podłączyć go również do większego zewnętrznego monitora, aby ułatwić pracę nad złożonymi projektami. Minimalna zalecana konfiguracja tabletu Surface Pro do obsługi oprogramowania Solid Edge to Surface Pro 3 256 GB / Intel i5.
Mobilny dostęp do danych przedsięwzięć projektowych
Praca z oprogramowaniem Solid Edge na tablecie Surface Pro zapewnia nieograniczony mobilny dostęp do danych projektowych. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania Solid Edge, aby rozwiązywać problemy produkcyjne bezpośrednio na hali. Podczas spotkania z klientem domagającym się wprowadzenia niewielkiej zmiany projektowej można wprowadzić tę zmianę w oprogramowaniu Solid Edge na tablecie, sprawdzić jej poprawność w module Solid Edge Simulation, a następnie przedstawić klientowi model 3D lub rysunek proponowanej zmiany.
Wyświetlanie części, złożeń i rysunków na dowolnym urządzeniu mobilnym
Oprócz pracy z pełną wersją oprogramowania Solid Edge na tablecie Microsoft Surface Pro możliwe jest też pobranie bezpłatnej przeglądarki Solid Edge Mobile Viewer, która umożliwia wyświetlanie części, złożeń i rysunków wykonanych w Solid Edge na dowolnym urządzeniu mobilnym. Przeglądarka Solid Edge Mobile Viewer jest specjalnie zoptymalizowana pod kątem pracy na tablecie Microsoft Surface Pro: obsługuje dane i polecenia wprowadzane przy użyciu klawiatury, myszy, rysika Surface Pen lub gestów i pozwala na szybkie pobieranie oraz wyświetlanie modeli 3D i rysunków. Aplikację można pobrać ze sklepu Windows Store.
Film
Bieżące tematy
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge możesz projektować w dowolnym miejscu i czasie. Funkcje modułu Automotive Display Module zapewniają obsługę pełnej sesji projektowania CAD 3D na ekranie dotykowym tabletu Microsoft Surface Pro lub Surface Book przy użyciu gestów wykonywanych palcami lub rysika.
Szybkość i elastyczność projektowania zapewniają miejsce na podium
Dzięki oprogramowaniu Solid Edge inżynierowie zespołu Ten Kate Racing mogą rozpocząć proces projektowania jeszcze na torze wyścigowym, a potem stworzyć wirtualny prototyp — nowa część będzie gotowa już na następny wyścig. Dzięki możliwości szybszego projektowania zespół może swobodniej wprowadzać zmiany, podczas gdy wcześniej nie zawsze był na to czas. Szybkość projektowania przekłada się więc na szybkość na torze.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!