Hardware System Requirements
Recommended system configuration
- Windows 10 Enterprise or Professional (64-bit only) version 1909 or later
- 32 GB RAM or more
- True Color (32-bit) or 16 million colors (24-bit)
- Screen Resolution: 1920 x 1080
Minimum system configuration
- Windows 10 Enterprise or Professional (64-bit only) version 1909 or later
- 16 GB RAM for commercial users and 8 GB RAM for academic users
- 65K Colors
- Screen Resolution: 1920 x 1080
- 7.5 GB of disk space required for installation
Reboot your system after installing Solid Edge or maintenance packs.
For more information on Solid Edge 2022, operating system, and third-party support, go to Hardware and Software Certifications, and then click Solid Edge 2022.
FREE Software
Free 3D Design Software
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.
Bezpłatne oprogramowanie dla startupów
Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!