SOVA Digital a.s.

Začnite svoj príbeh digitálneho úspechu s portfóliom vývoja produktov od Solid Edge a SOVA Digital a.s.

Na vývoj vynikajúceho produktu potrebujete prvotriedne softvérové nástroje a spoľahlivého partnera s vynikajúcim know-how. Menej nestačí – presvedčte sa vlastným úspechom!

Vyžiadajte si našu najnovšiu akčnú ponuku!

Ste pripravení začať? Začnime spolu: +421 903 294 918

Budujte svoje podnikanie na pevných základoch

Dôverujte vynikajúcim softvérovým nástrojom Solid Edge a odborným znalostiam vášho partnera pre Siemens riešenia SOVA Digital a.s.

Na základe digitalizovania procesov tvorby výrobkov – od konceptu po dodanie – môže vaša spoločnosť rýchlejšie rásť, reagovať pružnejšie a využívať na trhu nové príležitosti. Možnosť vytvorenia virtuálnej prezentácie výrobku, či digitálneho dvojča, umožňuje plynulé prepojenie jednotlivých procesných krokov. Solid Edge prináša túto digitálnu reprezentáciu a digitálnu transformáciu do vašej spoločnosti tým, že vám poskytuje prístup k technológiám novej generácie flexibilným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Rýchle, flexibilné konštruovanie so Synchrónnou technológiou

Rýchla reakcia na konštrukčné zmeny v pokročilom štádiu konštrukcie

Simulačné overenie

Zadarmo

Vyskúšajte testovaciu verziu Solid Edge 2020.

Stiahnuť Solid Edge 2020 ZADARMO!

Teamcenter integrácia pre Solid Edge 2020

Vďaka integrácii Teamcenter®, špičkového riešenia pre riadenie dát môžete spravovať a zdieľať svoje dáta Solid Edge, pridávať svoje 3D modely a 2D výkresy do jediného úložiska informácií o produktoch, aby k nim mali prístup konštrukčné a výrobné tímy. Teamcenter dodáva celú škálu možností správy životného cyklu produktu (PLM), potrebných pre riadenie procesu návrhu produktov.

Viac informácií k špeciálnej cenovej ponuke

SOVA Digital a.s. – správny partner na vašej strane

SOVA Digital a.s.
SOVA Digital a.s.

Spoločnosť SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov.

Klientom prináša komplexné pokrytie digitalizácie a optimalizácie predvýrobných a výrobných procesov postavené na riešeniach Siemens Digital Industries Software.

Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora, a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. Vo februári 2020 otvorila prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0.

Solid Edge – Nie war ein CAD-System so allumfassend und anwenderfreundlich zugleich!

Die Solid Edge Module bieten ein komplettes Set an Lösungen, mit denen Sie Ihre Werkzeuge für die spezifische Produktentwicklung individuell gestalten können.

Erzielen Sie deutliche Leistungsteigerungen mit den Technologien der nächsten Generation. Mit Augmented Reality, Reverse Engineering und Modelbasierte Definition visualisieren und validieren Sie Ihre Konstruktion von der ersten Idee bis zur Fertigung des Produktes.

Erfahren Sie mehr

Mit der 2D-CAD-Anwendung Solid Edge P&ID Design erstellen Sie 2D-Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme für den Entwurf von Prozessanlagen. Mit Piping Design konstruieren Sie 3D-CAD Modelle von verfahrenstechnischen Anlagen inklusive Rohrleitungen, Flanschen, Ventilen sowie zugehörige Tragstrukturen und Ausrüstungen. Durch die integrierte und vollautomatisierte Verbindung dieser beiden Lösungen mit dem 3D-CAD System Solid Edge, können Ingenieure schneller auf Anfragen reagieren und Konstruktionsprojekte für verfahrenstechnische Anlagen kostengünstiger umsetzen.

Erfahren Sie mehr

Plant Design Piping Design

Eine der größten Herausforderungen in der Produktentwicklung ist die Verbindung zwischen der Mechanik und Elektrik -also  die Integration zwischen MCAD und ECAD. Mit Solid Edge 2020 und den Electrical Modulen gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die vier Module Wiring & Harness, Electrical Routing, PCB Design und PCB Collaboration unterstützen Sie bei der elektromechanischen Konstruktion und sorgen für eine interaktive Zusammenarbeit zwischen ECAD- und MCAD, sogar an verteilten Standorten.

Erfahren Sie mehr

Wird Simulation bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt, können Änderungen ohne grpßen Aufwand vorgenommen und die Zeit bis zur Produktionsreife verkürzt werden. Zusätzlich werden Produktionsvorlaufkosten gesenkt und die Anzahl der physischen Prototypen reduziert. Solid Edge bietet Simulationstools für die Festigkeits- und Verformungsanalyse (FEM) sowie die Strömungs- und Thermalanalyse (CFD).

Erfahren Sie mehr

Solid Edge CAM Pro ist eine modulare, flexible Konfiguration von Lösungen für die NC-Programmierung, mit denen Unternehmen ihre Investitionen in die modernsten, effizientesten und leistungsfähigsten Werkzeugmaschinen einen maximalen Nutzen ziehen. Die fertigungslösung ist einfach zu erlernen und zu implemntieren und bietet eine leitungsstarke NC-Programmierung. Es kann unabhängig von bestimmten CAD-Systemen verwendet werden und enthält Importfunktionen für die gängisten Schnittstellenformate.

Erfahren Sie mehr

Mit Solid Edge Technical Publicatione werden in kürzester Zeit technische Dokumente aus bestehenden 3D-Konstruktionsdaten erstellt. Es können einfache Arbeitsanweisungen, Produktvorschläge, Teilekataloge, Montageanleitungen und vieles mehr erstellt und gepflegt werden. Durch assoziative Verknüpfungen lassen sich Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion problemlos in vorhandene Dokumente integrieren.

Erfahren Sie mehr

Mit Simcenter FloEFD für Solid Edge wird das Strömungs- und Thermalverhalten anhand der CFD Methode simuliert. Das Modul ist vollständig in Solid Edge integriert und überzeugt durch eine einfache und intuitive Handhabung, das heißt, jeder Konstrukteur ist in der Lage eine aussagekräftige Simulation durchzuführen.

Erfahren Sie mehr

Solid Edge Wiring Design erstellt und überprüft elektrische Schaltanlagen. Der 2D-Schaltplan wird über eine schematische Diagrammanwendung erstellt und mittels integrierter elektrischer Analyse validiert.

Erfahren Sie mehr

Die in Wiring design erzeugten Schaltpläne können im Harness Design als Kabelbäume abgeleitet werden. Sind keine Schaltpläne in Wiring Design vorhanden, können Kabelbäume auch losgelöst im Harness Design erstellt werden. Zusätzlich werden Kabelbäume und Nagelbretter mit automatisierter Teileauswahl überprüft.

Erfahren Sie mehr

Um die elektromechanische Zusammenarbeit zu untersützen, werden mit Solid Edge PCB Design 2D/3D-Design-Funktionen, inklusive Schaltplanerfassung, PCB-Layout und Skizzenrouting abgebildet. PCB setzt, durch eine tiefe Integratione der Systeme, auf eine hohe Prozessdurchgängigkeit zwischen ECAD und MCAD.Sprechen

Erfahren Sie mehr

Stiahnite si prehľad základných informácií o Solid Edge

Chcete sa dozvedieť viac o našej ponuke a o rôznych funkciách v Solid Edge? Stiahnite si prehľad portfólia Solid Edge! Stačí zadať vaše kontaktné údaje:

  • Uwaga: Wpisując moje dane kontaktowe, upoważniam firmę Siemens Digital Industries Software i podmioty powiązane do kontaktu poprzez email, telefon lub pocztę tradycyjną w celu informacji o produktach i usługach, jak to zostało opisane szczegółowo tutaj: Polityka Prywatności i strona do zarządzania profilem komunikacji.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontaktujte nás.

SOVA Digital a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
+421 903 294 918
lubomir.calko@sova.sk