優れたCAD設計で レースに勝利する Solid Edgeはシンクロナス・テクノロジーを使用することで、イノベーションを促進し、制約のない設計環境を提供します。これによって、従来の3Dモデリングに見られる制約を受けずに、さらに高速でインテリジェントな設計を実現します。Solid Edgeは、モバイル環境でもフル機能が使え、いつでもどこでも設計、コラボレーションができるようになっています。業務ニーズに合った購入オプションを選択して、強力で直感的な3D設計ポートフォリオを思い通りに実装することができます…
Case Study Diamond Systems upgrades to 3D to maintain its reputation for leadership Diamond Systems Implementing Solid Edge gives this food processing equipment manufacturer a visible advantage over the competition To maintain its reputation as the tec…
중소 기업을 위한 Solid Edge 중소기업은 예산에 맞는 유연한 라이선스를 사용해 업계 선도적 전문 제품 개발 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. Solid Edge는 3D 설계, 시뮬레이션, 제조, 설계 관리 등 제품 개발 프로세스의 모든 측면을 다루는 경제적이고 사용이 간편한 소프트웨어 포트폴리오입니다. 첨단 제품 개발 기능 외에, 빠른 속도로 시작할 수 있도록 교육 및 리소스는 물론 질문하고 성공 사례를 공유할 수 있는 활발한 온라인 및 오…
Solid Edge 전체 제품 개발 포트폴리오 Solid Edge는 3D 설계, 시뮬레이션, 제조, 데이터 관리 등 제품 개발 프로세스의 모든 측면을 다루는 경제적이고 사용이 간편한 소프트웨어입니다. Solid Edge는 동기식 기술을 활용하여 직접 모델링의 속도 및 간결함과 파라메트릭 설계의 유연성 및 제어 기능을 통합합니다. Solid Edge 무료 체험판브로슈어 다운로드 제품 릴리스 Solid Edge 2023: 생성, 연결, 협업 Solid…
유체 전력 시스템을 위한 Solid Edge 제품 개발 프로세스를 개선하고 새로운 유체 전력 시스템을 더 빨리 출시합니다. Solid Edge 무료 체험판 Industry Insights 유체 전력 시스템을 위한 제품 개발 가속화 제조업체는 Solid Edge 소프트웨어 솔루션의 포트폴리오를 통해 디지털 3D 모델을 사용하여 유체 전력 시스템 및 구성요소 산업에 영향을 미치는 주요 추세에 대응할 수 있습니다. 자세히 알아보기 디지털 모델을 제품 개…
Simcenter Flomaster for Solid Edge Simcenter Flomaster for Solid Edgeを使うと、配管システム内の流体および熱流を簡単にモデル化して解析できます。ワークフローが効率化されており、3Dジオメトリからシミュレーションモデルを自動生成することで、配管システム内の流速や温度、圧力降下を1D環境で素早く計算し、可視化します。クラス最高の熱流体シミュレーション機能により、配管システムのサイズやバランスを設計の早い段階で調整し、さまざまな動作条件を…
Progettazione di macchinari industriali per alimenti Riduci i tempi di consegna dei macchinari e aumenta flusso di cassa e margini di profitto Versione di prova gratuita di Solid Edge Approfondimenti di settore Accelera la progettazione di macchinari p…
SFIDE Progettare e costruire macchine sempre più complesse Controllare l'adattamento e il funzionamento dei componenti in assiemi di grandi dimensioni Ridurre i tempi di sviluppo e le rilavorazioni Comunicare con clienti, fornitori e produt…
挑战 设计和制造的机器复杂性越来越高 检查大型装配中组件的适配情况和功能 减少开发时间和返工 与客户、供应商和承包商进行沟通 成功的关键 数字化原型制作助力创新 加快新产品设计并降低成本 改善保养和维护文档记录 通过逼真的渲染功能为客户成交提供保障 成效 销量提高五倍 新产品发布成功率提高三倍 在承受供应链压力的情况下实现钣金组件 10% 的节约 开发新机器的速度比之前提高两到三倍 Red Ant Agri Engineering Red Ant Agri Engineering 向南非提供创新农业…
Solid Edge Simulation Best-in-class simulation capabilities provide powerful tools to digitally validate designs. Solid Edge free trial For a limited time, get 30% off Solid Edge simulation productsSee details Capabilities Powerful simulation functiona…
Start your free trial today! Try a full version of Solid Edge and experience the power and flexibility for yourself.
Get started