Модуль Teamcenter Integration для Solid Edge

Выполняйте сбор данных, управляйте ими и предоставляйте к ним доступ, повышая производительность и согласованность процесса разработки изделия.
Модуль Teamcenter® Integration для Solid Edge позволяет усовершенствовать процесс разработки изделия, улучшив управление создаваемыми в Solid Edge CAD-данными. Модуль создает единую среду управления проектными данными при разработке механических и электрических узлов, программного обеспечения и проведении численного моделирования. Интеграция обеспечивает доступ к полному спектру возможностей по управлению жизненным циклом изделия (PLM) для оптимизации всех процессов: от проектирования до изготовления.
Быстрое выполнение задач
Модуль Teamcenter Integration для Solid Edge обеспечивает четкую и прозрачную связь между Solid Edge и Teamcenter. Диалоговые окна Solid Edge для работы с файлами содержат кнопку поиска непосредственно в хранилище Teamcenter. Они отображают отфильтрованные списки и графические представления документов Solid Edge. Пользователи Solid Edge также могут воспользоваться инновационным интерфейсом Teamcenter Active Workspace, который оптимизирует управление жизненным циклом изделия (PLM).

Эскизное проектирование
Модуль Concept Modeling предназначен для быстрой разработки и оценки целого ряда проектных решений. Модуль работает на платформе Teamcenter. Исследуйте различные варианты конструкции без передачи файлов в Teamcenter. Соответственно, новые детали и сборки создаются без присваивания им нового обозначения, пока проектное решение не будет одобрено.

Интегрированное управление версиями
Новые версии деталей, сборок и чертежей в Solid Edge создаются и отслеживаются автоматически. Структуры существующих изделий можно копировать и редактировать в Менеджере структуры. Он позволяет быстро создавать новые сборки вне среды Solid Edge. Разработаны специальные процессы управления конструкторскими изменениями и передачи документации на этап технологического проектирования.

Интегрированное управление версиями
Новые версии деталей, сборок и чертежей в Solid Edge создаются и отслеживаются автоматически. Структуры существующих изделий можно копировать и редактировать в Менеджере структуры. Он позволяет быстро создавать новые сборки вне среды Solid Edge. Разработаны специальные процессы управления конструкторскими изменениями и передачи документации на этап технологического проектирования.

Работа с данными, созданными в ранее использовавшихся CAD-системах
Teamcenter управляет не только документами Solid Edge, но и связанными с ними техническими данными в различных электронных форматах. Инструмент «Добавить в Teamcenter» ускоряет импорт данных, созданных в ранее использовавшихся системах, в том числе чертежей, чтобы эффективно применять их в процессах разработки изделий.

Повысьте уровень взаимодействия сотрудников
В Teamcenter есть множество возможностей для повышения эффективности совместной работы — в группе разработчиков, между отделами, с поставщиками и заказчиками. Например, технологический отдел использует Teamcenter для просмотра чертежей, 3D CAD-моделей и спецификаций. Они получают всю необходимую информацию для производства деталей в соответствии с проектом.

Возможности для дальнейшего роста с переходом на комплексные PLM-решения
Пользователи Solid Edge имеют возможность перейти на Teamcenter — самую популярную в мире систему управления жизненным циклом изделия. Teamcenter Rapid Start, предварительно настроенная версия Teamcenter, содержит лучшие отраслевые методики разработки изделий. Эта версия максимально сокращает сроки и стоимость внедрения. При этом предоставляется доступ ко всем функциям управления жизненным циклом изделий (PLM), имеющимся в линейке решений Teamcenter.

Совместное использование Teamcenter с Solid Edge обеспечивает защищенный доступ к точной и актуальной информации из любой точки мира. Когда необходимо получить актуальную версию документа, находясь в другом часовом поясе, а разработчики уже спят, то документ загружается в Teamcenter, причем в любом случае это будет актуальная версия.
Оливье Пеллерин (Olivier Pellerin), директор по инновационным информационным технологиям, группа компаний SEB
Video
Leveraging best-in-class PLM solutions
Solid Edge helps users face the challenges of increasingly complex products and processes. Teamcenter integration for Solid Edge, leverages the best-in-class product lifecycle management tools of Teamcenter to address many of these challenges.
Предложения
Быстрое начало работы с Solid Edge и Teamcenter Rapid Start
Бесплатная версия Solid Edge
Испытайте встроенные возможности симуляции в бесплатной пробной версии Solid Edge. Симуляция кинематики, напряжений, вибрации, устойчивости и термического воздействия.
Приобрести Teamcenter Rapid Start для On Premise Solid Edge
Teamcenter Rapid Start это простое в установке решение нового поколения для управления данными об изделии (PDM), созданное на основе лучших методик Siemens Digital Industries Software.
Video
Leveraging best-in-class PLM solutions
Solid Edge helps users face the challenges of increasingly complex products and processes. Teamcenter integration for Solid Edge, leverages the best-in-class product lifecycle management tools of Teamcenter to address many of these challenges.