Цифровая трансформация – это не просто модное слово в отрасли. Малые и средние предприятия по всему миру внедряют технологии для поддержки своих бизнес-процессов, совершенствования методологии инноваций и приобретения большей ценности в глазах своих клиентов.
Что такое цифровая трансформация? Узнать больше »
Недавний опрос, проведенный IDC для компаний малого и среднего бизнеса, показывает, что почти половина респондентов согласны с тем, что цифровая трансформация будет иметь важное значение для выживания их компании в ближайшие 3-5 лет. И многие уже находятся в процессе на пути к своему преобразованию:
90%
планируют бюджет для цифровой трансформации
73%
начали процесс цифровой трансформации
46,2%
говорят, что технология уравнивает возможности для игры против крупных корпораций
45,7%
говорят, что цифровая трансформация помогла высвободить ресурсы и обеспечить рост бизнеса
По мере того как малые и средние компании инвестируют в решения для проектирования и разработки изделий, они обнаруживают, что отделам проектирования и производства становится легче взаимодействовать. Компания начинает действовать более гибко, быстрее реагирует на меняющиеся запросы клиентов и выводит свою продукцию на рынок. Куда приведет ваш путь?

Обзор
Прочитать результаты исследования IDC:
Цифровая трансформация в проектировании и разработке изделий: Возможности для малых и средних производственных компаний
В этом информационном бюллетене IDC анализируются текущие и будущие инвестиционные планы малых и средних предприятий, чтобы компании могли видеть, где можно скорректировать их инвестиционные планы в отношении проектирования и разработки изделий.
Индустрия 4.0
Цифровые инициативы – это часть того, что называют следующей промышленной революцией, известной также как «Индустрия 4.0», которая обеспечивает большую гибкость и прибыльность бизнеса. По данным IDC, более 60% производителей среднего размера (от 500 до 3000 сотрудников) уже имеют или планируют реализовать интеллектуальную инициативу «Индустрия 4.0» в следующем году.
Что это значит для вас? Производители должны обучаться и действовать, иначе рискуют остаться позади. Но вам не нужно все менять в одночасье – смысл заключается в том, чтобы начать свой цифровой путь. Дигитализация процесса разработки вашего продукта – от концепции до поставки – позволит вашей компании двигаться быстрее, достичь большей гибкости и использовать новые возможности рынка.
Исследования показывают, что дигитализация помогает небольшим и средним компаниям-производителям получать конкурентное преимущество за счет:
- расширения взаимодействия как внутри компании, так и вне ее
- повышения производительности проектирования и разработки изделий
- улучшения способности быстрее реагировать на меняющиеся требования рынка
Самое главное, это дает вам шанс вырваться вперед и не отставать.
Какие технологии помогут выйти на новый уровень?
Как малый и средний бизнес может сделать первые шаги на пути к цифровой трансформации?
Более продуктивный концептуальный дизайн
Возможности генеративного проектирования добавляют машинный интеллект к концептуальному дизайну. Задайте ограничения, и программа автоматически вычислит геометрические решения.
Мобильность
Получайте доступ к проектам из любой точки мира, используя решения, которые варьируются от просмотра на мобильных устройствах до полноценных сеансов 3D проектирования и интерактивного взаимодействия с проектными данными.
Облачные вычисления / Программное обеспечение как услуга (SaaS)
Быстро обменивайтесь своими данными с участниками проекта, поставщиками и клиентами, не отвлекаясь на интенсивную поддержку аппаратных или программных платформ.
3D-печать
От прототипов до конечных продуктов, 3D печать обеспечивает быстроту и оперативность работы с образцами при испытаниях, согласованиях с заказчиком и визуализации.
Узнайте, как Solid Edge обеспечивает цифровую трансформацию
Solid Edge обеспечивает цифровую трансформацию для малого и среднего бизнеса, предоставляя новейшие инструменты следующего поколения в гибкой конфигурации и по доступной цене. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
Усовершенствованная совместная работа: Бесплатный облачный портал
Управление данными CAD онлайн, совместный доступ к проектам, защищенная совместная работа. Достаточно браузера, чтобы посмотреть проект и добавить в него пометки. И все это бесплатно! Обменивайтесь практически любыми типами файлов с производственным цехом, заказчиками или партнерами.

Мы не сомневались, что генеративное проектирование позволит нам добиться оптимального веса и создать уникальные детали, непохожие на то, что мы делали раньше.
Craig Hall, Owner and Designer, Hall Designs
Видео
Вы управляете процессом или процесс управляет вами?
Как цифровые тенденции, такие как генеративное проектирование, аддитивное производство и обратный инжиниринг, меняют способ, которым инженеры разрабатывают и производят изделия? Узнайте, как заставить эти возможности работать на вас сегодня для решения реальных задач, и как ускорить проектирование изделия и привнести инновации на рынок.