Solid Edge Simulation

Анализ методом конечных элементов в Solid Edge

Solid Edge Simulation – это встроенная программа анализа методом конечных элементов, которая позволяет выполнять цифровую проверку деталей и сборок в среде Solid Edge. Решение Solid Edge Simulation основано на проверенной технологии анализа методом конечных элементов Femap и решателе NX Nastran. Существенно сокращая число физических прототипов, это решение позволяет сократить сроки и расходы на тестирование и материалы.

Возможности

Мощные инструменты инженерного анализа, встроенные в Solid Edge

Существенно сокращая число физических прототипов, Solid Edge Simulation позволяет сократить сроки и расходы на испытания и материалы.

Buckling Simulation

Автоматическое создание КЭ моделей

Автоматическое создание конечно элементных моделей твердотельных и листовых конструкций, корректировка конечноэлементной сетки с целью повышения точности результатов. При работе со сборками модуль Solid Edge Simulation автоматически распознает контакты между деталями и рассчитывает их реальное взаимодействие друг с другом.

Thermal Simulation

Задание граничных условий для реалистичных сред

Solid Edge Simulation позволяет задавать граничные условия, которые могут потребоваться для моделирования реальных рабочих сред и дальнейшего анализа. Нагрузки и ограничения зависят от геометрии и могут легко задаваться с помощью различных параметров ввода в панели быстрого доступа Solid Edge и маркеров. Можно также проверить тепловые характеристики изделия и характеристики охлаждения, включая нестационарный теплообмен, используя результаты повременной истории.

Motion Simulation

Комплексные графические инструменты постпроцессора

Комплексные графические инструменты постпроцессора Solid Edge Simulation помогают понять и проанализировать результирующее поведение модели. Если результаты покажут, что проект требует доработки, в Solid Edge Simulation можно легко внести в модель все необходимые изменения, используя синхронную технологию Solid Edge.

Полная симуляция кинематики

Рассчитайте и визуализируйте взаимодействие деталей в сборке. Посмотрите, как изделие будет работать на разных стадиях жизненного цикла в реальных условиях.

Анализ напряжений и симуляция

Анализ балки позволяет определить излишек компонентов в сборках, исходя из степени нагрузки на них, и существенно экономит производственные ресурсы.

Симуляция колебаний

Определение собственных частот свободных колебаний детали или сборки и потенциально возможных перемещений структуры при собственной частоте.

Анализ устойчивости

Определение нагрузки, при которой структура теряет устойчивость. Особенно это важно для моделей, включающих тонкие или гибкие детали и сборки с такими деталями.

Тепловой анализ

Анализ стационарного теплообмена и анализ термоупругости позволяют конструкторам и инженерам изучать тепловые условия в механических или электромеханических сборках.

Видео

Оцените инструменты инженерного анализа Solid Edge

Видео по теме

Лучшие в своем классе инструменты инженерного анализа Solid Edge помогают проверять конструкции в цифровой среде и создавать более качественные изделия за меньшее время благодаря переносу симуляции на ранние этапы разработки.

Проектировщики могут быстро провести анализ методом конечных элементов (FEA) и оценить структуры на устойчивость к нагрузкам, что позволит выполнить требования по прочности и при этом максимально экономно расходовать материал. Так получаются прочные и экономичные изделия.

Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder

Истории успеха

Преимущества симуляции с точки зрения реальных компаний

See More Stories