業界インサイト
Solid Edgeを活用してエネルギー/公益事業の設備をより素早く効率的に設計
Solid Edgeの活用で、エネルギーおよび公益事業の設備メーカーは設計プロセスを合理化し、市場からのプレッシャーに対応できるようになります。
機能
Solid Edgeの利点
Solid Edgeは、エネルギーおよび公益事業の設備設計を加速させ、要求が厳しいビジネス環境で企業が成功できるよう、以下の機能で支援します。
エンジニアリングプロセスをデジタル化。製品開発プロセスをデジタル化してビジネスを大変革させます。3Dデジタルモデルでエンジニアリングプロセスを合理化させます。製品開発ライフサイクル全体を通じて3Dモデルにインテリジェスを付加
次世代設計で生産性を向上リバース・エンジニアリングによって既存設計のデジタル表現を作成します。アセンブリモデリングでは最大10万点の部品に対応した大規模アセンブリを管理。ジェネレーティブ・デザインで製品を最適化
3D CADで機械設計を加速。シンクロナス・テクノロジーによって3D CADへ履歴なしのアプローチが使えます。複雑な部品やアセンブリを素早く柔軟に設計できます。設計形状を直接扱い、即座に変更を反映
電気機械設計を統合。業界で定評のある配線およびハーネス設計の機能を使って、完全に機能する、製造可能な設計を作成できます。電気エンジニアと機械エンジニア間でECADとMCADのシームレスなコラボレーションを可能にします。
3Dプリンティングに向けた準備。エンドツーエンドのワークフローに対応した、最新のアディティブ・マニュファクチャリングと3Dプリンティングの技術を使って製品を製造できます。
板金モデルを苦労せずに作成。2Dスケッチから3D板金モデルを作成します。強化されたロフトフランジや曲げ部分のバルジ逃げといったユニークな機能を使って複雑なモデルを作成します。
さまざまな製造手法へのアクセスを効率化。CNCマシニング、ネスティング、切断、曲げ、鋳造、溶接、組み立て、そしてアディティブ・マニュファクチャリングなど、従来の製造プロセスから新しい製造プロセスまで幅広く定義して実行できます。
顧客要件や規制要件に準拠。要件管理によって顧客要件や規制要件を管理します。設計エンジニアが要件を簡単に確認して、要件の達成状況を追跡できるようにします。
ペーパーレスの3Dドキュメンテーションの実現。モデルベース定義によって2D図面ではないアノテーション付き3Dモデルを使って、より効率的に伝達し、製造コストを削減できます。ドキュメンテーションにかかる時間を削減します。
製品パフォーマンスを検証して向上。バーチャルプロトタイピングを実現するモーションや振動を統合した新しいスケーラブルなシミュレーションツールで製品パフォーマンスを検証して向上させます。XLIFF形式でデジタル設計ドキュメンテーションをグローバルに伝達できます。
モジュール式のプラント設計を自動化。プラント設計に対応した3D配管設計、包括的な部品ライブラリ、完全自動化されたIsogen®の図面出力機能を使った、モジュール式のプラント設計を自動化します。
クラウドで製品データを共有。クラウドベースのコラボレーションによって提供元に関係なく製品情報を安全に共有できます。
データの再利用と移行を簡素化。ほかのCADソリューションで作成した3Dモデルと2D図面の再利用と移行を簡素化させます。3Dモデルのインテリジェンスと2D図面の関連性を保持します。
簡単に、安全にデータを管理。スケーラブルなデータ管理ソリューションを使って製品データを効率的かつ安全に検索、管理、共有できます。内蔵のデータ管理機能とTeamcenterとの統合によってあらゆる製造企業のニーズに対応します。
Solid Edgeは、3D CAD、電気設計、シミュレーション、製造、データ管理機能など、産業機械向けの使いやすい設計ソリューションを統合したポートフォリオを手頃な価格で提供し、設計環境向上を支援します。
デジタル・トランスフォーメーションによって、最適化した信頼できる製品の開発を加速
規制要件によって、エネルギーおよびユーティリティ設備メーカーの製品開発や製造、現場作業は複雑化します。3Dデジタル・モデル (デジタル・ツイン) は、製品の最適化と検証に役立つデータを含んでおり、顧客要件や規制要件の確実な準拠を可能にします。
また、デジタライゼーションは、物理的なプロトタイプを作成してテストする必要性を減らし、最終製品の信頼性と耐久性を確保しながら製品開発プロセスを加速させます。
お客様ハイライト
トップクラスのメカニカルシールスペシャリストがSolid Edgeを選択
Solid Edgeにより、AESSEAL社の設計チームは効率的に作業し、非常に競争の厳しいメカニカルシーリング産業で要求されている複雑な製品の開発・販売が可能になっています。
課題
- 2D CADで高度なデザインを設計するには多大な労力と時間が必要
- 2次元では、新しいコンポーネントをビジュアル化して作成することが不可能
- プロセスと時間効率の向上が必要
成功の鍵
- Solid Edgeの活用によって設計者の作業効率が向上
- Solid EdgeとNX CAMソフトウェアを統合してプロセスを自動化することで、ボトルネックをなくし、製品の構想から初回生産までの時間を短縮
効果
- 設計時間が2日間から30分前後に短縮
- 以前の2Dシステムでは不可能であった複雑な設計が作成可能に
- プレゼンテーションおよび企業紹介ビデオでSolid Edgeモデルを使用