Snadné použití
Intuitivní a moderní uživatelské rozhraní, srozumitelná cvičení, vestavěné šablony a průvodce dělají z modulu Solid Edge CAM Pro snadno použitelný nástroj. Díky navigačním prvkům lze snadno vyhledat klíčové komponenty, zatímco dialogová okna slouží jako grafická zpětná vazba.
Funkce nezávislé na CAD systému
Porovnáním široké škály variant projektu můžete zjistit, jaký vliv mají změny geometrie nebo okrajových podmínek na výsledky. Výsledky je možné posuzovat podle číselných hodnot, grafů nebo animací.
Postprocessor library
Included with Solid Edge CAM Pro, the Post Hub library enables a streamlined process to generate production-ready CNC programs for your applications. The searchable, online database lets you access more than 1,200 postprocessors directly from Solid Edge and download them to your workstation.
Úzká integrace se Solid Edge
Soubory ze Solid Edge lze do modulu Solid Edge CAM Pro odeslat jediným kliknutím. Můžete odeslat jeden soubor nebo celou obráběcí sestavu. Veškerá data zůstávají neustále asociativní, to znamená, že jakmile dojde ke změnám v pokročilé fázi konstrukce, je možné je snadno zapracovat do technologie výroby.
Funkce PMI
PMI data jsou přenesena ze Solid Edge do modulu Solid Edge CAM Pro společně s geometrií. To usnadňuje práci NC programátorovi, který podle specifikací navrhuje výrobní plán.
Funkce
Řešení CAM optimalizovaná pro vaše potřeby
Díky Solid Edge CAM Pro nebudete muset pro plánování a výrobu používat více CAM systémů. Naše škálovatelné řešení nabízí širokou paletu funkcí pro NC programování, flexibilitu a maximalizuje návratnost investic.
Kromě 2,5osého frézování, které je součástí aktivních smluv o údržbě Solid Edge Classic, Foundation a Premium, je CAM Pro k dispozici v balíčku pro 2,5osé, 3osé a 5osé zpracování. Tyto konfigurace spolu s mnoha doplňkovými funkcemi vám umožňují přizpůsobit si řešení správné velikosti tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim individuálním výrobním potřebám.
To nejlepší v oblasti obráběcích nástrojů
Transformujte svou výrobu a maximalizujte svá konstrukční data pomocí výkonných automatizovaných nástrojů v rámci plně integrovaných CAD/CAM řešení Solid Edge.
Nabídky
Bezplatný software Solid Edge CAM Pro
Bezplatný software pro váš startup
Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!