Simcenter Flomaster pro Solid Edge vám umožňuje snadno modelovat a analyzovat proudění tekutin a tepla v potrubních systémech. Efektivní pracovní postup přináší rychlý výpočet a vizualizaci rychlosti proudění, teploty a poklesu tlaku v potrubních systémech v 1D prostředí. Dosahuje toho automatickým vytvořením simulačního modelu z 3D geometrií. Špičková simulace tepla/kapalin vám umožňuje dimenzovat a vyvažovat potrubní systémy již ve fázi návrhu a modelovat různé provozní podmínky, abyste ověřili maximální provozní účinnost a bezpečnost.
Pomocí simulace zrychlíte a zkvalitníte návrh potrubních systémů
1D prostředí zefektivňuje pracovní postup
Simcenter Flomaster pro Solid Edge dokáže rychle vypočítat a vizualizovat rychlost proudění, teplotu a pokles tlaku v potrubních systémech v 1D prostředí. Efektivní pracovní postup automaticky vytváří ze 3D geometrií systému CAD simulační model, který může zkrátit čas potřebný k vytvoření simulačního modelu až o 90 %.
Automatická extrakce 3D geometrií
Nástroj Simcenter Flomaster pro Solid Edge automatizuje generování modelů na úrovni systému přímo z 3D geometrie. 3D geometrii v prostředí Solid Edge můžete jednoduše extrahovat – automaticky se vytvoří simulační model, který je připraven ke spuštění v nástroji Simcenter Flomaster pro Solid Edge. Na modelu lze provádět statické a dynamické analýzy k vyhodnocení výkonu potrubního systému. Součástí analýz je dynamické chování systému a dimenzování komponent.
Integrovaní průvodci
Díky integrovaným průvodcům se s nástrojem Simcenter Flomaster pro Solid Edge snadno pracuje i novým uživatelům. Díky pokročilým funkcím, jako je simulace rychlých dynamických událostí a nárůstu tlaku, je však toto řešení vhodné také pro odborníky.