CNC Machining and Milling

Machining-Milling

Solid Edge CAM Pro nabízí nástroje umožňující kvalitní výrobu.

Solid Edge CAM Pro nabízí komplexní řešení programování obráběcích strojů od jednoduchého NC programování po vysokorychlostní a víceosé obrábění pro všechny typy požadavků na CNC obrábění.

Solid Edge CAM Pro nabízí pokročilé funkce obrábění, například adaptivní obrábění, obrábění podle prvků, chytré tužkové frézování či vylepšené hrubování. Dráhy nástrojů jsou asociativní se součástmi a sestavami Solid Edge, takže je možné je rychle aktualizovat a zapracovat všechny změny v návrhu.

Funkce

Vyzkoušejte naše kompletní řešení pro obrábění

Solid Edge CAM Pro nabízí funkce CNC obrábění a frézování, například překladače, modelování sestav, úpravy modelu, vizualizace, verifikace, postprocesory a tvorbu dokumentace.

Soustružení

Výkonné nástroje pro dráhy soustružení, režimy učení a další ruční metody řízení jemnosti.

2.5osé frézování

Hrubování, opakované hrubování, frézování ploch, dokončování v rovině Z a tvorba děr včetně ručního umístění a automatizace podle prvků.

3osé frézování

Bohaté funkce vysokorychlostního obrábění s pevnou osou pro složité plochy, například dráhy s adaptivním přídavkem, rozpoznávání strmosti, zbytkové frézování či obrábění facet.

5osé frézování

Rozsáhlé funkce souběžného víceosého obrábění pro složité plochy, například automatické a ruční metody s možností řízení záběru a ovládání osy nástroje.

Simulace stroje

Úplné kinematické prostředí stroje pro vizualizaci složitých pohybů, například simulace kontroly kolizí na úrovni G kódu a synchronizace více kanálů.

Obrábění podle prvků

Funkce k tvorbě a úpravě pravidly řízených procesů automatizace a definic geometrií prvků v Editoru znalostí obrábění. Obrábění podle prvků umožňuje vestavěnému modulu rozpoznávání prvků analyzovat prizmatické tvary a rychle vytvořit NC strategie pro automatické obrobení těchto tvarů.

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

Nezávislost na CAD systému

Solid Edge CAM Pro je navržen pro použití nezávisle na CAD systému. Obsahuje překladače pro import klíčových průmyslových formátů dat.

Integrace se Solid Edge

Solid Edge CAM Pro je k dispozici také v rámci Solid Edge.

Video

Podívejte se na funkce obrábění Solid Edge v akci

Zhlédnout další videa

 

To nejlepší v oblasti obráběcích nástrojů

Zrychlete NC programování a využijte plný potenciál svých investic do výrobních prostředků díky vylepšením v modulu Solid Edge Obrábění.

 

Měli jsme v oblasti obrábění velké plány. Našim cílem bylo využít CAD a CAM aplikace od jedné softwarové společnosti, která by nám nabídla kompletní podporu.

Mike Grywalski, manažer výrobního inženýringu, DiaCom Corporation

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh


Získejte Solid Edge a Solid Edge CAM Pro v jednom cenově výhodném balíku

Vylepšete svůj návrh a technologie obrábění díky nejlepšímu 3D CAD/CAM softwaru. Získejte Solid Edge a Solid Edge CAM Pro ve formě cenově výhodných balíčků.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Případové studie

Podívejte se, jak naši zákazníci dosahují díky Solid Edge úspěchů ve svém podnikání

See More Stories