Funkce
Vyvíjejte tvary výrobků za zlomek času oproti tradičním nástrojům
Prostředí pro blokové modelování v Solid Edge umožňuje vytvářet tělesa pomocí polygonové klece určující jejich tvar. Postupnými úpravami a dalším dělením této klece můžete model zpřesňovat a upravovat, dokud není výsledek dle vašich představ. Díky blokovému modelování máte nad výsledným tvarem daleko větší kontrolu než u pouhých polygonů. Umožňuje vytvářet současně ostré hrany i hladké plochy.

Nástroje pro snadnou práci
Technika blokového modelování umožňuje vytvářet složité geometrie, které lze flexibilně a neomezeně dělit do bloků. Postupnými úpravami a dalším dělením počátečního tvaru je možné návrh obohacovat o další detaily.

Model bez kompromisů
Po výběru primitivních tvarů lze pomocí blokového modelování vytvářet tělesa, jejichž tvar je řízen polygonovou klecí. Pomocí kruhového ovladače Solid Edge lze klec upravovat a vytvořit tak požadovaný tvar.

Revoluční vývoj tvarů
Blokové modelování umožňuje vyvíjet tvary výrobků za zlomek času oproti tradičním nástrojům. Výsledné tvary mají vysokou kvalitu, jsou asociativní, lze je upravovat a předávat dalším CAD uživatelům. Data není nutné převádět a veškerou práci lze provádět přímo v prostředí Solid Edge.
Blokové modelování bude velmi užitečné při tvorbě jednoduchých návrhů. Těším se, až si ho vyzkouší naši konstruktéři.
– Jason Inglis, senior správce CAD systémů, Ditch Witch
Video
Podívejte se na blokové modelování v akci
Díky správně dimenzovaným nástrojům pro návrh můžete vyvíjet jedinečné výrobky.
Blokové modelování v Solid Edge
V této ukázce si ukážeme, jak blokové modelování v Solid Edge umožňuje rychleji vytvářet elegantní návrhy jedinečných výrobků.