Il futuro della progettazione è arrivato Grazie ai progressi della tecnologia, la modellazione generativa, l'additive manufacturing e il reverse engineering entrano a far parte di Solid Edge. Queste funzionalità, basate sull’es…
次世代の設計を今すぐ実現 Solid Edgeにジェネレーティブ・モデリング、アディティブ・マニュファクチャリング、リバース・エンジニアリングの各機能が加わりました。シーメンス独自のコンバージェント・モデリング技術によって実現したこれらの機能は、従来の形状編集ツールとも連携し、既存の製品をシームレスに開発プロセスに統合させることができます。 Solid Edgeの無償評価版 次世代設計についての特集エピソードはこちら 電子ブック 次世代の設計 業界アナリストLifecycle Insightsの電子…
차세대 설계 기술은 현재 사용되고 있습니다. 고급 기술을 활용해 제너러티브 모델링, 적층 제조, 리버스 엔지니어링 기능을 Solid Edge에 통합시켰습니다. 고유한 Siemens 컨버전트 모델링 기술로 지원되는 이러한 기능은 기존 Solid Edge 편집 도구와 함께 작동하여 기존 제품을 개발 프로세스에 원활히 통합합니다. Solid Edge 무료 체험판 차세대 설계에 대한 특별한 웹 에피소드 보기 eBook 차세대 설계 새로운 eBook에는 애…
Новая эра проектирования уже наступила Solid Edge объединяет инновационные возможности генеративного моделирования, обратного инжиниринга и аддитивного производства. Благодаря уникальной технологии конвергентного моделирования Siemens эти функции совме…
Impression 3D Conception pour l’impression 3D L’impression 3D est à la fois une science et… un art ! Une conception efficace pour impression 3D consiste à la fois à comprendre le processus d’impression, à s’y adapter, à définir les objectifs des…
3D 打印 3D 打印设计 3D 打印是一项零部件科学和艺术。3D 打印的有效设计是对打印流程的了解和适应的结合,以及了解对象的目标,并在设计时考虑这些目标。 无论是创建初始原型还是最终产品,Solid Edge 都能满足您的需求。 Solid Edge 免费试用版 功能 使用最新技术设计高水准产品 我们的工具支持端到端工作流程,包括从 3D 打印设计技术,到准备输出到带彩印功能之硬件和服务的流程。 利用创成式设计 探索新概念 创成式设计将功能强大的设计工具与拓扑优化相结合,让您可以快速设计轻型、高…
3D tisk Návrh pro 3D tisk 3D tisk je z části věda a z části umění. Efektivní návrh pro 3D tisk znamená pochopit proces tisku, přizpůsobit se mu a odhalit cíle, ke kterým musí návrh směřovat. Solid Edge tyto potřeby splňuje ať už vytváříte počáteční pro…
Use our in-depth CAD tutorial to create a simplified front loader with parts, detailed drawings, and assemblies in Solid Edge.
数据管理 可扩展的 CAD 数据管理解决方案满足所有制造商的需求,无论是初创企业和极小型公司,还是拥有分支机构的大型制造商,皆是如此。 由于设计和制造产品时创建的数据不断快速增长,制造企业可能难以高效利用这些数据。行业分析师研究发现,制造商实施有效的解决方案后: 2.7 倍 “非常有效地”找到所需数据的概率是其他制造商的 2.7 倍 3 倍以上 “非常有效地”管理设计项目的概率是其他制造商的 3 倍以上 2.7 倍 “非常有效地”与他人共享数据的概率是其他制造商的 2.7 倍 2.5 倍 “非常有效…
Správa dat Škálovatelná řešení pro správu dat CAD, která splňují potřeby všech výrobců, od startupů a velmi malých firem až po větší výrobce s celosvětovou působností. Výrobní podniky se při navrhování a výrobě výrobků často potýkají s rychle rostoucím…
Start your free trial today! Try a full version of Solid Edge and experience the power and flexibility for yourself.
Get started