Zarządzanie danymi Skalowalne rozwiązania do zarządzania danymi CAD dostosowane do potrzeb każdego producenta — od startupów i bardzo małych firm po większe przedsiębiorstwa działające w wielu lokalizacjach. W obliczu coraz większej ilości danych gener…
Rozwiązania do wytwarzania addytywnego Oprogramowanie Solid Edge pozwala tworzyć produkty światowej klasy z zastosowaniem najnowszych technik wytwarzania addytywnego i drukowania 3D. Solid Edge Free Trial Funkcje Od projektu do gotowego produktu: techn…
Drukowanie 3D Projektowanie pod kątem drukowania 3D Drukowanie 3D to po części nauka, a po części sztuka. Skuteczne projektowanie z myślą o drukowaniu 3D to połączenie zrozumienia procesu drukowania i dostosowania się do niego; ponadto trzeba też zrozu…
設計環境のクラウド化 ユーザーの希望に沿ったクラウド対応設計を実現するSolid Edge クラウドに対応した Solid Edgeによって、プロ仕様の3D CADにどのデバイスからでも簡単にアクセスでき、CAD環境を各自の使いやすいように即座に設定できます。また、設計チームやサプライヤー、顧客間でデータを迅速に共有できます。これらのクラウド対応の設計機能により、CAD環境で必要となるITサポート人員を削減し、この貴重な労働力を、日常のシステムメンテナンス作業ではなく、生産性を向上させるためのプロジ…
Diseño de nueva generación disponible aquí y ahora La tecnología avanzada pone a su disposición las funciones de modelado generativo, fabricación aditiva e ingeniería inversa de Solid Edge. Facilitadas gracias a la inigualable tecnología de modelado co…
3D 프린팅 3D 프린팅을 위한 설계 3D 프린팅은 일종의 과학이면서 일종의 예술이기도 합니다. 3D 프린팅을 효율적으로 설계하려면 프린팅 프로세스를 이해하고 거기에 적응해야 하며, 개체의 목적을 이해하고 그러한 목적을 염두에 두고 설계해야 합니다. 초기 프로토타입을 생성하든 최종 제품을 생산하든, Solid Edge는 사용자의 요구사항을 지원합니다. Solid Edge 무료 체험판 기능 최신 기술을 사용하여 세계 최고의 제품 만들기 당사 도구는…
下一代设计的未来就在眼前 凭借先进的技术,Solid Edge 可以实现收敛建模、增材制造以及逆向工程等功能。这些功能通过西门子独家的收敛建模技术实现,可与传统的 Solid Edge 编辑工具配合工作,从而将现有产品无缝集成到您的开发流程中。 Solid Edge 免费试用版 观看有关下一代设计的网络特别节目 电子书 下一代设计 下载新增电子书,了解 Lifecycle Insights 行业分析师如何推荐使用新设计技术来提高生产率,帮助工程师和企业如期完成紧凑的计划要求。 立即下载 功能 了解有…
Nová generace návrhu je tady Pokročilá technologie přináší generativní modelování, aditivní výrobu a zpětné inženýrství do Solid Edge. Díky jedineč…
Die Konstruktion der nächsten Generation ist heute schon verfügbar Modernste Technologie erweitert Solid Edge um generative Modellierungs-, additive Fertigungs- und Reverse Engineering-Funktionalitäten. Diese Funktionen, die durch die ei…
Lösungen der additiven Fertigung Solid Edge ermöglicht es Ihnen, mit den neuesten Techniken der additiven Fertigung und des 3D-Drucks erstklassige Produkte herzustellen. Solid Edge Free Trial Funktionen Mit additiven Techniken von der Konstruktion zur…
Start your free trial today! Try a full version of Solid Edge and experience the power and flexibility for yourself.
Get started