Knihovna zdrojů
Przewodnik rejestracji slc
Główne poziomy produktów
Solid Edge Features Design & Drafting Foundation Classic Premium Basic part and assembly design ✓ ✓ ✓ ✓ 2D drafting ✓ ✓ ✓ ✓ Import/export to all popular 2D/3D file formats ✓ ✓ ✓ ✓ Synchronous Technology (intelligent direct editing) ✓ ✓ ✓ ✓ Data man…
3Dfindit.com dla Solid Edge obsługiwany przez CADENAS
Usprawnij proces wyszukiwania modeli 3D, korzystając z nowoczesnego silnika wyszukiwania wizualnego 3Dfindit.com dla Solid Edge.
Solid Edge Simulation
Optymalizuj i waliduj projekty w świecie wirtualnym dzięki ścisłej integracji między symulacją przepływu i symulacją strukturalną przy użyciu narzędzi modułu Solid Edge Solid Edge Simulation.
Niveles de productos básicos
Solid Edge Features Design & Drafting Foundation Classic Premium Basic part and assembly design ✓ ✓ ✓ ✓ 2D drafting ✓ ✓ ✓ ✓ Import/export to all popular 2D/3D file formats ✓ ✓ ✓ ✓ Synchronous Technology (intelligent direct editing) ✓ ✓ ✓ ✓ Data man…
Ofrecer el valor de la máquina herramienta
Acelere la programación NC y saque el mayor partido a las inversiones en maquinaria con las nuevas mejoras de Solid Edge Manufacturing.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiring-Design-Thumbnail-480x270.png)
Solid Edge Wiring Design
Cree diseños rápidos y precisos en 2D de paneles de control industriales gracias a las capacidades de diseño de armarios incluidas en Solid Edge Wiring Design.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/Solid-Edge-2021-Core-CAD-video-1280x720-1-480x270.jpg)
Solid Edge 2021 Core CAD
Diseñe a toda velocidad gracias a las impresionantes mejoras de rendimiento del CAD 3D Solid Edge.
Gestión de datos con Solid Edge
Hágase con el control de sus datos con Solid Edge Shape Search, un módulo que permite reutilizar eficientemente los modelos ya existentes.
Ofrecer valor para la máquina herramienta
Ofrecer valor para la máquina herramienta Acelere la programación NC y saque el mayor partido a las inversiones en maquinaria con las nuevas mejoras de Solid Edge Manufacturing
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2021/05/Data-Management-Data-Security_-480x270.jpg)
Data security: Protecting your most important assets
Manage and protect product-related data across your organization. Data Management Data Security Digitalization brings numerous advantages, but an increasingly interconnected world also means daily risk exposure. Cyberattacks have become a serious threa…
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2021/01/modular-plant-design-480x270.jpg)
모듈식 플랜트 설계: 한층 다양한 버전, 보다 낮은 복잡성
모듈식 플랜트 설계를 가속화 해 프로세스를 최적화 합니다. 모듈식 프로세스 플랜트 설계 플랜트 설계와 개발은 결코 쉬운 작업이 아닙니다. 프로젝트마다 다 달라야 합니다. 그럼에도 반복 작업도 상당히 많아 보입니다. 기존 설계를 재사용하면서 각 설계만의 고유함을 살릴 수 있는 방법은 없을까요? 몇몇 기업들은 그 방법을 찾은 듯 합니다. 모듈식 플랜트 설계는 새로운 프로젝트의 마지막 구성요소인 모듈식 어셈블리 구성과 엔지니어링의 적절한 조합을 찾습니다…
![CNC-Machining-Advanced-Techniques-850x478](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/10/CNC-Machining-Advanced-Techniques-850x478-1-480x270.jpg)
高度な加工技術でCNC加工を加速
安全性や制御性を損なわずにCNC加工を加速するには? 高度な加工技術が加工を加速し、収益を生み出すまでの時間を短縮させます。 高度な加工技術 加工現場ではまさしく時間は金なりと言えます。作業を速く仕上げれば、それだけ多くの収益を見込めるからです。NCプログラマーにとって速く仕上げるということは、ツールパスを素早く生成するだけでなく、高速なツールパスを生成することでもあります。結局、いかに多くの仕事をこなすかで収益が決まってくるのです。また、多くの注文を受けても一部しか仕上げられなかったり、さらには顧…
![CNC-Machining-Advanced-Techniques-850x478](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/10/CNC-Machining-Advanced-Techniques-850x478-1-480x270.jpg)
고급 가공 기법을 사용해 CNC 가공을 가속화합니다
안전이나 제어를 희생시키지 않고 어떻게 CNC 가공을 가속화할 수 있을까요? 고급 가공 기법은 가공 속도와 수익 실현 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. CNC 가공 고급 가공 기법 시간은 가공 공장에게 가장 중요한 요소입니다. 작업을 빨리 완성할수록 수익성이 올라갑니다. NC 프로그래머에게 이는 단순히 공구 경로를 빨리 만드는 차원일 뿐만 아니라 빠르게 실행되는 공구 경로를 만드는 것을 의미합니다. 결국 가공 공장의 수익성은 완성하는 작업 수에…
![CNC-Machining-Advanced-Techniques-850x478](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/10/CNC-Machining-Advanced-Techniques-850x478-1-480x270.jpg)
借助高级加工技术加速数控加工
如何在不牺牲安全性或控制性的情况下加速数控加工?高级加工技术可以帮助加快加工并缩短收益时间。 数控加工之高级加工技术 时间对于所有车间而言都是最为重要的。越快完工,就能获得越高的收入。对于数控编程人员而言,这不仅意味着要迅速生成刀轨,而且意味着生成的刀轨要迅速运行。车间最终的利润是由生产的工件数量决定的。但是,过多的订单以及无法完成订单或满足客户要求,会对公司的信誉产生长期损害。车间确保利润的唯一方式就是,紧凑排班、保证工作质量并按时推进各项工作。 这种直接的车间盈利方式让数控编程人员压力倍增,亟需…