次世代の設計を今すぐ実現

Solid Edgeにジェネレーティブ・モデリング、アディティブ・マニュファクチャリング、リバース・エンジニアリングの各機能が加わりました。シーメンス独自のコンバージェント・モデリング技術によって実現したこれらの機能は、従来の形状編集ツールとも連携し、既存の製品をシームレスに開発プロセスに統合させることができます。

Solid Edgeの無償評価版

電子ブック

次世代の設計

業界アナリストLifecycle Insightsの電子ブックをダウンロードできます。生産性を向上させる最新技術を取り入れることで、エンジニアも企業も厳しい納期を守れるようになることを紹介しています。

今すぐダウンロード

機能

次世代の技術の詳細はこちら

ジェネレーティブデザインにより最小限の質量で最適な形状を生成したり、リバース・エンジニアリングで既存部品にさらに改良を加えることができます。シンクロナス・テクノロジーによって変更も簡単になります。仕上げにはアディティブ・マニュファクチャリングを使用し、手元の3Dプリンターに出力するか、オンラインのサービスを利用して出力できます。製品を実際の環境でビジュアル化することができます。

ジェネレーティブデザイン

強力な設計ツールにトポロジー最適化機能が加わったジェネレーティブデザインは、より軽量のコンポーネントを高速で仕上げる、今日のアディティブ・プロセスによる即時製造に適したツールです。また、Solid Edgeでは、従来どおりの加工方法に適した情報を追加できます。

コンバージェント・モデリング

Solid Edgeは、設計フローにメッシュモデルを取り入れて実際に即したデザインを作成できるようにします。時間がかかりエラーを起こしやすい変換をせずに、従来の“B-Rep”ソリッドモデルと三角形メッシュモデルをシームレスに結合できます。

サブディビジョン・モデリング

Solid Edgeは、専門知識がなくてもアイデアを素早く概念化できるサブディビジョン・モデリング機能を備えています。通常のサーフェス・モデリングと異なり、サブディビジョン・モデリングではSolid Edge環境から離れる必要なく、意匠デザイン用の複雑なサーフェス形状を素早く正確にモデリングすることができます。

アディティブ・マニュファクチャリング

Solid Edgeのアディティブ・マニュファクチャリングソリューションでは、最新の3Dプリンティングやアディティブ・マニュファクチャリング技術を併用したトップクラスの製品を作製可能。

3Dリバース・エンジニアリング

高解像度の3Dスキャナーの急速な進歩によって、手描き図面の時代に作られた部品でも、改めて3Dモデリングせずに、スキャンデータを使って現代の手法に合わせて再利用できるようになりました。Solid Edgeでは、パワフルなリバース・エンジニアリングツールと機能を活用することで製品のスキャン、編集、製作を迅速に行えます。

シンクロナス・テクノロジー

Solid Edgeは、ダイレクト・モデリングのスピードとシンプルさに、パラメトリック設計の柔軟性と制御を融合した、独自のシンクロナス・テクノロジーを搭載しているため、3Dでの設計・編集作業をより速く、より簡単にしています。シンクロナス・テクノロジーは、コストを意識した設計を行い、製品開発を予算内で進めるのにも適しています。

拡張現実 (AR)

デジタル環境を実際の環境につなげ、コンピュータで生成された3Dモデルをリアルな世界で扱うことで、デジタル設計を実際の環境に当てはめて検証できます。

Parasolidを採用

Solid Edgeのエンジンは、業界で最も広く使用されているシーメンスのコンピューター支援幾何形状モデリングカーネル、Parasolid®ソフトウェアです。Parasolidは、製品開発アプリケーション間で100%の3Dモデル互換性を保証します。Solid Edgeは、デジタル3Dモデルの作成と変更を可能にすることで「ユーザーにデジタル・トランスフォーメーション機能を提供する」というシーメンスのコミットメントを実現します。デジタル・トランスフォーメーションが実現すると、ごく小規模な組織でも、テクノロジーを利用して、大企業と対等な立場を手にすることができます。

無償のソフトウェア

無償の3D設計ソフトウェア

スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア

事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。

学生版Solid Edgeのダウンロード

Solid Edge学生版は、プロが使用するのと同じソフトウェアの無償バージョンです。これを活用して必要なスキルを習得してください。

ビデオ

次世代のSolid Edgeを見る

ジェネレーティブデザインをメッシュモデリングに活用してリバース・エンジニアリングを一段上のレベルに引き上げます。

その他のビデオを見る

Solid Edgeで次世代の設計

同じジェネレーティブデザイン・スタディ内に複数の荷重条件を適用します。